Zdjęcie studyjne

Pługi wirnikowe do odśnieżania SR115

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość wlotu
50.8 in
1290 mm
Szerokość całkowita
61.9 in
1572 mm
Masa
934.8 lb
463 kg

Podsumowanie

Zaprojektowana do usuwania śniegu z ulic, parkingów, podjazdów i chodników.

Dane techniczne produktu SR115

Szerokość wlotu 50.8 in 1290 mm
Szerokość całkowita 61.9 in 1572 mm
Masa 934.8 lb 463 kg
Wysokość całkowita 72.6 in 1843 mm
Długość całkowita 37.4 in 951 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 80 l/min (21,1 gpm) 80 l/min (21,1 gpm)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi)
Wysokość zbierania materiału 34.1 in 867 mm
Maksymalny wyrzut 40 ft 12.2 m
Średnica ślimaka 18 in 457 mm
Średnica wentylatora wirnika 25 in 635 mm
Szerokość wentylatora wirnika 8.7 in 222 mm
Obracana rura 270 stopni 270 stopni

Zobacz, jak SR115 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  SR115

Zobacz więcej ofert