Podsumowanie
Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.
Najważniejsze dane
Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.
Wyświetlanie 1-6 z 7
| Szerokość robocza | 120 in 3048 mm |
| Masa | 4111.6 lb 1865 kg |
| Długość | 69.1 in 1755 mm |
| Lemiesz środkowy — wysokość | 35.7 in 906 mm |
| Wysokość całkowita | 38.4 in 975 mm |
| Typ adaptera | Odbiornik łyżki Odbiornik łyżki |
| Typ ruchomej krawędzi | Gumowa krawędź ruchoma Gumowa krawędź ruchoma |
| Wysokość ruchomej krawędzi | 5.4 in 137 mm |
| Liczba ruchomych krawędzi | 2 2 |
| Szerokość całkowita | 126.8 in 3220 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D i pług do śniegu przy pracy w Kolorado.
Pług do śniegu Cat® wykonujący swoją pracę.