SR418

SR418 Pługi wirnikowe do odśnieżania

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość wlotu
76.5 cale
1614 mm
Szerokość całkowita
85.9 cale
1877 mm
Masa
1016.3 lb
512 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 10

Zastosowanie

Zastosowanie

Zaprojektowana do usuwania śniegu z ulic, parkingów, podjazdów i chodników.
Dwustopniowa konstrukcja

Dwustopniowa konstrukcja

Dwustopniowa konstrukcja wykorzystuje świder ziemny i wirnik w celu szybkiego i skutecznego usuwania większej masy śniegu. Świder i wirnik można odwrócić, aby operator mógł pozbywać się przeszkód, nie zsiadając z maszyny.
Wirnik typu wentylatorowego

Wirnik typu wentylatorowego

Zapewnia płynną pracę i ciągłość przepływu materiału niezależnie od stanu śniegu.
Elementy sterujące układem hydraulicznym

Elementy sterujące układem hydraulicznym

Joysticki w maszynie umożliwiają sterowanie rurą i deflektorem. Brak konieczności podłączania dodatkowych przewodów czy osprzętu. Pełne sterowanie — wystarczy podłączyć i używać.
Obracana rura i deflektor

Obracana rura i deflektor

Obracanie w zakresie 270 stopni umożliwia odrzucanie śniegu przed maszynę lub na boki, aby wiatr nie zdmuchiwał śniegu na operatora. Hydraulicznie sterowany deflektor ułatwia sterowanie odległością odrzucania śniegu.
Odsadzka rury

Odsadzka rury

Poprawia pole widzenia i umożliwia wykorzystanie pełnego zakresu ruchu w kompaktowych ładowarkach kołowych.

Dane techniczne produktu SR418

Szerokość wlotu 76.5 cale 1614 mm
Szerokość całkowita 85.9 cale 1877 mm
Masa 1016.3 lb 512 kg
Wysokość całkowita 72.6 cale 1843 mm
Długość całkowita 37.4 cale 951 mm
Wymagany układ hydrauliczny XHP / XE XHP / XE
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 125–150 l/min (33–40 gpm) 125–150 l/min (33–40 gpm)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 200–280 bar (2800–4100 psi) 200–280 bar (2800–4100 psi)
Wysokość zbierania materiału 34.1 cale 867 mm
Maksymalny wyrzut 40 ft 12.2 m
Średnica ślimaka 18 cale 457 mm
Średnica wentylatora wirnika 25 cale 635 mm
Szerokość wentylatora wirnika 8.7 cale 222 mm
Obracana rura 270 stopni 270 stopni

Zobacz, jak SR418 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  SR418

Zobacz więcej ofert