3,66 m (12 stóp)

3,66 m (12 stóp) Proste pługi do śniegu

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość robocza
144 in
3658 mm
Masa
4523.9 lb
2052 kg
Długość
69.1 in
1755 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

System regulowanej krawędzi ruchomej

System regulowanej krawędzi ruchomej

Wyposażone w maksymalnie dwie krawędzie tnące, pługi do śniegu Cat® mają układ krawędzi ruchomej, który jest wbudowany w podstawę. Podzielona na sekcje odkładnica cofa się w przypadku kontaktu z niewidocznymi przeszkodami, co ogranicza ryzyko uszkodzenia pługa do śniegu i maszyny. Stała, gumowa krawędź tnąca jest dostępna w rozmiarach 2,6 m (8 stóp), 3,2 m (10 stóp) i 3,8 m (12 stóp), które pasują do wszystkich modeli wykorzystujących złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym.
Opcje krawędzi tnącej

Opcje krawędzi tnącej

Gumowe lub stalowe, przykręcane krawędzie tnące są dostępne dla wszystkich rozmiarów pługów. Gumowe krawędzie minimalizują uszkodzenia powierzchni, a stalowe krawędzie tnące rozbijają i rozgarniają zbity śnieg lub lód.
Ulepszona konstrukcja ściany bocznej

Ulepszona konstrukcja ściany bocznej

Oprócz dużej rury reakcyjnej na odkładnicy ulepszona konstrukcja wspornika ściany bocznej zapewnia długą żywotność i wysoką wydajność w najbardziej wymagających zastosowaniach w zakresie usuwania śniegu. Wspornik zewnętrzny jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować przywieranie śniegu do odkładnicy oraz zapewnić doskonałe wsparcie innym zewnętrznym częściom pługa.
Regulowane okucia ślizgowe

Regulowane okucia ślizgowe

Regulowane okucia ślizgowe umożliwiają regulację wysokości krawędzi tnącej w celu utrzymania stałej głębokości cięcia.
Profilowany kształt odkładnicy

Profilowany kształt odkładnicy

Profilowany kształt odkładnicy pozwala na rolowanie i składanie śniegu, zwiększając wydajność pługa do śniegu i poprawiając produktywność dzięki ograniczeniu do minimum przywierania śniegu do jej powierzchni.
Przykręcany stopień

Przykręcany stopień

Przykręcany stopień zapewnia bezpieczny i ergonomiczny dostęp do kabiny maszyny. W przypadku uszkodzenia można go łatwo wymienić.

Dane techniczne produktu 3,66 m (12 stóp)

Szerokość robocza 144 in 3658 mm
Masa 4523.9 lb 2052 kg
Długość 69.1 in 1755 mm
Lemiesz środkowy — wysokość 35.7 in 906 mm
Wysokość całkowita 38.4 in 975 mm
Typ adaptera Odbiornik łyżki Odbiornik łyżki
Typ ruchomej krawędzi Gumowa krawędź ruchoma Gumowa krawędź ruchoma
Wysokość ruchomej krawędzi 5.4 in 137 mm
Liczba ruchomych krawędzi 2 2
Szerokość całkowita 150.7 in 3829 mm

Zobacz, jak 3,66 m (12 stóp) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D i pług do śniegu przy pracy w Kolorado.

Pług do śniegu Cat® wykonujący swoją pracę.

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D i pług do śniegu przy pracy w Kolorado.
Pług do śniegu Cat® wykonujący swoją pracę.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3,66 m (12 stóp)

Zobacz więcej ofert