| Szerokość robocza | 144 in 3658 mm |
| Masa | 2634.5 lb 1195 kg |
| Długość | 76.6 in 1945 mm |
| Lemiesz środkowy — wysokość | 34.6 in 878 mm |
| Wysokość całkowita | 42.8 in 1086 mm |
| Typ adaptera | Odbiornik łyżki Odbiornik łyżki |
| Typ ruchomej krawędzi | Gumowa krawędź ruchoma Gumowa krawędź ruchoma |
| Wysokość ruchomej krawędzi | 7.6 in 193.5 mm |
| Liczba ruchomych krawędzi | 2 2 |
| Szerokość całkowita | 150.7 in 3829 mm |
Proste pługi do śniegu 3,66 m (12 stóp)
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Szerokość robocza
- 144 in
- 3658 mm
- Masa
- 2634.5 lb
- 1195 kg
- Długość
- 76.6 in
- 1945 mm
Podsumowanie
Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.
Najważniejsze cechy w skrócie
Dane techniczne produktu 3,66 m (12 stóp)
Zobacz, jak 3,66 m (12 stóp) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Produkty do odśnieżania
3,66 m (12 stóp)
Wybrano
- Szerokość robocza
- 144 in
- 3658 mm
- Masa
- 2634.5 lb
- 1195 kg
- Długość
- 76.6 in
- 1945 mm
Produkty do odśnieżania
3,66 m (12 stóp)
- Szerokość robocza
- 144 in
- 3658 mm
- Masa
- 2782.2 lb
- 1262 kg
- Długość
- 62 in
- 1574 mm
Produkty do odśnieżania
4,26 m (14 stóp)
- Szerokość robocza
- 168 in
- 4267 mm
- Masa
- 3176.9 lb
- 1441 kg
- Długość
- 62 in
- 1574 mm
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D i pług do śniegu przy pracy w Kolorado.
Pług do śniegu Cat® wykonujący swoją pracę.