2,44 m (8 stóp)

Proste pługi do śniegu 2,44 m (8 stóp)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość robocza
96 in
2438 mm
Masa
778.2 lb
353 kg
Długość
43.7 in
1109 mm

Podsumowanie

Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.

Dane techniczne produktu 2,44 m (8 stóp)

Szerokość robocza 96 in 2438 mm
Masa 778.2 lb 353 kg
Długość 43.7 in 1109 mm
Lemiesz środkowy — wysokość 36 in 914 mm
Wysokość całkowita 36 in 914 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Typ ruchomej krawędzi Nieruchoma krawędź z gumy Nieruchoma krawędź z gumy
Szerokość całkowita 100.5 in 2553 mm

Zobacz, jak 2,44 m (8 stóp) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D i pług do śniegu przy pracy w Kolorado.

Pług do śniegu Cat® wykonujący swoją pracę.

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D i pług do śniegu przy pracy w Kolorado.
Pług do śniegu Cat® wykonujący swoją pracę.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2,44 m (8 stóp)

Zobacz więcej ofert