Podsumowanie
Zaprojektowana do usuwania śniegu z ulic, parkingów, podjazdów i chodników.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 9
| Szerokość wlotu | 76.5 in 1942 mm |
| Szerokość całkowita | 85.9 in 2181 mm |
| Masa | 974.4 lb 501 kg |
| Wysokość całkowita | 72.6 in 1843 mm |
| Długość całkowita | 37.4 in 951 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowy przepływ Standardowy przepływ |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 80 l/min (21,1 gpm) 80 l/min (21,1 gpm) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi) |
| Wysokość zbierania materiału | 34.1 in 867 mm |
| Maksymalny wyrzut | 40 ft 12.2 m |
| Średnica ślimaka | 18 in 457 mm |
| Średnica wentylatora wirnika | 25 in 635 mm |
| Szerokość wentylatora wirnika | 8.7 in 222 mm |
| Obracana rura | 270 stopni 270 stopni |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony