3,7m (12stóp)

3,7m (12stóp) Pługi boczne do odśnieżania

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość robocza (złożone skrzydła)
145 cale
3683 mm
Ogólna szerokość (złożone skrzydła)
151.8 cale
3855 mm
Ogólna szerokość (rozłożone skrzydła)
219.5 cale
5575 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 12

Zakrzywiony lemiesz środkowy

Zakrzywiony lemiesz środkowy

Zakrzywiona odkładnica roluje i składa śnieg podczas zgarniania, ograniczając do minimum przywieranie śniegu do jej powierzchni oraz przesypywanie się go nad krawędzią górną.
Tylne okucia ślizgowe

Tylne okucia ślizgowe

Tylne okucia ślizgowe zmniejszają ryzyko żłobienia oczyszczanej powierzchni oraz gwarantują operatorowi zwiększoną kontrolę i utrzymanie stałej głębokości krawędzi tnącej.
Swobodny ruch poprzeczny i do przodu/do tyłu

Swobodny ruch poprzeczny i do przodu/do tyłu

Pług boczny do odśnieżania może przemieszczać się swobodnie w prawo/lewo oraz od przodu/tyłu, aby utrzymać kontakt z podłożem, zapewniając czyste przejścia.
Regulowane krawędzie ruchome

Regulowane krawędzie ruchome

Regulowane krawędzie ruchome są umieszczone w podstawie każdego skrzydła. Podzielona na sekcje odkładnica cofa się w przypadku kontaktu z niewidocznymi przeszkodami, co ogranicza ryzyko uszkodzenia skrzydła i maszyny.
Regulowane sterowanie przepływem

Regulowane sterowanie przepływem

Regulowane sterowanie przepływem pozwala na ręczne ustawianie prędkości, z którą poruszają się pługi i lemiesz kątowy. Sterowanie maszyną jest proporcjonalne, a trzy zawory, po jednym dla każdego pługu bocznego i jeden dla lemiesza kątowego, umożliwiają jeszcze dokładniejszą regulację prędkości.
Obrotowe elementy wykonawcze

Obrotowe elementy wykonawcze

Umożliwiają ruch obrotowy każdego skrzydła w zakresie 180 stopni, zapewniając maksymalną wszechstronność. Skrzydłami można sterować niezależnie od siebie. Użycie elementów wykonawczych zamiast cylindrów sprawia, że elementy są mniej podatne na uszkodzenia.

Dane techniczne produktu 3,7m (12stóp)

Szerokość robocza (złożone skrzydła) 145 cale 3683 mm
Ogólna szerokość (złożone skrzydła) 151.8 cale 3855 mm
Ogólna szerokość (rozłożone skrzydła) 219.5 cale 5575 mm
Szerokość robocza (rozłożone skrzydła) 219.5 cale 5575 mm
Masa 4728.9 lb 2145 kg
Długość 87.6 cale 2224 mm
Wysokość całkowita 54.9 cale 1395 mm
Hydrauliczny układ sterowania pod kątem – w lewo/w prawo od środka ± 36 stopnia ± 36 stopnia
Pozycja pływająca ± 5 stopni ± 5 stopni
Ruch obrotowy skrzydeł 180 stopni 180 stopni
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 90–190 l/min (24–50 gal/min) 90–190 l/min (24–50 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 230–280 barów (3330–4061 psi) 230–280 barów (3330–4061 psi)
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™
Typ ruchomej krawędzi Stal Stal
Wysokość ruchomej krawędzi 5.3 cale 135 mm
Liczba ruchomych krawędzi 2 2
Wymagany układ hydrauliczny 3. zawór 3. zawór

Zobacz, jak 3,7m (12stóp) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View