2,4 m (8 ft)

2,4 m (8 ft) Pługi boczne do odśnieżania

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość robocza (złożone skrzydła)
96.5 cale
2451 mm
Ogólna szerokość (złożone skrzydła)
104.2 cale
2647 mm
Ogólna szerokość (rozłożone skrzydła)
161.7 cale
4106 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 12

Zakrzywiony lemiesz środkowy

Zakrzywiony lemiesz środkowy

Zakrzywiona odkładnica roluje i składa śnieg podczas zgarniania, ograniczając do minimum przywieranie śniegu do jej powierzchni oraz przesypywanie się go nad krawędzią górną.
Regulowane tylne okucia ślizgowe

Regulowane tylne okucia ślizgowe

Regulowane okucia ślizgowe zmniejszają ryzyko żłobienia oczyszczanej powierzchni oraz gwarantują operatorowi zwiększoną kontrolę i utrzymanie stałej głębokości krawędzi tnącej.
Swobodny ruch poprzeczny

Swobodny ruch poprzeczny

Ruch swobodny na boki pozwala pługowi na obrót o maksymalnie pięć stopni wokół ramy pługa, co umożliwia pracę wzdłuż konturów powierzchni i skuteczniejsze odśnieżanie.
Regulowane krawędzie ruchome

Regulowane krawędzie ruchome

Regulowane krawędzie ruchome są umieszczone w podstawie każdego skrzydła. Podzielona na sekcje odkładnica cofa się w przypadku kontaktu z niewidocznymi przeszkodami, co ogranicza ryzyko uszkodzenia skrzydła i maszyny.
Przykręcany ząbkowany stopień

Przykręcany ząbkowany stopień

Przykręcany ząbkowany stopień zapewnia bezpieczny i ergonomiczny dostęp do kabiny maszyny. W przypadku uszkodzenia można go wymienić.
Obrotowe elementy wykonawcze

Obrotowe elementy wykonawcze

Umożliwiają ruch obrotowy każdego skrzydła w zakresie 180 stopni, zapewniając maksymalną wszechstronność. Skrzydłami można sterować niezależnie od siebie. Użycie elementów wykonawczych zamiast cylindrów sprawia, że elementy są mniej podatne na uszkodzenia.

Dane techniczne produktu 2,4 m (8 ft)

Szerokość robocza (złożone skrzydła) 96.5 cale 2451 mm
Ogólna szerokość (złożone skrzydła) 104.2 cale 2647 mm
Ogólna szerokość (rozłożone skrzydła) 161.7 cale 4106 mm
Szerokość robocza (rozłożone skrzydła) 161.7 cale 4106 mm
Masa 1911.4 lb 867 kg
Długość 67.1 cale 1705 mm
Wysokość całkowita 36 cale 915 mm
Hydrauliczny układ sterowania pod kątem – w lewo/w prawo od środka ± 35 stopni ± 35 stopni
Pozycja pływająca ± 5 stopni ± 5 stopni
Ruch obrotowy skrzydeł 180 stopni 180 stopni
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 76–87 l/min (20–23 gal/min) 76–87 l/min (20–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 200–230 bar (2800–3300 psi) 200–230 bar (2800–3300 psi)
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Typ ruchomej krawędzi Stal Stal
Wysokość ruchomej krawędzi 5.1 cale 130 mm
Liczba ruchomych krawędzi 1 1
Wymagany układ hydrauliczny Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym

Zobacz, jak 2,4 m (8 ft) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2,4 m (8 ft)

Zobacz więcej ofert