Podsumowanie
Dwa niezależnie działające lemiesze, które mogą hydraulicznie ustawiać się w pięciu różnych konfiguracjach umożliwiających spychanie śniegu z maksymalną wydajnością i siłą.
Najważniejsze dane
Dwa niezależnie działające lemiesze, które mogą hydraulicznie ustawiać się w pięciu różnych konfiguracjach umożliwiających spychanie śniegu z maksymalną wydajnością i siłą.
Wyświetlanie 1-6 z 9
| Prosty — szerokość | 84 cale 2134 mm |
| Szerokość kątowa | 73 cale 1854 mm |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
| Szerokość V — tryb podbierania | 72.7 cale 1847 mm |
| Szerokość V — tryb zgarniania | 78 cale 1982 mm |
| Masa | 939.2 lb 426 kg |
| Wysokość lemiesza | 29 cale 737 mm |
| Wysokość całkowita | 32.5 cale 826 mm |
| Długość | 52 cale 1320 mm |
| Hydrauliczny układ sterowania pod kątem – w lewo/w prawo od środka | ± 35 stopni ± 35 stopni |
| Pozycja pływająca | ± 5 stopni ± 5 stopni |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 57–76 l/min (15–20 gal/min) 57–76 l/min (15–20 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 150–230bar (2176–3340psi) 150–230bar (2176–3340psi) |
| Liczba ruchomych krawędzi | 2 2 |
| Typ ruchomej krawędzi | Stal Stal |
| Wysokość ruchomej krawędzi | 4 cale 101 mm |
| Wysokość osi przegubu ruchomej krawędzi | 3.3 cale 83 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowy przepływ Standardowy przepływ |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Pług wielozadaniowy typu V Cat przecinający śnieg
Pług wielozadaniowy typu V Cat przenoszący śnieg w konfiguracji lemiesza kątowego
Pług wielozadaniowy typu V Cat spychający śnieg w konfiguracji spycharki