Podsumowanie
Zaprojektowane do oczyszczania i przygotowywania gleby podczas profilowania terenu.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 9
| Szerokość rolki | 84 cale 2134 mm |
| Szerokość całkowita | 93 cale 2362 mm |
| Maksymalny kąt wychylenia — w prawo lub w lewo | 20 stopni 20 stopni |
| Szerokość grabienia przy maksymalnym kącie | 79 cale 2007 mm |
| Długość całkowita | 60.6 cale 1540 mm |
| Wysokość całkowita | 33.3 cale 847 mm |
| Masa | 1025.1 lb 465 kg |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 49–87 l/min (13–23 gal/min) 49–87 l/min (13–23 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 170–241 bar (2500–3500 psi) 170–241 bar (2500–3500 psi) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony