PR121 — kąt ustawienia układu hydraulicznego

PR121 — kąt ustawienia układu hydraulicznego Zgrabiarki czynne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość rolki
84 cale
2134 mm
Szerokość całkowita
93 cale
2362 mm
Maksymalny kąt wychylenia — w prawo lub w lewo
20 stopni
20 stopni

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Zastosowanie

Zastosowanie

Mogą być używane do różnych zastosowań — m.in. do skaryfikowania, niszczenia starej trawy i chwastów, regulowania stopnia pochylenia lub wyrównywania, zgrabiania, usuwania zanieczyszczeń i przygotowywania rozsadników — z wykorzystaniem jednego osprzętu roboczego.
Możliwość ustawienia pod kątem

Możliwość ustawienia pod kątem

Dzięki możliwości ustawienia pod kątem operator może gromadzić odpady do łatwego zebrania i utylizacji.
Rozdrabnianie

Rozdrabnianie

Dokładne rozdrabnianie umożliwia utworzenie idealnego podłoża do wysiewu, np. podczas zakładania trawników.
Ręczny lub hydrauliczny układ ustawiania pod kątem

Ręczny lub hydrauliczny układ ustawiania pod kątem

Możliwość ręcznego lub hydraulicznego ustawienia pod kątem do 20 stopni w lewo lub w prawo względem położenia środkowego. Opcjonalny hydrauliczny układ do ustawiania pod kątem umożliwia operatorowi sterowanie ustawieniem maszyny z przedziału operatora.
Regulowane koła prowadzące

Regulowane koła prowadzące

Podwójne, niezależnie regulowane koła prowadzące umożliwiają dostosowanie urządzenia do różnych zadań, takich jak sadzenie czy profilowanie odwodnienia.
Dwupozycyjne skrzydłowe płyty końcowe

Dwupozycyjne skrzydłowe płyty końcowe

Dwupozycyjne skrzydłowe płyty końcowe umożliwiają zgrabianie w pobliżu bocznych ścian i fundamentów. Zapewniają one możliwość utrzymania równoległego położenia, nawet podczas skręcania, co gwarantuje bardziej płynne płużenie.

Dane techniczne produktu PR121 — kąt ustawienia układu hydraulicznego

Szerokość rolki 84 cale 2134 mm
Szerokość całkowita 93 cale 2362 mm
Maksymalny kąt wychylenia — w prawo lub w lewo 20 stopni 20 stopni
Szerokość grabienia przy maksymalnym kącie 79 cale 2007 mm
Długość całkowita 60.6 cale 1540 mm
Wysokość całkowita 33.3 cale 847 mm
Masa 1064.8 lb 483 kg
Wymagany układ hydrauliczny Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 49–87 l/min (13–23 gal/min) 49–87 l/min (13–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 170–241 bar (2500–3500 psi) 170–241 bar (2500–3500 psi)

Zobacz, jak PR121 — kąt ustawienia układu hydraulicznego wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View