Podsumowanie
Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.
Najważniejsze dane
Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.
Wyświetlanie 1-6 z 15
| Szerokość robocza | 39.4 cale 1000 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 8.7 cale 220 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | XPS o dużym natężeniu przepływu XPS o dużym natężeniu przepływu |
| Szerokość całkowita | 73.1 cale 1858 mm |
| Długość całkowita | 59 cale 1498 mm |
| Wysokość całkowita | 43.3 cale 1099 mm |
| Masa | 3838.2 lb 1741 kg |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 98–125 l/min (26–33 gal/min) 98–125 l/min (26–33 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 230–280barów (3330–4000psi) 230–280barów (3330–4000psi) |
| Prędkość bębna | 111 obr./min 111 obr./min |
| Zakres kąta przechyłu | 5.5° w lewo / w prawo 5.5° w lewo / w prawo |
| Przesuw boczny | 25.6 cale 650 mm |
| Frezy stożkowe | 66 66 |
| Rodzaj standardowego frezu | Uniwersalne Uniwersalne |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony