Ramię do transportu i przeładunku materiałów

Ramię do transportu i przeładunku materiałów Ramiona do transportu i przeładunku materiałów

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
51.8 cale
1316 mm
Maksymalne obciążenie znamionowe
1999.6 lb
907 kg
Maksymalny zasięg poziomy
84 cale
2134 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Zastosowanie

Zastosowanie

Zaprojektowane do podnoszenia, przemieszczania i ładowania różnych materiałów oraz wyposażenia. Dobrze przystosowane do ładowania, przemieszczania i sadzenia drzew i dużych krzewów podczas kształtowania terenu.
Wysięgnik wieloczęściowy

Wysięgnik wieloczęściowy

Pojedynczy wysięgnik kątowy zapewnia doskonałą widoczność ładunku.
Dwa punkty podnoszenia

Dwa punkty podnoszenia

Dwa punkty podnoszenia, jeden na końcu wysięgnika, a drugi położony bliżej punktu środkowego maszyny, zapewniają doskonały zasięg i możliwości podnoszenia i transportowania materiałów.
Dwa schowki

Dwa schowki

Dwa schowki na przednim ramieniu umożliwiają przechowywanie łańcuchów i haków.
Podwójne otwory do mocowania

Podwójne otwory do mocowania

Podwójne otwory do mocowania zapewniają podparcie ładunku podczas transportu.
Wzmocniony klamra mocująca

Wzmocniony klamra mocująca

Wzmocnione klamry mocujące obracają się w zakresie 360° i mogą być wykorzystywane w obu punktach podnoszenia.

Dane techniczne produktu Ramię do transportu i przeładunku materiałów

Szerokość całkowita 51.8 cale 1316 mm
Maksymalne obciążenie znamionowe 1999.6 lb 907 kg
Maksymalny zasięg poziomy 84 cale 2134 mm
Masa 280 lb 127 kg
Wysokość całkowita 58 cale 1473 mm
Długość po wsunięciu 40 cale 1016 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak Ramię do transportu i przeładunku materiałów wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D i ramię do transportu i przeładunku materiałów podczas przenoszeniu rury

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D i ramię do transportu i przeładunku materiałów podczas przenoszenia konstrukcji metalowych

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D i ramię do transportu i przeładunku materiałów podczas przenoszeniu rury
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D i ramię do transportu i przeładunku materiałów podczas przenoszenia konstrukcji metalowych