Podsumowanie
Używane w przemyśle, budownictwie i rolnictwie do podnoszenia, przemieszczania i ładowania różnych materiałów oraz wyposażenia.
Najważniejsze dane
Używane w przemyśle, budownictwie i rolnictwie do podnoszenia, przemieszczania i ładowania różnych materiałów oraz wyposażenia.
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość całkowita | 25.4 in 646 mm |
| Maksymalne obciążenie znamionowe | 4618.7 lb 2095 kg |
| Maksymalny zasięg poziomy | 155.2 in 3941 mm |
| Masa | 899.5 lb 408 kg |
| Wysokość całkowita | 32.6 in 829.3 mm |
| Długość po wysunięciu | 155.2 in 3941 mm |
| Długość po wsunięciu | 79 in 2007 mm |
| Liczba ustawień regulacyjnych | 3 3 |
| Odległość pomiędzy ustawieniami regulacyjnymi | 38.1 in 967 mm |
| Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony