Podsumowanie
Używane w przemyśle, budownictwie i rolnictwie do podnoszenia, przemieszczania i ładowania różnych materiałów oraz wyposażenia.
Najważniejsze dane
Używane w przemyśle, budownictwie i rolnictwie do podnoszenia, przemieszczania i ładowania różnych materiałów oraz wyposażenia.
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość całkowita | 29.8 cale 758 mm |
| Maksymalne obciążenie znamionowe | 5361.6 lb 2432 kg |
| Maksymalny zasięg poziomy | 165.7 cale 4208 mm |
| Masa | 1075.9 lb 488 kg |
| Wysokość całkowita | 40.8 cale 1035.4 mm |
| Długość po wysunięciu | 165.5 cale 4203 mm |
| Długość po wsunięciu | 102.5 cale 2603 mm |
| Liczba ustawień regulacyjnych | 3 3 |
| Odległość pomiędzy ustawieniami regulacyjnymi | 31.5 cale 800 mm |
| Typ adaptera | Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony