Podsumowanie
Służy głównie do usuwania i oddzielania kamieni i większych odłamków z gleby i piasku.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 7
| Szerokość | 80 cale 2036 mm |
| Masa | 833.6 lb 378.1 kg |
| Wysokość | 21.4 cale 544 mm |
| Długość | 43.9 cale 1115 mm |
| Grubość ściany bocznej | 0.5 cale 12 mm |
| Rozstaw ramion | 2.9 cale 73 mm |
| Grubość zębów | 0.4 cale 10 mm |
| Liczba ramion | 25 25 |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony