Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego Command

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy

        
  • Uniknięcie ryzykownych warunków w miejscu pracy poprzez sterowanie maszynami z bezpiecznej odległości.
  •     
  • Wyeliminowanie zagrożeń dla operatora spowodowanych potencjalnie niebezpiecznymi okolicznościami, takimi jak zawalenie się ściany, spadające odłamki, strome nachylenia czy niestabilne powierzchnie.
  •     
  • Niższe ryzyko obrażeń z powodu poślizgnięcia się, potknięcia i upadku podczas wchodzenia na maszynę i schodzenia z niej.
  •     
  • Wyeliminowanie zagrożenia dla operatora spowodowanego przewróceniem się lub zsunięciem maszyny. 
  •     
  • Układ zawiera wiele redundantnych funkcji bezpieczeństwa, które zatrzymują cały ruch maszyny po uruchomieniu przełącznika zatrzymania, w razie utraty komunikacji bezprzewodowej lub wykrycia poważnej usterki.
Zwiększenie produktywności

Zwiększenie produktywności

        
  • Natychmiastowe wznawianie produkcji po operacjach wymuszających jej wstrzymanie, np. wysadzaniu materiałami wybuchowymi w kamieniołomach.
  •     
  • Operator może szybko i łatwo przełączać między maszynami objętymi siecią systemu Cat Command oraz zmieniać miejsce pracy bez żadnych przestojów.
  •     
  • Zredukowanie zmęczenia operatora poprzez wyeliminowanie skutków drgań, hałasu i podskakiwania na nierównym terenie, na jakie jest narażona osoba siedząca w kabinie.
  •     
  • Sterowanie maszyną z takim samym czasem reakcji, jak z kabiny.
  •     
  • Operator może wybierać i włączać funkcje maszyny tak samo, jakby fizycznie znajdował się w maszynie.
  •     
  • Operatorzy z problemami zdrowotnymi mogą szybciej wracać do pracy i w pełni efektywnie obsługiwać maszyny.

* Użytkownicy konsoli Command mogą mieć pewne ograniczenia w zakresie funkcji wspomagania operatora; szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi i konserwacji. Funkcje wspomagania operatora dla konsoli Command nie są dostępne w Europie, Australii i Nowej Zelandii.
Konsola Cat Command

Konsola Cat Command

        
  • Pozwala użytkownikowi bezpiecznie i wygodnie pracować spoza maszyny, pozostając cały czas na obiekcie i zachowując kontakt wzrokowy z maszyną. 
  •     
  • Mając maszynę w zasięgu wzroku, można się oddalić nawet na 400 metrów.
  •     
  • Polecenia operatora są wysyłane bezpośrednio do układów elektronicznych maszyny przez dedykowany radiowy nadajnik/odbiornik, wskutek czego osprzęt reaguje natychmiast.
  •     
  • Nawet 10 godzin nieprzerwanej pracy, przy czasie ładowania maksymalnie 4 godzin.
  •     
  • Nie wymaga żadnej lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.
  •     
  • Wykorzystuje zabezpieczone połączenie radiowe 2,4 GHz.*
  •     
  • Maszyna wyłącza się w przypadku przechylenia konsoli o ponad 45 stopni, co może oznaczać, że operator spadł.

* W niektórych regionach dopuszczalne są połączenia w paśmie 900 MHz, szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.
Stacja Cat Command

Stacja Cat Command

        
  • Umożliwia operatorowi zdalną pracę z wygodnej „wirtualnej kabiny”, w której siedzi przed znajomymi elementami sterującymi i ekranami.
  •     
  • Może się znajdować w centrum dowodzenia na miejscu pracy lub wiele kilometrów dalej.
  •     
  • Komfortowe warunki pracy w pomieszczeniu istotnie redukują zmęczenie. 
  •     
  • Polecenia operatora są wysyłane bezpośrednio do układów elektronicznych maszyny przez dedykowany radiowy nadajnik/odbiornik, wskutek czego osprzęt reaguje natychmiast.
  •     
  • Elementy sterujące reagują tak samo szybko, jak przy obsłudze bezpośrednio w kabinie, umożliwiając precyzyjne sterowanie wszystkimi czynnościami wykonywanymi przez koparkę.
  •     
  • Obraz wideo w wysokiej jakości czytelnie pokazuje sytuację w miejscu pracy.
  •     
  • Operatorzy mogą łatwo przełączać maszyny oraz zmieniać miejsca pracy bez żadnych przestojów. 
  •     
  • Nadal umożliwia korzystanie z innych zaawansowanych technologii sterowania, takich jak Cat Grade, Payload, Detect i innych funkcji wspomagania specyficznych dla maszyny.
  •     
  • Instruktorzy mogą stać obok operatorów, nie wystawiając się na działanie hałasów ani wstrząsów.
Nadajnik A-Stop

Nadajnik A-Stop

        
  • System All Stop/zatrzymania autonomicznego (A-Stop) umożliwia zdalne zatrzymanie maszyny wyposażonej w Command. 
  •     
  • System komunikacji radiowej A-Stop składa się z odbiornika A-Stop zainstalowanego na maszynie i nadajnika ręcznego. 
  •     
  • Ręczny nadajnik A-Stop jest przeznaczony dla personelu wykorzystującego w pracy maszyny ze sterowaniem zdalnym Command. 
  •     
  • Po jego uruchomieniu nastąpi kontrolowane zatrzymanie wszystkich maszyn z systemem Command, znajdujących się w zasięgu nadajnika A-Stop.
Dostępność wyposażenia

Dostępność wyposażenia

Technologie zdalnego sterowania Cat® Command dla branży budowlanej zmieniają warunki pracy na całym świecie. Poniżej wymienione grupy maszyn Cat są przystosowane do pracy z układem zdalnego sterowania:
        
  1. Spycharki
  2.     
  3. Koparki
  4.     
  5. Ładowarki o sterowaniu burtowym i kompaktowe ładowarki gąsienicowe
  6.     
  7. Ładowarki kołowe

* Dostępność Cat Command może różnić się w zależności od modelu i regionu. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Zobacz, jak Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

System Cat Command do spychania

Cat Command do kopania

Cat Command do spychania

Cat Command do zastosowania w ładowniach statków

Cat Command do zastosowania przy rozładunku barek

Cat Command do prac wyburzeniowych

Konsola Cat Command

Stacja Cat Command

Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego
System Cat Command do spychania
Cat Command do kopania
Cat Command do spychania
Cat Command do zastosowania w ładowniach statków
Cat Command do zastosowania przy rozładunku barek
Cat Command do prac wyburzeniowych
Konsola Cat Command
Stacja Cat Command

Pilot zdalnego sterowania Cat® Command dla budownictwa

Pilot zdalnego sterowania Cat® Command dla budownictwa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

Zobacz więcej ofert