D5

D5 Spycharki średniej wielkości Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat C7.1
Cat C7.1
Moc użyteczna
170 hp
127 kW
Masa eksploatacyjna
42263 lb
19170 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 11

WYDAJNOŚĆ NOWEJ GENERACJI

WYDAJNOŚĆ NOWEJ GENERACJI

  • Zwiększona masa i moc do różnorodnych zastosowań wymagających użycia spycharki.
  • Możliwość sprawniejszego ukończenia pracy dzięki lepszej precyzji sterowania, mniejszemu promieniowi skrętu oraz szybszemu obracaniu maszyny przy końcu przejazdu.
  • W pełni automatyczna 3-biegowa przekładnia zapewnia płynne przyspieszenie, krótszy czas trwania cyklu oraz większą zwrotność w miejscu pracy.
  • Brak konieczności zmieniania biegów — wystarczy wybrać żądaną prędkość jazdy, a spycharka dostosuje swoje działanie, zapewniając maksymalną wydajność i moc przenoszoną na podłoże.
  • Elastyczność i idealna równowaga maszyny pozwalają na szybkie uzyskiwanie wysokiej jakości rezultatów.
  • Model wyposażony w specjalne ramię pchające umożliwia wykonywanie bardziej wymagających prac.
  • Układ napędowy automatycznie steruje hamulcami, przekładnią i układem kierowniczym, co ułatwia pokonywanie ostrych zakrętów oraz pracę na zboczach.
    Porównanie z D6N.
POMOC DLA OPERATORA

POMOC DLA OPERATORA

Funkcje Assist ułatwiają pracę, zwłaszcza mniej doświadczonym operatorom. Niektóre funkcje lemiesza i układu kierowniczego są zautomatyzowane, dzięki czemu nowi operatorzy mogą pracować z wydajnością zbliżoną do swoich doświadczonych kolegów. Doświadczeni operatorzy mogą cieszyć się zmniejszonym wysiłkiem i zmęczeniem, a także szybszym osiąganiem dokładniejszych wyników.
  • Cat GRADE z układem Slope Assist™ automatycznie utrzymuje wstępnie ustawione położenie lemiesza, nie wymagając przy tym sygnału GNSS/GPS — nie ma potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu komputerowego ani oprogramowania. W przypadku maszyn z funkcją 3D operatorzy mogą z łatwością przełączać się z pełnej automatyki 3D na Slope Assist.
  • Steer Assist automatyzuje sterowanie gąsienicami i lemieszem. Pomaga zmniejszyć zmęczenie operatora, automatycznie utrzymując prostą drogę z lekkim lub ciężkim ładunkiem na płaskim terenie i przy nachyleniu. Pomaga zredukować nakład pracy podczas kierowania nawet o 75%. Nie jest wymagany system GNSS/GPS.
  • Funkcja Stable Blade bezproblemowo współpracuje z operatorem, co skutkuje większą gładkością nawierzchni podczas sterowania ręcznego.
  • Monitor obciążenia lemiesza daje Ci w czasie rzeczywistym informacje o aktualnym obciążeniu w stosunku do optymalnego obciążenia lemiesza w zależności od warunków gruntowych. Aktywnie monitoruje obciążenie maszyny i poślizg gąsienic, aby pomóc Ci osiągnąć optymalną wydajność pchania.*
  • Oszczędność czasu i paliwa oraz mniejsze zużycie gąsienic dzięki układowi przeciwpoślizgowemu, który automatycznie redukuje poślizg gąsienic.*
  • System AutoCarry automatycznie steruje podnoszeniem lemiesza w celu utrzymania równomiernego rozkładu obciążenia oraz pomaga zmniejszyć poślizg gąsienic.*
  • Wskaźnik Slope Indicate jest częścią głównego wyświetlacza maszyny i pokazuje nachylenie poprzeczne oraz nachylenie pod górę i z góry, aby pomóc operatorom w pracy na zboczach.
  • Opcja przygotowania do montażu (Attachment Ready Option - ARO) zapewnia okablowanie i elementy montażowe umożliwiające instalację systemu Grade z 3D, Accugrade, UTS lub innego systemu kontroli nachylenia.
Funkcja nie jest dostępna wewnątrz pomieszczeń ani w miejscach, w których sygnał GNSS/GPS nie jest dostępny.
NAJWYŻSZA KLASA

NAJWYŻSZA KLASA

  • Fabrycznie zintegrowany układ Cat Grade z funkcją 3D steruje lemieszem za pomocą systemu GNSS/GPS, dzięki czemu można szybciej przygotować plan projektu terenu.
  • Cat Grade z funkcją 3D nie korzysta z masztów — anteny o niskim profilu są zintegrowane z dachem kabiny, a odbiorniki GNSS/GPS zamontowane wewnątrz kabiny zapewniają lepsze zabezpieczenie antykradzieżowe.
  • Automatycznie podążaj za liniami kierowania z planów projektowych dzięki Steer Assist 3D. Bez wysiłku operatora trzymaj się linii krawężników, linii środkowych, dolnej części zbocza itp. Przy niewielkich obciążeniach stosuje się sterowanie gąsienicowe, a przy dużych obciążeniach można dodać sterowanie pochyleniem lemiesza.
  • Interfejs operatora układu Grade jest intuicyjny i łatwiejszy w obsłudze: ekran dotykowy o przekątnej 10 cali (254 mm), platforma Android OS, działanie podobne do smartfonu.
  • Wszystkie systemy Cat Grade są kompatybilne z radiami i stacjami bazowymi producentów Trimble, Topcon i Leica.
  • Twoja firma zainwestowała już w infrastrukturę do profilowania terenu? W maszynie można instalować systemy do profilowania terenu oferowane przez Trimble, Topcon i Leica.
  • Kabina jest przystosowana do współpracy z systemami kontroli wysokości terenu innych firm, wyposażona w interfejs CAN, przelotki wiązek elektrycznych i elementy montażowe ułatwiające instalację wybranego systemu kontroli pochylenia.
DOWIEDZIONE ZALETY

DOWIEDZIONE ZALETY

Technologie Cat Assist i Grade działają w tle, pomagając operatorom spycharek o różnych poziomach umiejętności, a szczególnie korzystne są dla mniej doświadczonych operatorów. Aby pokazać, jak bardzo te wbudowane technologie są pomocne, Caterpillar poddał je testom. Dwóch początkujących i dwóch doświadczonych operatorów zajęło się spychaniem szczelinowym, rozrzucaniem zrzutu, profilowaniem na piasku oraz pracą przy nachyleniu poprzecznym. Każdy operator wykonał trzy etapy każdego zadania – jeden ręcznie, jeden z wykorzystaniem funkcji Assist i jeden z wykorzystaniem Assist plus Cat Grade z 3D. Zespół zmierzył produktywność*, wydajność**, czas realizacji zadania, końcową jakość powierzchni oraz wkład pracy operatora.
Spychanie szczelinowe
• Produktywność i wydajność – nowicjusze osiągnęli produktywność i wydajność o 9% niższą niż eksperci pracujący w trybie ręcznym i dorównującą ekspertom pracującym z pomocą funkcji Assist.
Rozrzucanie zrzutu, profilowanie na piasku
• Czas ukończenia – nowicjusze poświęcili 49% więcej czasu niż eksperci pracujący w trybie ręcznym i zmniejszyli tę różnicę do 17%, korzystając z Assist, oraz do 9% po dodaniu funkcji Grade.
• Kierowanie lemieszem – Kierowanie lemieszem u początkujących operatorów zostało zredukowane o 45% dzięki Assist i o 55% dzięki Assist i Grade. Wkład pracy lemiesza u ekspertów został zredukowany o 32% dzięki Assist i o 53% dzięki Assist i Grade.
• Jakość nawierzchni – jakość nawierzchni u operatora nowicjusza poprawiła się o 51% dzięki zastosowaniu technologii, natomiast jakość nawierzchni u doświadczonego operatora poprawiła się o 27% dzięki zastosowaniu technologii. Jakość nawierzchni u nowicjuszy korzystających z technologii była podobna do tej u doświadczonych operatorów.
Monitor nachylenia poprzecznego i Steer Assist
• Praca układu kierowania – ilość działań początkujących i doświadczonych operatorów zmniejszona o 75% w kierunku do przodu i o 67% łącząc kierunki do przodu i do tyłu.

*Materiał przemieszczany na godzinę
**Materiał przemieszczany na jednostkę paliwa/płynów spalinowych (DEF)
Badanie przeprowadzone przez Caterpillar w sierpniu 2022 r.
ZAPROJEKTOWANA POD KĄTEM OPERATORÓW

ZAPROJEKTOWANA POD KĄTEM OPERATORÓW

  • Całkowicie przeprojektowana, bardziej obszerna kabina zapewnia standard komfortu i wydajności.
  • Większa powierzchnia przeszklona oraz bardziej stromy kąt nachylenia pokrywy silnika zapewniają o 30 procent lepszą widoczność do przodu w porównaniu z poprzednim modelem.
  • Główny wyświetlacz dotykowy o przekątnej 10 cali (254 mm) z prostym w obsłudze interfejsem.
  • Standardowa kamera cofania zapewniająca obraz w jakości HD na wyświetlaczu głównym.
  • Szerszy fotel z zawieszeniem pneumatycznym może być dowolnie regulowany, zapewniając komfort każdemu operatorowi.
  • Cały podłokietnik można przesuwać w przód i w tył niezależnie od fotela.
  • Więcej miejsc do przechowywania rzeczy w całej kabinie.
Porównanie z D6N.
PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU UKŁADU ZDALNEGO STEROWANIA

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU UKŁADU ZDALNEGO STEROWANIA

  • Kabina jest fabrycznie przygotowana do montażu układu zdalnego sterowania Cat Command za pomocą zewnętrznego złącza.
  • Technologia Cat Command zapewnia pełną manewrowość maszyny z bezpiecznej odległości podczas pracy w niebezpiecznym środowisku.
  • Command oferuje możliwość wyboru konsoli do pracy w zasięgu wzroku lub stacji operatora do pracy z daleka.
  • Używaj funkcji Grade i Assist spycharki, będąc poza kabiną, korzystając z Command Station lub z konsoli.*
*Nie wszystkie funkcje technologiczne są dostępne w Command Console. Dostępność można sprawdzić u dealerów Cat. Zależna od modelu spycharki.

Dane techniczne produktu D5

Model silnika Cat C7.1 Cat C7.1
Moc użyteczna 170 hp 127 kW
Moc użyteczna – znamionowa – ISO 9249/SAE J1349 170 hp 127 kW
Moc użyteczna (znamionowa) — ISO 9249 (DIN) 172 KM 172 KM
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/Tier 4 Final (normy japońskie 2014)/Tier 5 (normy koreańskie) EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/Tier 4 Final (normy japońskie 2014)/Tier 5 (normy koreańskie)
Uwaga (1) Moc znamionowa przy 1770 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator. Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Moc znamionowa przy 1770 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator. Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%** albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). **W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 30% paliwa biodiesel. Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%** albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). **W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 30% paliwa biodiesel.
Uwaga (3) Poniżej przedstawiono podstawową specyfikację maszyny. Pełna specyfikacja i wymiary według konfiguracji, oferty zestawów lemieszy i nakładek na gąsienice oraz inne informacje są dostępne w sekcji pobierania materiałów dotyczących produktów, w pełnej wersji dokumentu specyfikacji technicznych. Poniżej przedstawiono podstawową specyfikację maszyny. Pełna specyfikacja i wymiary według konfiguracji, oferty zestawów lemieszy i nakładek na gąsienice oraz inne informacje są dostępne w sekcji pobierania materiałów dotyczących produktów, w pełnej wersji dokumentu specyfikacji technicznych.
Uwaga (4) Numer konstrukcji maszyny 17B Numer konstrukcji maszyny 17B
Masa eksploatacyjna 42263 lb 19170 kg
Układ napędowy W pełni automatyczna 3-biegowa W pełni automatyczna 3-biegowa
Zbiornik paliwa 83.2 gal (US) 315 l
Zbiornik DEF 4.2 gal (US) 16 l
Masa eksploatacyjna 37875 lb 17180 kg
Nacisk na podłoże 6.9 psi 47.6 kPa
Szerokość standardowej nakładki 24 cale 610 mm
Lemiesz VPAT VPAT
Pojemność lemiesza 4.6 yd³ 3.5 m³
Masa eksploatacyjna 42263 lb 19170 kg
Nacisk na podłoże 4.7 psi 32.6 kPa
Szerokość standardowej nakładki 33 cale 840 mm
Lemiesz LGP VPAT LGP VPAT
Pojemność lemiesza 5.5 yd³ 4 m³
Masa eksploatacyjna 39198 lb 17780 kg
Nacisk na podłoże 6 psi 41.4 kPa
Szerokość standardowej nakładki 24 cale 610 mm
Lemiesz VPAT VPAT
Pojemność lemiesza 4.6 yd³ 3.5 m³
Masa eksploatacyjna 38228 lb 17340 kg
Nacisk na podłoże 7 psi 48.2 kPa
Szerokość standardowej nakładki 24 cale 610 mm
Lemiesz Wersja półuniwersalna (SU) Wersja półuniwersalna (SU)
Pojemność lemiesza 5.6 yd³ 4.3 m³
Zdatność do recyklingu 97% 97%
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikację gazu można znaleźć na etykiecie lub w instrukcji obsługi. - Układ z czynnikiem chłodniczym R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), zawiera 1,36 kg (3,00 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 1,95 tony metrycznej (2,14 tony). Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikację gazu można znaleźć na etykiecie lub w instrukcji obsługi. - Układ z czynnikiem chłodniczym R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), zawiera 1,36 kg (3,00 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 1,95 tony metrycznej (2,14 tony).
Uwaga (1) Konfiguracje i funkcje mogą różnić się w zależności od regionu. Dostępność w danym obszarze można sprawdzić u dealera Cat. Konfiguracje i funkcje mogą różnić się w zależności od regionu. Dostępność w danym obszarze można sprawdzić u dealera Cat.

D5 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Układ napędowy

  • Silnik wysokoprężny Cat C7.1
  • W pełni automatyczna przekładnia 3-biegowa
  • Nieskończona regulacja prędkości jazdy

Stanowisko pracy operatora

  • Całkowicie przeprojektowana kabina, wygłuszona, ze zintegrowaną konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (IROPS)
  • Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 10 cali (254 mm)
  • Zintegrowana kamera cofania
  • Kabina Premium z regulowanymi elementami sterującymi/podłokietnikami
  • Modułowy system HVAC zamontowany w kabinie
  • Dodatkowe schowki
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące osprzętem i układem kierowniczym
  • Fotel z tkaniny
  • Światła — 6 diod LED

Technologia Cat

  • Wskaźnik pochylenia
  • Product Link, komunikacja GSM
  • Kabina przygotowana pod układ kontroli nachylenia
  • Przygotowanie do montażu układu zdalnego sterowania
  • Remote Flash/Remote Troubleshoot
  • Funkcja identyfikatora operatora
  • Zabezpieczenie maszyny — kod dostępu
  • Kompatybilność z radiami i stacjami bazowymi producentów Trimble, Topcon i Leica
  • Możliwość instalowania trójwymiarowych systemów profilowania firm Trimble, Topcon i Leica

Lemiesze

  • VPAT
  • Półuniwersalny

Podwozie

  • Heavy Duty (HDXL z DuraLink) lub Cat Abrasion
  • Przeprojektowana rama rolek gąsienic
  • Nakładki ogniw gąsienicy do warunków średnio ciężkich oraz ciężkich

Serwis i konserwacja

  • 30-minutowy demontaż kabiny
  • Ekologiczne zawory spustowe
  • Węzeł serwisowy dostępny z poziomu podłoża
  • Wentylator hydrauliczny
  • Tylna drabinka dostępowa
  • Uchwyt na łopatę

Osprzęt roboczy

  • Belka zaczepowa

D5 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Stanowisko pracy operatora

  • Wygodny, skórzany, podgrzewany/wentylowany fotel
  • Oświetlenie Premium — 12 reflektorów LED
  • Zintegrowane oświetlenie ostrzegawcze
  • Gotowość do montażu radia komunikacyjnego

Technologia Cat

  • Opcja ARO z pakietem wspomagającym: obejmuje ARO, układ Slope Assist, Steer Assist, układ przeciwpoślizgowy, układ stabilizacji lemiesza Stable Blade, monitor obciążenia lemiesza, system AutoCarry
  • Cat GRADE z funkcją 3D i pakietem Assist obejmuje: kolorowy wskaźnik kontroli nachylenia z ekranem dotykowym o przekątnej 10 cali (254 mm), Steer Assist 3D, odbiorniki anteny GRADE, osprzęt obsługiwany za pomocą oprogramowania (SEA) GRADE, ARO z układem Assist
  • System Product Link z komunikacją GSM lub satelitarną
  • Grade Connectivity
  • Bezpieczeństwo maszyny — Bluetooth
  • System Cat Command do spychania

Lemiesze

  • Składany VPAT
  • Odpady/wysypisko

Serwis i konserwacja

  • Szybka pompa paliwowa

Hydraulika

  • Niezależne pompy układu kierowniczego i osprzętu
  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie

Osprzęt roboczy

  • Tylna hydraulika przygotowana pod montaż zrywaka
  • Hydraulika tylna przygotowana do montażu wyciągarki
  • Zrywak z prostymi lub zakrzywionym zębami
  • Wciągarka
  • Boczne ekrany
  • Tylna szyba — na zawiasach lub stała
  • Pałąki ochronne
  • Opcja precyzyjnego profilowania powierzchni
  • Specjalne konfiguracje dla przemysłu odpadów i prac leśnych
  • Konfiguracja spycharki do zastosowań przeciwpożarowych

Uwaga

  • Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat dostępności oferty w danym obszarze.

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat® Steer Assist do spycharek automatyzuje wiele funkcji układu kierowniczego, ułatwiając obsługę. Większa wydajność pracy przy mniejszym wysiłku pozwala efektywniej pracować i ograniczyć zmęczenie operatora. ​

Poznaj technologie

System Cat® z funkcją Slope Assist™ do spycharek sprawia, że każda praca spycharką jest szybsza i łatwiejsza. System utrzymuje kąt spadku poprzecznego lemiesza lub przechyłu wzdłużnego, co zapewnia lepszą jakość powierzchni — nawet w przypadku mniej doświadczonego operatora.

Poznaj technologie

Układ Cat® AutoCarry™ do spycharek pomaga operatorom utrzymać pełne obciążenie lemiesza, zmniejszając ich zmęczenie. AutoCarry współpracuje z monitorem obciążenia lemiesza, aby ułatwić uzyskiwanie równomiernego rozkładu obciążenia.

Poznaj technologie

Układ przeciwpoślizgowy Cat® do spycharek zmniejsza poślizg gąsienic przy pełnym obciążeniu i wydłuża żywotność podwozia. Umożliwiając płynną jazdę do tyłu, zmniejsza zmęczenie operatora oraz zwiększa wydajność.

Poznaj technologie

Układ Cat® Stable Blade do spycharek współpracuje z operatorem w sposób niewymagający żadnych dodatkowych działań, co skutkuje większą gładkością powierzchni, gdy maszyna jest sterowana ręcznie.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Układ przypominania o zapięciu pasa bezpieczeństwa zwiększa bezpieczeństwo, powiadamiając operatorów o konieczności zapięcia pasów przed rozpoczęciem obsługiwania maszyny. Tym samym przyczynia się do obniżenia ryzyka i tworzenia bezpieczniejszego środowiska pracy.

Poznaj technologie

Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – People Detection to system wykrywania osób oparty na inteligentnej kamerze, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to zintegrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który pomaga w zwiększaniu wydajności, dokładności i efektywności pracy. System automatyzuje ruchy lemiesza podczas tworzenia dokładnych nachyleń i spychania materiału, zmniejszając wymagania kontroli operatora nawet o 80%.

Poznaj technologie

Zobacz, jak D5 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Spycharka D5 — LGP VPAT

Spycharka D5 — profilowanie nawierzchni żwirowych

Spycharka D5 — prace na zboczach

Spycharka D5 — profilowanie terenu

Spycharka D5 — profilowanie zboczy

Spycharka D5 — budowa dróg

Spychacz D5 z specjalnie skonstruowanym lemieszem półuniwersalnym (SU)

Spychacz D5 wcześnie przystępuje do pracy

Przestronna kabina spycharki D5

Spycharka D5 — prace na wzgórzu

Spycharka D5 — LGP VPAT
Spycharka D5 — profilowanie nawierzchni żwirowych
Spycharka D5 — prace na zboczach
Spycharka D5 — profilowanie terenu
Spycharka D5 — profilowanie zboczy
Spycharka D5 — budowa dróg
Spychacz D5 z specjalnie skonstruowanym lemieszem półuniwersalnym (SU)
Spychacz D5 wcześnie przystępuje do pracy
Przestronna kabina spycharki D5
Spycharka D5 — prace na wzgórzu

Cat D5: Więcej cech oczekiwanych od dobrej spycharki

Kontrola i zwinność spycharki Cat D5

Spycharka Cat D5 Łatwy dostęp serwisowy

Zakres ruchu lemiesza D5 Dozer VPAT

Cat Steer Assist do spycharek

Cat Steer Assist 3D do spycharek

Cat D5: Więcej cech oczekiwanych od dobrej spycharki
Kontrola i zwinność spycharki Cat D5
Spycharka Cat D5 Łatwy dostęp serwisowy
Zakres ruchu lemiesza D5 Dozer VPAT
Cat Steer Assist do spycharek
Cat Steer Assist 3D do spycharek

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat model spycharki

Cat model spycharki

Cat model spycharki

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D5

Zobacz więcej ofert