D7

D7 Spycharki średniej wielkości Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Moc użyteczna
265 hp
197 kW
Masa eksploatacyjna
65644 lb
29776 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 11

WYDAJNOŚĆ NOWEJ GENERACJI

WYDAJNOŚĆ NOWEJ GENERACJI

  • Zwiększona o 6% masa i moc wyższa o 12% w porównaniu do modelu D7E umożliwiają wykorzystanie spycharki w różnorodnych zastosowaniach wymagających spychania materiału i profilowania powierzchni.
  • Możliwość przeniesienia nawet o 8% większej ilości materiału na godzinę.
  • Podobnie jak w modelach D6 i D8, w pełni automatyczna 4-biegowa skrzynia biegów Powershift nieustannie dostosowuje swoje działanie, zapewniając maksymalną wydajność i moc przenoszoną na podłoże bez ingerencji operatora.
  • Lemiesze SU i S, które są o 10% większe, pozwalają wykonać więcej pracy z mniejszą liczbą przejazdów.
  • Opcjonalne krawędzie tnące FirstCut™ do lemieszy SU zwiększają ładowność lemiesza nawet o 35% w porównaniu ze standardowymi krawędziami tnącymi.
  • Podniesione koło napędowe gwarantuje lepsze właściwości jezdne i stabilność oraz większą siłę penetracji.
  • Wyposaż swoją spycharkę w montowane fabrycznie pakiety dodatkowe, aby podjąć wyzwania związane z pracą na wysypiskach, oczyszczaniem terenu, składowaniem materiału, pogłębianiem i inne.
Wszystkie cechy podano w porównaniu do modelu D7E.
POMOC DLA OPERATORA

POMOC DLA OPERATORA

Funkcje Assist ułatwiają pracę, zwłaszcza mniej doświadczonym operatorom. Niektóre funkcje lemiesza i układu kierowniczego są zautomatyzowane, dzięki czemu nowi operatorzy mogą pracować z wydajnością zbliżoną do swoich doświadczonych kolegów. Doświadczeni operatorzy mogą cieszyć się zmniejszonym wysiłkiem i zmęczeniem, a także szybszym osiąganiem dokładniejszych wyników.
  • System Cat Grade z funkcją Slope Assist™ automatycznie utrzymuje wstępnie ustawione położenie lemiesza, nie wymagając przy tym sygnału GNSS/GPS — nie ma potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu komputerowego ani oprogramowania. W przypadku maszyn z funkcją 3D operatorzy mogą z łatwością przełączać się z pełnej automatyki 3D na Slope Assist.
  • Steer Assist automatyzuje sterowanie gąsienicami i lemieszem. Pomaga zmniejszyć zmęczenie operatora, automatycznie utrzymując prostą drogę z lekkim lub ciężkim ładunkiem na płaskim terenie i na zboczach. Pomaga zredukować nakład pracy podczas kierowania nawet o 75%. Nie jest wymagany system GNSS/GPS.
  • Funkcja Stable Blade współpracuje z operatorem w sposób niewymagający żadnych dodatkowych działań, co skutkuje większą gładkością nawierzchni podczas prac wykonywanych ręcznie.
  • Monitor obciążenia lemiesza daje Ci w czasie rzeczywistym informacje o aktualnym obciążeniu w stosunku do optymalnego obciążenia lemiesza w zależności od warunków gruntowych. Aktywnie monitoruje obciążenie maszyny i poślizg gąsienic, aby pomóc Ci osiągnąć optymalną wydajność pchania.*
  • Oszczędność czasu i paliwa oraz mniejsze zużycie gąsienic dzięki układowi przeciwpoślizgowemu, który automatycznie redukuje poślizg gąsienic.*
  • System AutoCarry automatycznie steruje podnoszeniem lemiesza w celu utrzymania równomiernego rozkładu obciążenia oraz zmniejszenia poślizgu gąsienic.*
  • Wskaźnik Slope Indicate jest częścią głównego wyświetlacza maszyny i pokazuje nachylenie poprzeczne oraz nachylenie pod górę i z góry, aby pomóc operatorom w pracy na zboczach.
  • Opcja przygotowania do montażu (Attachment Ready Option - ARO) zapewnia okablowanie i elementy montażowe umożliwiające instalację systemu Grade z 3D, Accugrade, UTS lub innego systemu kontroli nachylenia.
* Funkcja nie jest dostępna wewnątrz pomieszczeń ani w miejscach, do których nie dociera sygnał GNSS/GPS.
NAJWYŻSZA KLASA

NAJWYŻSZA KLASA

  • Fabrycznie zintegrowany układ Cat Grade z funkcją 3D steruje lemieszem z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej GNSS/GPS, dzięki czemu można szybciej przygotować plan projektu terenu.
  • Cat Grade z funkcją 3D nie korzysta z masztów — mniejsze anteny są zintegrowane z dachem kabiny, a odbiorniki GNSS/GPS zamontowane wewnątrz kabiny zapewniają lepsze zabezpieczenie antykradzieżowe.
  • Automatycznie podążaj za liniami kierowania z planów projektowych dzięki Steer Assist 3D. Bez wysiłku operatora trzymaj się linii krawężników, linii środkowych, dolnej części zbocza itp. Przy niewielkich obciążeniach stosuje się sterowanie gąsienicowe, a przy dużych obciążeniach można dodać sterowanie pochyleniem lemiesza.
  • Interfejs operatora układu Grade jest intuicyjny i łatwiejszy w obsłudze: ekran dotykowy o przekątnej 10 cali (254 mm), platforma Android OS, działanie podobne do smartfonu.
  • Wszystkie systemy Cat Grade są kompatybilne z radiami i stacjami bazowymi producentów Trimble, Topcon i Leica.
  • Twoja firma zainwestowała już w infrastrukturę do profilowania terenu? W maszynie można instalować systemy do profilowania terenu oferowane przez Trimble, Topcon i Leica.
  • Kabina jest przystosowana do współdziałania z systemami kontroli nachylenia terenu opracowanymi przez firmy trzecie, a także wyposażona w interfejs CAN, przelotki wiązek elektrycznych i elementy montażowe ułatwiające instalację wybranego systemu kontroli nachylenia.
DOWIEDZIONE ZALETY

DOWIEDZIONE ZALETY

Technologie Cat Assist i Grade działają w tle, pomagając operatorom spycharek o różnych poziomach umiejętności, a szczególnie korzystne są dla mniej doświadczonych operatorów. Aby pokazać, jak bardzo te wbudowane technologie są pomocne, Caterpillar poddał je testom. Dwóch początkujących i dwóch doświadczonych operatorów zajęło się spychaniem szczelinowym, rozrzucaniem zrzutu, profilowaniem na piasku oraz pracą przy nachyleniu poprzecznym. Każdy operator wykonał trzy etapy każdego zadania – jeden ręcznie, jeden z wykorzystaniem funkcji Assist i jeden z wykorzystaniem Assist plus Cat Grade z 3D. Zespół zmierzył produktywność*, wydajność**, czas realizacji zadania, końcową jakość powierzchni oraz nakład pracy operatora.
Spychanie szczelinowe
• Produktywność i wydajność – nowicjusze osiągnęli produktywność i wydajność o 9% niższą niż eksperci pracujący w trybie ręcznym i dorównującą ekspertom pracującym z pomocą funkcji Assist.
Rozrzucanie zrzutu, profilowanie na piasku
• Czas ukończenia – nowicjusze poświęcili 49% więcej czasu niż eksperci pracujący w trybie ręcznym i zmniejszyli tę różnicę do 17%, korzystając z Assist, oraz do 9% po dodaniu funkcji Grade.
• Kierowanie lemieszem – Kierowanie lemieszem u początkujących operatorów zostało zredukowane o 45% dzięki Assist i o 55% dzięki Assist i Grade. Wkład pracy lemiesza u ekspertów został zredukowany o 32% dzięki Assist i o 53% dzięki Assist i Grade.
• Jakość nawierzchni – dzięki zastosowaniu technologii jakość nawierzchni u początkujących operatorów poprawiła się o 51%, natomiast u doświadczonych operatorów o 27%. Jakość nawierzchni u nowicjuszy korzystających z technologii była podobna do tej u doświadczonych operatorów.
Monitor nachylenia poprzecznego i Steer Assist
• Operacje kierowania – liczba operacji kierowania u początkujących i doświadczonych operatorów zmniejszona o 75% w kierunku do przodu i o 67% w kierunkach do przodu i do tyłu łącznie.

* Materiał przemieszczany na godzinę
** Materiał przemieszczany na jednostkę paliwa/płynu DEF
Badanie przeprowadzone przez Caterpillar w sierpniu 2022 r.

KOMFORT I DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ

KOMFORT I DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ

  • Wspólna kabina modeli D5 i D6 zapewnia zupełnie nowy standard komfortu i produktywności.
  • Łatwy w obsłudze główny ekran dotykowy o przekątnej 10 cali (254 mm).
  • Standardowa kamera cofania zapewniająca obraz w jakości HD na wyświetlaczu głównym.
  • Wbudowana w wyświetlacz funkcja pomocy do kluczowych funkcji zapewnia przegląd funkcji i technologii maszyny oraz pomocne wskazówki dotyczące obsługi.
  • Szerszy fotel z zawieszeniem pneumatycznym można dowolnie regulować, dzięki czemu zapewnia komfort każdemu operatorowi.
  • Więcej miejsc do przechowywania rzeczy w całej kabinie.
PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU UKŁADU ZDALNEGO STEROWANIA

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU UKŁADU ZDALNEGO STEROWANIA

  • Kabina jest fabrycznie przygotowana do montażu układu zdalnego sterowania Cat Command za pomocą zewnętrznego złącza.
  • Technologia Cat Command zapewnia pełną manewrowość maszyny z bezpiecznej odległości podczas pracy w niebezpiecznym środowisku.
  • Command oferuje możliwość wyboru konsoli do pracy w zasięgu wzroku lub stacji operatora do pracy z daleka.
  • Używaj funkcji Grade i Assist spycharki, będąc poza kabiną, korzystając z Command Station lub z konsoli.*
* Nie wszystkie funkcje technologiczne są dostępne w Command Console. Ich dostępność w danej spycharce można skonsultować z dealerem Cat.

Dane techniczne produktu D7

Model silnika Cat C9.3B Cat C9.3B
Moc użyteczna 265 hp 197 kW
Moc użyteczna – znamionowa – ISO 9249/SAE J1349 265 hp 197 kW
Moc użyteczna (znamionowa) — ISO 9249 (DIN) 268 KM 268 KM
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE) / Normy japońskie 2014 / Tier 5 (Korea) / Nonroad Stage (Chiny) EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE) / Normy japońskie 2014 / Tier 5 (Korea) / Nonroad Stage (Chiny)
Uwaga (1) Moc użyteczna przy 2,200 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator. Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Moc użyteczna przy 2,200 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator. Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%** albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). ** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%** albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). ** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat).
Uwaga (3) Poniżej przedstawiono podstawową specyfikację maszyny. Pełna specyfikacja i wymiary według konfiguracji, oferty zestawów lemieszy i nakładek na gąsienice oraz inne informacje są dostępne w sekcji pobierania materiałów dotyczących produktów, w pełnej wersji dokumentu specyfikacji technicznych. Poniżej przedstawiono podstawową specyfikację maszyny. Pełna specyfikacja i wymiary według konfiguracji, oferty zestawów lemieszy i nakładek na gąsienice oraz inne informacje są dostępne w sekcji pobierania materiałów dotyczących produktów, w pełnej wersji dokumentu specyfikacji technicznych.
Uwaga (4) Numer konstrukcji maszyny 17A Numer konstrukcji maszyny 17A
Masa eksploatacyjna 65644 lb 29776 kg
Uwaga (1) Standardowa masa eksploatacyjna z lemieszemSU obejmuje zrywak z trzema zębami, co dodaje około 2993kg (6596funtów). Masa eksploatacyjna z lemieszem LGPS i belką zaczepową. Standardowa masa eksploatacyjna z lemieszemSU obejmuje zrywak z trzema zębami, co dodaje około 2993kg (6596funtów). Masa eksploatacyjna z lemieszem LGPS i belką zaczepową.
Układ napędowy W pełni automatyczna 4-biegowa W pełni automatyczna 4-biegowa
Zbiornik paliwa 123 gal (US) 465 l
Zbiornik DEF 12 gal (US) 44 l
Masa eksploatacyjna 65644 lb 29776 kg
Nacisk na podłoże 10 psi 72 kPa
Szerokość standardowej nakładki 24 in 610 mm
Lemiesz Wersja półuniwersalna (SU) Wersja półuniwersalna (SU)
Pojemność lemiesza 10 yd³ 7 m³
Masa eksploatacyjna 63220 lb 28677 kg
Nacisk na podłoże 6 psi 43 kPa
Szerokość standardowej nakładki 36 in 915 mm
Lemiesz Prosty (S) Prosty (S)
Pojemność lemiesza 8 yd³ 6 m³
Masa eksploatacyjna 62035 lb 28140 kg
Nacisk na podłoże 10 psi 68 kPa
Szerokość standardowej nakładki 24 in 610 mm
Lemiesz Uniwersalne do prac na wysypiskach (U) Uniwersalne do prac na wysypiskach (U)
Pojemność lemiesza 22 yd³ 17 m³
Zdatność do recyklingu 98% 98%
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikację gazu można znaleźć na etykiecie lub w instrukcji obsługi. - Układ z czynnikiem chłodniczym R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), zawiera 1,36 kg (3,00 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 1,95 tony metrycznej (2,14 tony). Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikację gazu można znaleźć na etykiecie lub w instrukcji obsługi. - Układ z czynnikiem chłodniczym R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), zawiera 1,36 kg (3,00 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 1,95 tony metrycznej (2,14 tony).
Uwaga (2) Konfiguracje i funkcje mogą różnić się w zależności od regionu. Dostępność w danym obszarze można sprawdzić u dealera Cat. Konfiguracje i funkcje mogą różnić się w zależności od regionu. Dostępność w danym obszarze można sprawdzić u dealera Cat.

D7 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Układ napędowy

  • Silnik wysokoprężny Cat C9.3B
  • W pełni automatyczna przekładnia 4-biegowa
  • Podwójna zwolnica redukcyjna z trzema satelitami
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego

Stanowisko pracy operatora

  • Całkowicie przeprojektowana kabina, wygłuszona, ze zintegrowaną konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (IROPS)
  • Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 10 cali (254 mm)
  • Zintegrowana kamera cofania
  • Fotel z tkaniny
  • Regulowane elementy sterujące/podłokietniki
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące osprzętem i układem kierowniczym
  • Modułowy system HVAC zamontowany w kabinie
  • Dodatkowe schowki
  • Światła — 6 diod LED

Technologia Cat

  • Wskaźnik pochylenia
  • Product Link, komunikacja GSM
  • Kabina przygotowana pod układ kontroli nachylenia
  • Przygotowanie do montażu układu zdalnego sterowania
  • Remote Flash/Remote Troubleshoot
  • Funkcja identyfikatora operatora
  • Zabezpieczenie maszyny — kod dostępu
  • Kompatybilność z radiami i stacjami bazowymi producentów Trimble, Topcon i Leica
  • Możliwość instalowania trójwymiarowych systemów profilowania firm Trimble, Topcon i Leica

Podwozie

  • Heavy Duty (HDXL z DuraLink)
  • Przeprojektowana rama rolek gąsienic

Hydraulika

  • Niezależne pompy układu kierowniczego i osprzętu
  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie

Serwis i konserwacja

  • 30-minutowy demontaż kabiny
  • Ekologiczne zawory spustowe
  • Gotowość do montażu systemu szybkiego uzupełniania paliwa
  • Miejsce do zamocowania gaśnicy
  • Węzeł serwisowy dostępny z poziomu podłoża
  • Hydraulicznie napędzany wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Uchwyt na łopatę
  • Światło robocze pod pokrywą komory silnika

D7 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Stanowisko pracy operatora

  • Wygodny, skórzany, podgrzewany/wentylowany fotel
  • Gotowość do montażu radia komunikacyjnego
  • Oświetlenie Premium — 12 reflektorów LED
  • Zintegrowane oświetlenie ostrzegawcze
  • Podwójne szyby z poliwęglanu w kabinie do zastosowań specjalnych

Technologia Cat

  • Opcja ARO z pakietem Assist obejmuje: przygotowanie do pracy z osprzętem (ARO), układ wspomagania kontroli nachylenia Slope Assist, układ wspomagania kierowania Steer Assist, układ stabilizacji lemiesza Stable Blade, monitor obciążenia lemiesza, układ przeciwpoślizgowy, system AutoCarry
  • System Grade z funkcją 3D i pakietem Assist obejmuje: kolorowy wskaźnik kontroli nachylenia z ekranem dotykowym o przekątnej 10 cali (254 mm), Steer Assist 3D, odbiorniki i anteny Grade, osprzęt obsługiwany za pomocą oprogramowania (SEA) Grade, opcję ARO z funkcjami pakietu Assist
  • Product Link, komunikacja GSM lub satelitarna
  • Grade Connectivity
  • Bezpieczeństwo maszyny — Bluetooth
  • System Cat Command do spychania

Lemiesze

  • Lemiesz kątowy
  • Półuniwersalny
  • Lemiesz prosty
  • Wersja uniwersalna
  • Odpady/wysypisko
  • Krawędzie tnące FirstCut (lemiesze SU)

Podwozie

  • Nakładki ogniw gąsienicy do warunków średnio ciężkich oraz ciężkich
  • Podwozie do prac na wysypiskach i w niskiej temperaturze

Serwis i konserwacja

  • Szybka wymiana oleju
  • Podłoga kabiny z szybkim dostępem

Osprzęt roboczy

  • Przeciwwagi
  • Belka zaczepowa
  • Zrywak wielozębowy
  • Tylna szyba — na zawiasach lub stała
  • Boczne ekrany
  • Pręt zgarniający, skrzynia
  • Pałąki ochronne
  • Specjalne konfiguracje do prac na wysypiskach i prac leśnych

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat® Steer Assist do spycharek automatyzuje wiele funkcji układu kierowniczego, ułatwiając obsługę. Większa wydajność pracy przy mniejszym wysiłku pozwala efektywniej pracować i ograniczyć zmęczenie operatora. ​

Poznaj technologie

System Cat® z funkcją Slope Assist™ do spycharek sprawia, że każda praca spycharką jest szybsza i łatwiejsza. System utrzymuje kąt spadku poprzecznego lemiesza lub przechyłu wzdłużnego, co zapewnia lepszą jakość powierzchni — nawet w przypadku mniej doświadczonego operatora.

Poznaj technologie

Układ Cat® AutoCarry™ do spycharek pomaga operatorom utrzymać pełne obciążenie lemiesza, zmniejszając ich zmęczenie. AutoCarry współpracuje z monitorem obciążenia lemiesza, aby ułatwić uzyskiwanie równomiernego rozkładu obciążenia.

Poznaj technologie

Układ przeciwpoślizgowy Cat® do spycharek zmniejsza poślizg gąsienic przy pełnym obciążeniu i wydłuża żywotność podwozia. Umożliwiając płynną jazdę do tyłu, zmniejsza zmęczenie operatora oraz zwiększa wydajność.

Poznaj technologie

Układ Cat® Stable Blade do spycharek współpracuje z operatorem w sposób niewymagający żadnych dodatkowych działań, co skutkuje większą gładkością powierzchni, gdy maszyna jest sterowana ręcznie.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Układ przypominania o zapięciu pasa bezpieczeństwa zwiększa bezpieczeństwo, powiadamiając operatorów o konieczności zapięcia pasów przed rozpoczęciem obsługiwania maszyny. Tym samym przyczynia się do obniżenia ryzyka i tworzenia bezpieczniejszego środowiska pracy.

Poznaj technologie

Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – People Detection to system wykrywania osób oparty na inteligentnej kamerze, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to zintegrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który pomaga w zwiększaniu wydajności, dokładności i efektywności pracy. System automatyzuje ruchy lemiesza podczas tworzenia dokładnych nachyleń i spychania materiału, zmniejszając wymagania kontroli operatora nawet o 80%.

Poznaj technologie

Zobacz, jak D7 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Spycharka D7

Spycharka D7 z podniesionym kołem napędowym

Spycharka D7 — pchanie skał

Spycharka D7 — profilowanie złoża ropy naftowej

Spycharka D7 — profilowanie zboczy z wykorzystaniem systemu GPS

Spycharka D7 jest idealnie dostosowana do zrywania

Spycharka D7 — kontrolowanie lemiesza za pomocą układu Slope Assist

Spycharka D7 — pchanie kruszywa

Spycharka D7
Spycharka D7 z podniesionym kołem napędowym
Spycharka D7 — pchanie skał
Spycharka D7 — profilowanie złoża ropy naftowej
Spycharka D7 — profilowanie zboczy z wykorzystaniem systemu GPS
Spycharka D7 jest idealnie dostosowana do zrywania
Spycharka D7 — kontrolowanie lemiesza za pomocą układu Slope Assist
Spycharka D7 — pchanie kruszywa

Zwiększ produktywność dzięki spycharce Cat D7

Moc pchania: Cat D7 zabiera się za Cat D7R

Poznaj spycharkę Cat D7

Porównanie: Cat D7 kontra D7R

Spycharka Cat D7 zabiera się za śmieci

Spycharka Cat D7 zabiera się za duże kamienie

Moc pchania spycharki Cat D7

Spycharka Cat D7 zrywa w kamieniołomie

Zrozumieć operatora: spycharka Cat D7

Spycharka Cat D7 wyposażona w technologię Grade

Cat Steer Assist do spycharek

Cat Steer Assist 3D do spycharek

Zwiększ produktywność dzięki spycharce Cat D7
Moc pchania: Cat D7 zabiera się za Cat D7R
Poznaj spycharkę Cat D7
Porównanie: Cat D7 kontra D7R
Spycharka Cat D7 zabiera się za śmieci
Spycharka Cat D7 zabiera się za duże kamienie
Moc pchania spycharki Cat D7
Spycharka Cat D7 zrywa w kamieniołomie
Zrozumieć operatora: spycharka Cat D7
Spycharka Cat D7 wyposażona w technologię Grade
Cat Steer Assist do spycharek
Cat Steer Assist 3D do spycharek

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat model spycharki

Cat model spycharki

Cat model spycharki

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D7

Zobacz więcej ofert