Układ stabilizacji lemiesza Cat Stable Blade do spycharek

Assist Układ stabilizacji lemiesza Cat Stable Blade do spycharek

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Podsumowanie

Większa gładkość powierzchni przy mniejszym wysiłku

Układ Cat® Stable Blade do spycharek współpracuje z operatorem w sposób niewymagający żadnych dodatkowych działań, co skutkuje większą gładkością powierzchni, gdy maszyna jest sterowana ręcznie.

Korzyści

Gładsze powierzchnie

Układ Stable Blade uzupełnia funkcje sterowania lemieszem przez operatora, pomagając ograniczyć drobne niedoskonałości oraz kontrolować agresywność lemiesza.

Fabryczna integracja

Układ stabilizacji lemiesza Stable Blade jest wbudowany fabrycznie jako część standardowego pakietu technologii Cat Assist z opcją przygotowania do montażu osprzętu (ARO).

Ogranicza wkład pracy operatora

Układ stabilizacji lemiesza Stable Blade pracuje w tle, zmniejszając liczbę przejazdów potrzebnych do uzyskania żądanego rezultatu.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

STAŁA JAKOŚĆ POWIERZCHNI

STAŁA JAKOŚĆ POWIERZCHNI

        
  • Układ Stable Blade pomaga operatorom o różnych poziomach doświadczenia stabilizować lemiesz tak, aby uzyskiwać żądaną powierzchnię.
  •     
  • Uzupełnia on funkcje sterowania lemieszem przez operatora, pomagając ograniczyć drobne niedoskonałości oraz uzyskać większą gładkość powierzchni.
  •     
  • Dostosowując ustawienie, można kontrolować agresywność lemiesza na różnych powierzchniach odpowiednio do danego zastosowania.
ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

        
  • Zmieniając ustawienie układu Stable Blade, można wybrać aktywne funkcje lemiesza: podnoszenie, przechylanie albo podnoszenie i przechylanie.
  •     
  • Ustawienie cofania pozwala na aktywne sterowanie, gdy maszyna porusza się do tyłu.
  •     
  • Ustawienie reakcji służy do wybierania agresywności lemiesza:
- Małej do uzyskiwania gładkich powierzchni, podążając za ukształtowaniem terenu.
- Średniej do profilowania powierzchni.
- Dużej do uzyskiwania płaskich powierzchni, w tym nachylonych.
ZALETY TECHNOLOGII ASSIST

ZALETY TECHNOLOGII ASSIST

        
  • Układ stabilizacji lemiesza Stable Blade uzupełnia inne technologie Assist w spycharce Cat, aby zapewnić optymalną wydajność.
  •     
  • Aby zapewnić większą wydajność i lepsze wsparcie techniczne, układ stabilizacji lemiesza Stable Blade jest fabrycznie zintegrowany ze spycharką Cat.
  •     
  • Po włączeniu można używać układu Stable Blade, ręcznie sterując lemieszem. Układ Stable Blade działa w tle, gdy operator dąży do uzyskania gładszej powierzchni.
DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

        
  • Układ stabilizacji lemiesza Stable Blade wchodzi w skład standardowego pakietu technologii Assist z opcją ARO​.
  •     
  • Układ Stable Blade jest zgodny ze spycharkami D4*, D5, D6/D6 XE** i D7.
* D4 o numerach seryjnych powyżej 10000
** D6/D6 XE o numerach seryjnych powyżej 1000

Zobacz, jak Układ stabilizacji lemiesza Cat Stable Blade do spycharek wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Układ stabilizacji lemiesza Stable Blade do spycharek – miniatura zdjęcia

Układ stabilizacji lemiesza Stable Blade do spycharek – miniatura zdjęcia