Układ przeciwpoślizgowy Cat do spycharek

Układ przeciwpoślizgowy Cat do spycharek Assist

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

MNIEJSZY POŚLIZG GĄSIENIC

MNIEJSZY POŚLIZG GĄSIENIC

        
  • Układ przeciwpoślizgowy zmniejsza poślizg gąsienic, pozwalając operatorowi skupić się na lemieszu.
  •     
  • Łatwe utrzymanie dynamiki jazdy do przodu przy mniejszej liczbie ruchów lemiesza.
  •     
  • Funkcja pozwala na uzyskanie gładszej powierzchni, umożliwiając szybszą jazdę do tyłu i zapewniając większą wydajność.
  •     
  • Podczas pracy układ przeciwpoślizgowy automatycznie dostosowuje się do zastosowania, zmniejszając zmęczenie operatora i zwiększając powtarzalność rezultatów.
ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

        
  • Układ przeciwpoślizgowy pracy z maksymalnym lub zbliżonym do maksymalnego obciążeniem lemiesza lub belki zaczepowej, które są możliwe na danym podłożu.
  •     
  • Tryby pracy układu przeciwpoślizgowego można łatwo wybierać w menu ustawień maszyny:
- Tryb normalny jest zalecany do większości zastosowań.
- Tryb o niskim poziomie poślizgu powinien być używany, gdy niepożądany jest jakikolwiek poślizg.
ZALETY TECHNOLOGII ASSIST

ZALETY TECHNOLOGII ASSIST

        
  • Układ przeciwpoślizgowy uzupełnia inne technologie Assist w spycharce Cat, aby zapewnić optymalną wydajność.
  •     
  • Układ przeciwpoślizgowy dobrze współpracuje z układem AutoCarry™, aby zmniejszyć poślizg gąsienic oraz ograniczyć zużywanie się podwozia.
  •     
  • Aby zapewnić większą wydajność i lepsze wsparcie techniczne, układ przeciwpoślizgowy jest fabrycznie zintegrowany ze spycharką Cat.
DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

        
  • Układ przeciwpoślizgowy wchodzi w skład standardowego pakietu technologii Assist z opcją ARO​.
  •     
  • Układ przeciwpoślizgowy jest zgodny ze spycharkami D4*, D5, D6/D6 XE** i D7.
* D4 o numerach seryjnych powyżej 10000
** D6/D6 XE o numerach seryjnych powyżej 1000

Zobacz, jak Układ przeciwpoślizgowy Cat do spycharek wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Układ przeciwpoślizgowy do spycharek – miniatura zdjęcia

Układ przeciwpoślizgowy do spycharek – miniatura zdjęcia

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Układ przeciwpoślizgowy Cat do spycharek

Zobacz więcej ofert