D4

Spycharki średniej wielkości D4 Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat C4.4
Cat C4.4
Masa eksploatacyjna
29259 lb
13272 kg
Moc użyteczna – ISO 9249
130 hp
97 kW

Podsumowanie

ZOBACZ LEPSZY WYNIK FINANSOWY

Wszechstronna spycharka Cat® D4 (dawniej D6K2) odznacza się mocą i precyzją pozwalającymi sprawnie wykonywać prace, a dodatkowo zapewnia o 30% większe pole widzenia przed lemieszem. Łatwe w obsłudze funkcje pomocnicze ułatwiają porządne wykonywanie prac w krótszym czasie. Niskie zużycie paliwa i ułatwienia serwisowe przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji.

Korzyści

Do 30% większe pole widzenia

Pracujesz bardziej efektywnie — niżej poprowadzona pochylona pokrywa komora silnika zapewnia lepszą widoczność obszaru przed lemieszem.

Do 50% wyższa wydajność dzięki technologii Cat

Standardowe funkcje Assist i technologia Grade pomagają zwiększyć produktywność i łatwość obsługi dla operatorów o różnym poziomie umiejętności.

Niższe koszty eksploatacji

Niższe koszty konserwacji i dłuższe okresy międzyprzeglądowe przyczyniają się do oszczędności czasu i pieniędzy.

Do 5% Mniej emisji CO2

D4 emituje nawet 5% mniej CO2 niż poprzedni model D6K2.

Dane techniczne produktu D4

Model silnika Cat C4.4 Cat C4.4
Moc użyteczna – ISO 9249 130 hp 97 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 132 KM 132 KM
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/norma japońska z 2014 r./Stage V (Korea) EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/norma japońska z 2014 r./Stage V (Korea)
Uwaga (1) Moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania spalin i alternator przy prędkości obrotowej 2100 obr./min. Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania spalin i alternator przy prędkości obrotowej 2100 obr./min. Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Uwaga (3) Numer konstrukcji maszyny 16B Numer konstrukcji maszyny 16B
Masa eksploatacyjna 29259 lb 13272 kg
Układ napędowy Przekładnia hydrostatyczna Przekładnia hydrostatyczna
Zbiornik paliwa 69 gal (US) 260 l
Zbiornik DEF 5 gal (US) 19 l
Masa eksploatacyjna 29259 lb 13272 kg
Nacisk na podłoże 5.9 psi 40.5 kPa
Szerokość standardowej nakładki 22 in 560 mm
Lemiesz VPAT lub składany VPAT* VPAT lub składany VPAT*
Pojemność lemiesza 4.26 yd³ 3.26 m³
Masa eksploatacyjna 30882 lb 14008 kg
Nacisk na podłoże 4.5 psi 31 kPa
Szerokość standardowej nakładki 30 in 760 mm
Lemiesz VPAT lub składany VPAT* VPAT lub składany VPAT*
Pojemność lemiesza 4.98 yd³ 3.81 m³
Uwaga *Lemiesze składane VPAT mają taką samą pojemność oraz szerokość jak lemiesze XL/LGP VPAT. *Lemiesze składane VPAT mają taką samą pojemność oraz szerokość jak lemiesze XL/LGP VPAT.
Zdatność do recyklingu 93% 93%
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikację gazu można znaleźć na etykiecie lub w instrukcji obsługi. - Układ z czynnikiem chłodniczym R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 2,29 tony metrycznej (2,52 tony). Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikację gazu można znaleźć na etykiecie lub w instrukcji obsługi. - Układ z czynnikiem chłodniczym R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 2,29 tony metrycznej (2,52 tony).

D4 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Układ napędowy

  • Silnik wysokoprężny Cat C4.4
  • Filtr powietrza ze zintegrowanym filtrem wstępnym i usuwaniem zanieczyszczeń; wlot powietrza umieszczony pod pokrywą silnika
  • Chłodnica końcowa chłodzona powietrzem
  • Układ chłodzenia z płaską chłodnicą z prętów aluminiowych
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Elektryczna pompa paliwowa
  • Regulator czasowy pracy na biegu jałowym
  • Wentylator z napędem hydraulicznym o zmiennej prędkości obrotowej
  • Hydrostatyczny, bezstopniowe zmienne przełożenie

Stanowisko pracy operatora

  • Standardowa kabina ROPS/FOPS
  • Wbudowany układ klimatyzacji
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i tekstylnym obiciem
  • Regulowane podłokietniki
  • Wyświetlacz z ekranem dotykowym o przekątnej 10 cali (254 mm)
  • Kamera tylna
  • Elektroniczne programowanie prędkości
  • Programowalna/włączana dwukierunkowa zmiana biegów
  • Elektroniczny wskaźnik wymiany układu oczyszczania powietrza silnika
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Przygotowanie do montażu radia

Technologia Cat

  • Wskaźnik pochylenia
  • Opcja ARO z pakietem Assist obejmuje: przygotowanie do pracy z osprzętem (ARO), układ wspomagania kontroli nachylenia Slope Assist, układ wspomagania kierowania Steer Assist*, układ stabilizacji lemiesza Stable Blade, monitor obciążenia lemiesza, układ przeciwpoślizgowy, system AutoCarry
  • Product Link, komunikacja GSM
  • Zdalne aktualizacje / usuwanie usterek
  • Funkcja identyfikatora operatora
  • Zabezpieczenie maszyny — kod dostępu
  • Kompatybilność z radiami i stacjami bazowymi producentów Trimble, Topcon i Leica
  • Możliwość instalowania trójwymiarowych systemów profilowania firm Trimble, Topcon i Leica

Podwozie

  • Podwozie o dużej wytrzymałości
  • Podwozie Cat Abrasion
  • Rolki (8 + 2 rolki nośne) oraz koła napinające gąsienic niewymagające smarowania
  • Gąsienica 40-segmentowa – 560 mm (22 cale) ogólnego przeznaczenia – w standardzie
  • Gąsienica 40-segmentowa – 760 mm (30 cali) ogólnego przeznaczenia – LGP

Układ elektryczny

  • Alternator szczotkowy 105 A (24 V)
  • Alarm cofania
  • Złącze diagnostyczne
  • Wbudowane światła halogenowe — 4 przednie, 2 tylne

Hydraulika

  • 3-obwodowy układ hydrauliczny
  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie

Serwis i konserwacja

  • Wydłużone okresy międzyprzeglądowe
  • Ekologiczne spusty (olej silnikowy, ciecz chłodząca silnik, olej hydrauliczny)

Lemiesze

  • Lemiesz VPAT
  • Ręczne sterowanie nachyleniem lemiesza
  • Krawędzie tnące Precision*

Osprzęt roboczy

  • Przednia wciągarka

*Dostępne na początku 2024 r.

D4 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Układ napędowy

  • Filtr wstępny z turbiną
  • Wentylator z funkcją automatycznej zmiany kierunku obrotów

Stanowisko pracy operatora

  • Pakiet kabiny Comfort
  • Pakiet wzmocnienia kabiny
  • Radio AM/FM/AUX/USB z funkcją Bluetooth

Technologia Cat

  • System Grade z funkcją 3D i pakietem Assist obejmuje: kolorowy wskaźnik kontroli nachylenia z ekranem dotykowym o przekątnej 10 cali (254 mm), Steer Assist 3D*, odbiorniki i anteny Grade, osprzęt obsługiwany za pomocą oprogramowania (SEA) Grade, opcję ARO z funkcjami pakietu Assist
  • Product Link, komunikacja GSM lub satelitarna
  • Bezpieczeństwo maszyny — Bluetooth

Układ elektryczny

  • 6 świateł LED
  • 8 świateł LED — premium

Podwozie

  • Nakładki ogniw gąsienicy do warunków średnio ciężkich oraz ciężkich
  • Osłony prowadnic gąsienic — na całej długości, w części środkowej, z przodu/tyłu

Serwis i konserwacja

  • Gotowość do montażu systemu szybkiego tankowania
  • Olej hydrauliczny ulegający biodegradacji
  • Pakiet do pracy w niskiej temperaturze (120 V lub 240 V)
  • Nagrzewnica cieczy chłodzącej silnik (240 V)
  • Wspornik montażowy na łopatę
  • Pompa do tankowania paliwa
  • Układ szybkiej wymiany oleju

Lemiesze

  • Składany lemiesz VPAT
  • Elektryczne sterowanie nachyleniem lemiesza
  • Lemiesz VPAT

Osprzęt roboczy

  • Pakiet przygotowania do montażu zrywaka
  • Gotowość do montażu wciągarki
  • Pakiet przygotowania do montażu zrywaka i wciągarki
  • Wciągarka (montowana przez dealera)
  • Zrywak z zakrzywionym lub prostymi zębami
  • Belka zaczepowa
  • Tylna przeciwwaga
  • Pakiety ochrony — standardowe, przednie lub wzmocnione osłony
  • Tylna osłona

*Dostępne na początku 2024 r.

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat® Steer Assist do spycharek automatyzuje wiele funkcji układu kierowniczego, ułatwiając obsługę. Większa wydajność pracy przy mniejszym wysiłku pozwala efektywniej pracować i ograniczyć zmęczenie operatora. ​

Poznaj technologie

System Cat® z funkcją Slope Assist™ do spycharek sprawia, że każda praca spycharką jest szybsza i łatwiejsza. System utrzymuje kąt spadku poprzecznego lemiesza lub przechyłu wzdłużnego, co zapewnia lepszą jakość powierzchni — nawet w przypadku mniej doświadczonego operatora.

Poznaj technologie

Układ Cat® AutoCarry™ do spycharek pomaga operatorom utrzymać pełne obciążenie lemiesza, zmniejszając ich zmęczenie. AutoCarry współpracuje z monitorem obciążenia lemiesza, aby ułatwić uzyskiwanie równomiernego rozkładu obciążenia.

Poznaj technologie

Układ przeciwpoślizgowy Cat® do spycharek zmniejsza poślizg gąsienic przy pełnym obciążeniu i wydłuża żywotność podwozia. Umożliwiając płynną jazdę do tyłu, zmniejsza zmęczenie operatora oraz zwiększa wydajność.

Poznaj technologie

Układ Cat® Stable Blade do spycharek współpracuje z operatorem w sposób niewymagający żadnych dodatkowych działań, co skutkuje większą gładkością powierzchni, gdy maszyna jest sterowana ręcznie.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to zintegrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który pomaga w zwiększaniu wydajności, dokładności i efektywności pracy. System automatyzuje ruchy lemiesza podczas tworzenia dokładnych nachyleń i spychania materiału, zmniejszając wymagania kontroli operatora nawet o 80%.

Poznaj technologie

Zobacz, jak D4 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Spycharka D4

Spycharka D4

Spycharka D4

Spycharka D4

Spycharka D4

Spycharka D4

Spycharka D4

Spycharka D4

Spycharka D4

Spycharka D4

Spycharka D4
Spycharka D4
Spycharka D4
Spycharka D4
Spycharka D4
Spycharka D4
Spycharka D4
Spycharka D4
Spycharka D4
Spycharka D4

Film wprowadzający: Spycharka D4

Spycharka D4 — działanie

Oblot spychacza D4

Spycharka Cat D4 uzyskuje najwyższe oceny na żwirze

Spycharka Cat D4 przy pracy

Spychacz Cat D4 wypełnia przestrzeń wokół fundamentów

Spycharka Cat D4 – profilowanie końcowe na placu budowy

Przygotowanie terenu za pomocą Spycharki Cat D4

Spycharka do prac w lesie Cat D4 podczas pracy

Spycharka Cat D4 z osprzętem do pielęgnacji lasów

Cat Steer Assist do spycharek

Cat Steer Assist 3D do spycharek

Film wprowadzający: Spycharka D4
Spycharka D4 — działanie
Oblot spychacza D4
Spycharka Cat D4 uzyskuje najwyższe oceny na żwirze
Spycharka Cat D4 przy pracy
Spychacz Cat D4 wypełnia przestrzeń wokół fundamentów
Spycharka Cat D4 – profilowanie końcowe na placu budowy
Przygotowanie terenu za pomocą Spycharki Cat D4
Spycharka do prac w lesie Cat D4 podczas pracy
Spycharka Cat D4 z osprzętem do pielęgnacji lasów
Cat Steer Assist do spycharek
Cat Steer Assist 3D do spycharek

360 View
360 View
Oferta spycharek Cat

Oferta spycharek Cat

Oferta spycharek Cat

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D4

Zobacz więcej ofert