Cat® Vision System with Personnel Detection

Cat® Vision System with Personnel Detection Zestawy technologii

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

CHROŃ OSOBY WYKONUJĄCE PRACE ZIEMNE

CHROŃ OSOBY WYKONUJĄCE PRACE ZIEMNE

        
  • Systemy Cat Vision zwiększają poczucie pewności operatora, umożliwiając wydajniejszą pracę.
  •     
  • System kamery aktywnie monitoruje zmieniające się warunki w miejscu pracy, aby wyraźnie, na bieżąco informować operatorów.
  •     
  • Technologia inteligentnej kamery rozróżnia ludzi oraz obiekty w tle.
  •     
  • Ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe w kabinie pomagają zmniejszyć ryzyko wypadków z udziałem osób wykonujących prace ziemne wokół maszyny.
JAK TO DZIAŁA?

JAK TO DZIAŁA?

        
  • Gdy za maszyną zostanie wykryty człowiek, system wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, dostosowywane w zależności od odległości między osobą a maszyną
  •     
  • Gdy osoba znajduje się w ŻÓŁTEJ strefie, system sygnalizuje wykrytą osobę na wyświetlaczu, ale nie wysyła ostrzeżenia dźwiękowego.
  •     
  • Gdy osoba znajduje się w POMARAŃCZOWEJ strefie, system sygnalizuje wykrytą osobę na wyświetlaczu i włącza przerywane ostrzeżenie dźwiękowe.
  •     
  • Gdy osoba znajduje się w CZERWONEJ strefie, system sygnalizuje wykrytą osobę na wyświetlaczu i włącza ciągłe ostrzeżenie dźwiękowe.
  •     
  • Wszystkie wykryte osoby są na wyświetlaczu oznaczone czerwonym prostokątem.
WYKRYWANIE ZA MASZYNĄ

WYKRYWANIE ZA MASZYNĄ

        
  • System wykrywa ludzi w obszarze szerszym od widocznego na wyświetlaczu.
  •     
  • Wykrycie osoby w strefie niewidocznej na wyświetlaczu jest sygnalizowane ostrzeżeniem dźwiękowym.
  •     
  • Gdy osoba znajduje się w strefie niewidocznej na wyświetlaczu, system wyświetla na ekranie czerwone lub żółte paski sygnalizacyjne odpowiednio do odległości od maszyny.
WYSOKA ZGODNOŚĆ

WYSOKA ZGODNOŚĆ

        
  • W uniwersalny zestaw kamery można wyposażyć maszyny wszystkich marek – rozwiązanie idealne do floty mieszanej.
  •     
  • Kompletny system można zainstalować w ciągu sześciu do ośmiu godzin w każdej maszynie z zamkniętą kabiną i układem zasilania 12 V lub 24 V.
  •     
  • Każdy zestaw do wykrywania personelu zawiera jedną (1) inteligentną kamerę z algorytmem wykrywania personelu oraz jeden (1) wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości. W zestawie znajdują się też wiązki przewodów elektrycznych do podłączania elementów.
  •     
  • Zestaw zaprojektowano tak, aby działał bez konieczności stosowania dodatkowych technologii.

Zobacz, jak Cat® Vision System with Personnel Detection wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Cat® Vision System with Personnel Detection

Cat® Vision System with Personnel Detection

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Cat® Vision System with Personnel Detection

Zobacz więcej ofert