120/120 AWD

Równiarki samobieżne 120/120 AWD Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zakres mocy użytecznej (Tier 4)
139 hp
104 kW
Szerokość lemiesza
12 ft
3.7 m
Liczba cylindrów
6
6

Podsumowanie

Oszczędność paliwa dzięki fabrycznie zintegrowanej technologii

Równiarka samobieżna nowej generacji Cat® 120 oferuje możliwość sterowania za pomocą joysticka lub kierownicy i dźwigni z opcją napędu na wszystkie koła. Zużycie paliwa niższe nawet o 15%. Opcje dotyczące kabiny i komfortu pomagają osiągnąć wyższą wydajność. Zintegrowane fabrycznie technologie zapewniają świetne poziomowanie gruntu w każdym projekcie.

Korzyści

Do 15% Niższe zużycie paliwa

Silnik Cat C7.1 i tryb ECO ograniczają zużycie paliwa.

Kabina zaprojektowana z myślą o komforcie

Kabina operatora następnej generacji została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu kontroli i wygody operatorowi, co sprzyja optymalizacji produktywności.

Do 15% Niższe koszty konserwacji

Zastosowanie nowej technologii filtracji umożliwia wydłużenie okresów międzyobsługowych. Filtry są zgrupowane, co ułatwia dostęp do nich.

Dane techniczne produktu 120/120 AWD

Zakres mocy użytecznej (Tier 4) 139 hp 104 kW
Liczba cylindrów 6 6
Wersja standardowa 122 °F 50 °C
Wzrost momentu obrotowego — ISO 9294 42% 42%
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) – EPA Tier 3 (USA)/Stage IIIA (UE) EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) – EPA Tier 3 (USA)/Stage IIIA (UE)
Model silnika Cat 7,1 Cat 7,1
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy 9842.5 ft 3000 m
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Uwaga (1) Znamionowa moc użyteczna określona zgodnie z normami ISO 9249 i SAE J1349 oraz dyrektywą EWG 80/1269 Normy obowiązujące w czasie produkcji. Znamionowa moc użyteczna określona zgodnie z normami ISO 9249 i SAE J1349 oraz dyrektywą EWG 80/1269 Normy obowiązujące w czasie produkcji.
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy (AWD) 5499 ft 1676 m
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator, przy znamionowej prędkości obrotowej 2 000 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator, przy znamionowej prędkości obrotowej 2 000 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy – ISO 9249 606 lb/ft 822 N·m
Maksymalny moment obrotowy – układ AWD wł. 611 lb/ft 828 N·m
Prędkość obrotowa silnika 2,000 2,000
Uwaga (3) Moc zadeklarowana zgodnie z wymogami normy ISO 14396 Moc zadeklarowana zgodnie z wymogami normy ISO 14396
Skok tłoka 5.3 in 135 mm
Pojemność skokowa 427.8 in³ 7.01 l
Szerokość lemiesza 12 ft 3.7 m
Nakładka końcowa 6 in 152 mm
Prześwit w gardzieli 4.1 in 105 mm
Promień krzywizny 16.3 in 413 mm
Wysokość lemiesza 24 in 610 mm
Krawędź tnąca 6 in 152 mm
Przesuw boczny odkładnicy w lewo 20.1 in 512 mm
Przesunięcie środka obrotnicy w prawo 26 in 656 mm
Maksymalna głębokość wybierania 30.5 in 775 mm
Maksymalny zasięg ramienia w prawo 76 in 1928 mm
Kąt pochylenia lemiesza do przodu 40 40
Maksymalny zasięg ramienia w lewo 69.4 in 1764 mm
Maks. wysokość podnoszenia nad podłoże 16.1 in 410 mm
Przesuw boczny odkładnicy w prawo 26.1 in 663 mm
Przesunięcie środka obrotnicy w lewo 26 in 656 mm
Kąt pochylenia lemiesza do tyłu 5 5
Dźwignia/Kierownica, napęd na wszystkie koła (AWD), masa*, Tier 4 36,731 lb 16661 kg
Joystick, napęd na wszystkie koła (AWD), masa*, Tier 3 36,374 lb 16499 kg
Dźwignia/Kierownica, napęd na wszystkie koła (AWD), masa*, Tier 3 36,275 lb 16454 kg
Joystick, napęd na wszystkie koła (AWD), masa*, Tier 4 36,846 lb 16713 kg
Joystick, masa, Tier 4* 35,358 lb 16038 kg
Joystick, masa, Tier 3* 34,886 lb 15824 kg
Dźwignia/kierownica, masa*, Tier 3 34,610 lb 15699 kg
Uwaga (1) *Typowe wyposażenie – 4267 mm (14 stóp) plus lemiesz, opony, płyta pchająca, zrywak, dolna osłona, operator i wszystkie płyny. *Typowe wyposażenie – 4267 mm (14 stóp) plus lemiesz, opony, płyta pchająca, zrywak, dolna osłona, operator i wszystkie płyny.
Dźwignia/kierownica, masa*, Tier 4 35,067 lb 15906 kg
Układ hydrauliczny 25.6 gal (US) 97 l
Układ chłodzenia 14 gal (US) 52.5 l
Skrzynia korbowa silnika 4.8 gal (US) 18 l
Przekładnia i mechanizm różnicowy 9 gal (US) 34 l
Zbiornik paliwa 65 gal (US) 246 l
Zbiornik płynu DEF (tylko Tier 4) 5 gal (US) 15 l
Napęd obrotnicy 1.8 gal (US) 7 l
Długość maszyny* 387 in 9838 mm
Szerokość 102 in 2592 mm
Szerokość, napęd na wszystkie koła (AWD) 2551 mm 100.4 in
Uwaga *Zazwyczaj wyposażone w blok dociskowy i zrywak. *Zazwyczaj wyposażone w blok dociskowy i zrywak.
Maksymalna wysokość 151 in 3832 mm

120/120 AWD Wyposażenie standardowe

Kabina

  • Fotel pokryty tworzywem
  • Konstrukcja ROPS, standardowy pakiet wyciszający
  • Układ ogrzewania/chłodzenia kabiny
  • Kabina podstawowa
  • Hybrydowy wyświetlacz informacji o przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Oświetlenie halogenowe

Technologia Cat Connect

  • System Product Link

Silnik

  • Cat C7.1
  • Tryb ECO
  • Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo

Belka, obrotnica, odkładnica

  • Standardowy
  • Sprzęgło przeciążeniowe napędu obrotnicy

Bezpieczeństwo

  • Hamulec postojowy
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Lusterko wsteczne
  • Hamulce hydrauliczne
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Lusterka boczne
  • Podesty i poręcze

120/120 AWD Wyposażenie dodatkowe

Kabina

  • Materiałowy lub skórzany fotel
  • Sterowanie z użyciem kierownicy/dźwigni
  • Sterowanie joystickiem
  • Wycieraczka tylnej szyby
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Wskaźnik pasa bezpieczeństwa
  • Fotel podgrzewany/chłodzony
  • Radio Bluetooth/aux
  • Oświetlenie LED
  • Osłona przeciwsłoneczna tylnej szyby

Technologia Cat Connect

  • Cat GRADE z cyfrowym miernikiem nachylenia lemiesza
  • Cat GRADE z układem Cross Slope Indicate
  • Układ Cat GRADE – pomiar spadku poprzecznego
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat GRADE (ARO)
  • Układ stabilizacji lemiesza Stable Blade
  • Usługi zdalne

Silnik

  • Napęd na wszystkie koła (AWD)

Belka, obrotnica, odkładnica

  • Regulacja od góry
  • Układ Circle Saver

Bezpieczeństwo

  • Kamera tylna

Wszechstronność

  • Przeciwwaga
  • Blok dociskowy
  • Zrywak
  • Zrywak spulchniający
  • Podnośnik przedni
  • Lemiesz przedni
  • Lemiesz przedni

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to układ kontroli nachylenia wbudowany w maszynie, który pomaga uzyskać wymagany profil terenu szybciej, z większą dokładnością, efektywniej i wydajniej. Funkcja automatycznego sterowania lemieszem minimalizuje wkład pracy operatora i liczbę przejść niezbędną do uzyskania pożądanego efektu, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze.

Poznaj technologie

System Cat® GRADE z funkcją Cross Slope to zintegrowany system, który umożliwia operatorom równiarek samobieżnych szybsze i dokładniejsze nachylenie poprzez automatyzację spadku poprzecznego lemiesza, co pozwala operatorowi wykonać więcej pracy w tym samym czasie. Inne zapewniające oszczędność kosztów korzyści wynikające z zastosowania systemu obejmują niższe zużycie paliwa i o 40% mniejsze zużycie materiałów.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 120/120 AWD wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Równiarka samobieżna 120

Równiarka samobieżna 120

Równiarka samobieżna 120

Równiarka samobieżna 120

Równiarka samobieżna 120

Równiarka samobieżna 120
Równiarka samobieżna 120
Równiarka samobieżna 120
Równiarka samobieżna 120
Równiarka samobieżna 120

Równiarka samobieżna następnej generacji Cat® 120 – zaprojektowana w celu spełnienia Twoich potrzeb

Równiarka samobieżna następnej generacji Cat® 120 – opcje sterowania

Równiarka samobieżna następnej generacji Cat® 120 – zaprojektowana w celu spełnienia Twoich potrzeb
Równiarka samobieżna następnej generacji Cat® 120 – opcje sterowania

360 View
360 View
360 View
360 View