140/140 AWD

Równiarki samobieżne 140/140 AWD

Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie
42647 lb
19344 kg
Szerokość lemiesza
12 ft
3.7 m
Model silnika
Cat® C9.3
Cat® C9.3

Podsumowanie

Udoskonalona moc, sprawność, kontrola emisji spalin i wydajność

W równiarce Cat® 140 (12M3) AWD wdrożono wiodące w klasie modernizacje zapewniające optymalizację wydajności. Należą do nich najnowocześniejsza technologia kontroli emisji spalin, rozwiązania zapewniające znakomitą widoczność, technologie silnika i sterowania oraz wynikające z ogromnego doświadczenia producenta najwyższa wydajność profilowania terenu oraz trwałość.

Korzyści

Do 10% Niższe zużycie paliwa

Stosowanie podczas pracy trybu ECO zapewnia obniżenie zużycia paliwa.

Zintegrowane technologie

Zastosowanie technologii Cat® GRADE umożliwia zwiększenie całkowitej wydajności i dokładności, ograniczenie zakresu dodatkowych prac i obniżenie kosztów.

Do 78% Ograniczenie ruchów ramienia

Sterowanie za pomocą joysticków ogranicza zmęczenie wynikające z konieczności poruszania ramieniem.

Dane techniczne produktu 140/140 AWD

Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie 42647 lb 19344 kg
Dopuszczalna masa całkowita: maksymalna – przednia oś 17075 lb 7745 kg
Dopuszczalna masa całkowita: maksymalna – tylna oś 38069 lb 17268 kg
Masa eksploatacyjna — z typowym wyposażeniem — przednia oś 12055 lb 5468 kg
Masa eksploatacyjna — z typowym wyposażeniem — tylna oś 30592 lb 13876 kg
Dopuszczalna masa całkowita: podstawowa – przednia oś 9343 lb 4238 kg
Dopuszczalna masa całkowita: podstawowa – tylna oś 28077 lb 12736 kg
Dopuszczalna masa całkowita: maksymalna – ogółem 55144 lb 25013 kg
Dopuszczalna masa całkowita: podstawowa – ogółem 37420 lb 16974 kg
Masa eksploatacyjna — z typowym wyposażeniem — łącznie 42647 lb 19344 kg
Szerokość lemiesza 12 ft 3.7 m
Lemiesz środkowy — wysokość 24 in 610 mm
Lemiesz środkowy — grubość 0.87 in 22 mm
Promień krzywizny 16.3 in 413 mm
Prześwit w gardzieli 6.5 in 166 mm
Szerokość krawędzi tnącej 6 in 152 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Nakładka – szerokość 6 in 152 mm
Nakładka – grubość 0.6 in 16 mm
Siła uciągu na lemieszu — podstawowa DMC 25269 lb 11462 kg
Siła uciągu na lemieszu — maksymalna DMC 34262 lb 15541 kg
Siła docisku lemiesza — podstawowa DMC 16038 lb 7275 kg
Siła docisku lemiesza — maksymalna DMC 29309 lb 13294 kg
Lemiesz środkowy — szerokość lemiesza 12 ft 3.7 m
Model silnika Cat® C9.3 Cat® C9.3
Średnica cylindra 4.5 in 115 mm
Skok tłoka 5.9 in 149 mm
Prędkość obrotowa zapewniająca moc znamionową 2 000 obr./min 2 000 obr./min
Wersja standardowa 109 °F 43 °C
Maksymalny moment obrotowy — VHP Plus 840 lb/ft 1138 N·m
Układ VHP Plus — bieg — moc użyteczna — jazda do tyłu, 3.–6. 200 hp 149 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu, 2. 189 hp 141 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu, 5. 215 hp 160 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu, 3. 200 hp 149 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu, 8. 231 hp 172 kW
Przyrost momentu obrotowego 38% 38%
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do tyłu, 2. 189 hp 141 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu, 1. 179 hp 133 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu, 6. 220 hp 164 kW
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do tyłu, 1. 179 hp 133 kW
Zakres VHP Plus — użyteczna 133-172 kW (179-231 hp) 133-172 kW (179-231 hp)
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu, 7. 225 hp 168 kW
Zakres VHP Plus — użyteczna — jednostki metryczne 133-172 kW (181-234 hp) 133-172 kW (181-234 hp)
Układ VHP Plus: bieg — moc użyteczna — jazda do przodu, 4. 210 hp 156 kW
Moc podstawowa (1. bieg) — użyteczna — jednostki metryczne 181 hp 133 kW
Wysokie temperatury otoczenia — prędkość wentylatora — standardowa 1 400 obr./min 1 400 obr./min
Pojemność skokowa 567.5 in³ 9.3 l
Liczba cylindrów 6 6
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy 10000 ft 3050 m
Układ chłodzenia — prędkość wentylatora — maksymalna 1 550 obr./min 1 550 obr./min
Układ chłodzenia — prędkość wentylatora — minimalna 500 obr./min 500 obr./min
Wersja przystosowana do wysokich temperatur 122 °F 50 °C
Moc podstawowa (bieg 1.) — użyteczna 179 hp 133 kW
Prędkość maksymalna – do przodu 29 mph 46.6 km/h
Prędkość maksymalna – do tyłu 23 mph 36.8 km/h
Promień skrętu — mierzony do zewnętrznej krawędzi przednich opon 25.59 ft 7.8 m
Maks. kąt skrętu – w lewo/prawo 50° 50°
Kąt skrętu w przegubie – w lewo/prawo 20° 20°
Do przodu — 1.bieg 2.5 mph 4.1 km/h
Do przodu — 2.bieg 3.4 mph 5.5 km/h
Do przodu — 3.bieg 5 mph 8 km/h
Do przodu — 4.bieg 6.9 mph 11 km/h
Do przodu — 5.bieg 10.6 mph 17.1 km/h
Do przodu — 6.bieg 14.5 mph 23.3 km/h
Do przodu – 7. bieg 19.9 mph 32 km/h
Do przodu – 8. bieg 29 mph 46.6 km/h
Do tyłu — 1.bieg 2 mph 3.2 km/h
Do tyłu — 2.bieg 3.7 mph 6 km/h
Do tyłu — 3.bieg 5.4 mph 8.7 km/h
Do tyłu – 4. bieg 8.4 mph 13.5 km/h
Do tyłu – 5. bieg 15.7 mph 25.3 km/h
Do tyłu – 6. bieg 23 mph 36.8 km/h
Pojemność zbiornika paliwa 104 gal (US) 394 l
Układ chłodzenia 15 gal (US) 57 l
Układ hydrauliczny – łącznie 26.4 gal (US) 100 l
Układ hydrauliczny – zbiornik 16.9 gal (US) 64 l
Płyn DEF 5.8 gal (US) 22 l
Skrzynia biegów — mechanizm różnicowy — zwolnice 18.5 gal (US) 70 l
Układ oleju silnikowego 7.9 gal (US) 30 l
Obudowa osi podwójnej — każda 20 gal (US) 76 l
Obudowa łożyska trzpienia obrotowego przedniego koła 0.13 gal (US) 0.5 l
Obudowa napędu obrotnicy 1.8 gal (US) 7 l
Biegi do jazdy do przodu/wsteczne 8 biegów do jazdy do przodu, 6 biegów wstecznych 8 biegów do jazdy do przodu, 6 biegów wstecznych
Przekładnia APECS, napęd bezpośredni, Power Shift APECS, napęd bezpośredni, Power Shift
Hamulce – serwis Wielotarczowe mokre Wielotarczowe mokre
Układ hamulcowy — powierzchnia robocza hamulców zasadniczych 3565 in² 23000 cm²
Hamulce – postój Wielotarczowe mokre Wielotarczowe mokre
Układ hamulcowy – hamulce pomocnicze Dwuobwodowy Dwuobwodowy
Typ obwodu Równoległy Równoległy
Typ pompy Tłokowa, o zmiennym wydatku Tłokowa, o zmiennym wydatku
Wydatek pompy 55.7 gal/min 210 l/min
Maksymalne ciśnienie w układzie 3500 psi 24150 kPa
Pojemność zbiornika 16.9 gal (US) 64 l
Ciśnienie w trybie gotowości 885 psi 6100 kPa
Belka zaczepowa – szerokość 3 in 76.2 mm
Obrotnica – średnica 60.2 in 1530 mm
Obrotnica – grubość belki lemiesza 1.6 in 40 mm
Belka zaczepowa – wysokość 6 in 152 mm
Konstrukcja ramy przedniej — wysokość 12.6 in 321 mm
Obrys — wysokość 5.4 in 138 mm
Konstrukcja ramy przedniej — szerokość 12 in 305 mm
Belka zaczepowa — grubość 0.5 in 12.7 mm
Przednia płyta górna/dolna — szerokość 12 in 305 mm
Przednia płyta górna/dolna — grubość 0.87 in 22 mm
Przednia oś – wysokość do środka 23.5 in 596 mm
Przednia oś — maks. pochylenie kół, w lewo/prawo 18° 18°
Oś przednia – zakres wahań z każdej strony 32° 32°
Maks. przesuw osi obrotnicy – w prawo 28.7 in 728 mm
Maks. przesuw osi obrotnicy – w lewo 27.4 in 695 mm
Maks. przesuw boczny odkładnicy – w prawo 26 in 660 mm
Maks. przesuw boczny odkładnicy – w lewo 20.1 in 510 mm
Maksymalny kąt obrotu lemiesza 90° 90°
Kąt pochylenia lemiesza – do przodu 40° 40°
Kąt pochylenia lemiesza – do tyłu
Maks. zasięg ramienia na zewnątrz od opon – prawa strona 77.9 in 1978 mm
Maks. zasięg ramienia na zewnątrz od opon – lewa strona 70.5 in 1790 mm
Maks. wysokość podnoszenia nad podłoże 18.9 in 480 mm
Maksymalna głębokość wybierania 28.1 in 715 mm
Głębokość zrywania – maksymalna 16.8 in 426 mm
Rozstaw uchwytów zębów zrywaka 21 in 533 mm
Uchwyty zębów zrywaka 5 5
Siła penetracji 20812 lb 9440 kg
Siła odspajania 27794 lb 12607 kg
Zwiększenie długości maszyny, belka podniesiona 40.6 in 1031 mm
Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami — odstępy między uchwytami zębów zrywaka spulchniającego 4.6 in 116 mm
Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami — głębokość spulchniania, maks. 18.4 in 467 mm
Środkowy trójkątny — uchwyty zębów zrywaka spulchniającego 11 11
Tylny — głębokość spulchniania, maks. 16.8 in 426 mm
Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami — szerokość robocza 40.6 in 1031 mm
Przedni, trójkątny — szerokość robocza 47.4 in 1205 mm
Środkowy trójkątny — szerokość robocza 46.6 in 1184 mm
Środkowy trójkątny — głębokość spulchniania, maks. 11.5 in 292 mm
Środkowy trójkątny — odstępy między uchwytami zębów zrywaka spulchniającego 4.6 in 116 mm
Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami — uchwyty zębów zrywaka spulchniającego 5/11 5/11
Tylny — szerokość robocza 84 in 2133 mm
Tylny — odstępy między uchwytami zębów zrywaka spulchniającego 9 9
Tylny — odstępy między uchwytami zębów zrywaka spulchniającego 10.5 in 267 mm
Hamulce ISO 3450 ISO 3450
Emisja hałasu ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395
Układ kierowniczy ISO 5010 ISO 5010
Konstrukcja ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499
Wysokość 19.9 in 506 mm
Szerokość 7.9 in 201 mm
Grubość ściany bocznej – wewnętrzna 0.63 in 16 mm
Grubość ściany bocznej – zewnętrzna 0.71 in 18 mm
Podziałka łańcucha napędowego 2 in 50.8 mm
Odległość kół poszczególnych osi 60 in 1523 mm
Zakres wahań osi podwójnej – przednia oś, w górę 15° 15°
Zakres wahań osi podwójnej – przednia oś, w dół 25° 25°
Wysokość do szczytu kabiny 130 in 3308 mm
Długość — od przeciwwagi do zrywaka 399 in 10136 mm
Szerokość — do krawędzi zewnętrznych przednich opon 98.9 in 2511 mm
Długość — od osi przedniej do środka osi podwójnej 241 in 6123 mm
Długość — od opony przedniej do tyłu maszyny 351 in 8912 mm
Długość — od osi przedniej do lemiesza środkowego 100 in 2552 mm
Długość — pomiędzy osiami podwójnymi 60 in 1523 mm
Szerokość — do krawędzi tylnych opon 98.9 in 2511 mm
Szerokość — rozstaw kół 84.3 in 2140 mm
Wysokość — do środka osi przedniej 23.5 in 596 mm
Wysokość – szczyt pionowej rury wydechowej 128 in 3256 mm
Wysokość — do szczytu siłowników 120 in 3040 mm
Prześwit — oś tylna 13.3 in 339 mm

140/140 AWD Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Układ oczyszczania powietrza, dwustopniowy, suchy, do silników wysokoprężnych, z automatyczną redukcją momentu obrotowego i automatycznym wyrzutnikiem pyłu, wskaźnik serwisowy na wyświetlaczu Cat Messenger
  • Chłodnica powietrza doładowującego (ATAAC)
  • Długi pasek klinowy, napinacz automatyczny
  • Hydrauliczny układ hamulcowy działający na cztery koła, hamulce wielotarczowe mokre
  • Wentylator sterowany temperaturowo, z napędem hydraulicznym, odchylany
  • Zbiornik roztworu mocznika o pojemności 22,0 l (5,8 gal), z zaworem spustowym osadów, dostępny z poziomu podłoża
  • Automatyczne blokowanie/odblokowywanie mechanizmu różnicowego
  • Ekologiczny spust oleju silnikowego
  • Tryb ekonomiczny
  • Elektroniczny ogranicznik prędkości obrotowej silnika
  • Silnik C9.3 spełniający wymogi normy emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (EU)
  • Zbiornik paliwa o pojemności 394 l (104 gal), z zaworem spustowym osadów, dostępny z poziomu podłoża
  • Hamulec postojowy – wielotarczowy, zamknięty, chłodzony olejem
  • Pompa zasilająca paliwa
  • Oś tylna o budowie modułowej
  • Zawór spustowy osadów ze zbiornika paliwa
  • Podwójna oś napędowa
  • Skrzynia biegów Power Shift z napędem bezpośrednim, 8 biegów do jazdy w przód (F) / 6 biegów wstecznych (R), zwiększająca wydajność strategia sterowania elektronicznego (APECS)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm cofania
  • Alternator, 150 A, hermetyczny
  • Akumulatory bezobsługowe, o dużej obciążalności, 1125 CCA
  • Tablica bezpieczników, dostępna z poziomu podłoża
  • Wiązka przewodów w kabinie i zawory elektrohydrauliczne
  • Układ elektryczny 24 V
  • Przygotowanie do montażu układu kontroli nachylenia — wiązka przewodów w kabinie, oprogramowanie, zawory elektrohydrauliczne, wsporniki i uchwyty
  • Światła, dachowe do jazdy po drodze, cofania, stopu i tylne pozycyjne (diodowe)
  • System Product Link
  • Rozrusznik elektryczny

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Pedał przyspieszenia
  • Układ klimatyzacji z nagrzewnicą
  • Podpórki pod ramiona i nadgarstki, z regulacją elektroniczną
  • Przegub z funkcją automatycznego powrotu do pozycji centralnej
  • Wyświetlacz informacyjny Cat Messenger
  • Wskaźnik pozycji sworznia obrotnicy
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Wyświetlacz cyfrowy, prędkość i numer biegu
  • Drzwi lewe i prawe z wycieraczką szyby
  • Wskaźnik wypoziomowania maszyny
  • Zespół wskaźników (analogowych) — poziom paliwa, kąt skrętu w przegubie, temperatura cieczy chłodzącej silnik, prędkość obrotowa silnika, temperatura oleju hydraulicznego, regeneracja, poziom płynu DEF
  • Cyfrowy licznik motogodzin
  • Joysticki sterujące układem hydraulicznym obsługują następujące funkcje: wznios prawej/lewej strony lemiesza z trybem ruchu swobodnego, napęd obrotnicy, przesuw boczny i pochylanie lemiesza, przesuw osi obrotnicy, pochylenie kół przednich, skręt w przegubie i wspomaganie układu kierowniczego
  • Joystick, regulowane podłokietniki
  • Wybór biegu za pomocą joysticka
  • Joystick, hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
  • Drabinki kabiny, lewa i prawa strona
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne, szerokokątne
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Wyciszona kabina z konstrukcją ROPS – 70 dB(A)
  • Amortyzowany fotel obity tkaniną
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Schowek na lodówkę/pojemnik na żywność
  • Elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową silnika
  • Szyby ze szkła wielowarstwowego: – nieotwierana szyba przednia, wyposażona w wycieraczkę z funkcją pracy przerywanej – drzwi wyposażone w wycieraczki z funkcją pracy przerywanej (3)
  • Okna: ze szkła hartowanego: – lewe i prawe z wycieraczką – tylne z wycieraczką z funkcją pracy przerywanej

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Płyn niezamarzający
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, do –35°C (–30°F)

OPONY, OBRĘCZE I KOŁA

  • Przewidziano wyposażenie maszyny w opony montowane na dzielonych obręczach kół 254 × 607 mm (10 × 24 cale). Cena wyjściowa i masa maszyny zostały odpowiednio obniżone.

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Dwa akumulatory układu hamulcowego, atestowane
  • Antyodblaskowa powłoka lakiernicza
  • Zderzak tylny, zintegrowany z zaczepem
  • Katalog części na płycie CD-ROM
  • Sprzęgło poślizgowe napędu obrotnicy
  • Krawędzie tnące: – 152 × 16 mm (6 × 5/8 cala) – zaokrąglone, ze stali DH-2 – śruby mocujące 19 mm (3/4 cala)
  • Drzwiczki serwisowe (3) przedziału silnikowego, zamykane
  • Belka zaczepowa – 6 ślizgów, wymienne wkładki cierne
  • Zawory elektrohydrauliczne, przewody hydrauliczne do obsługi 8 podstawowych funkcji
  • Nakładki: – 16 mm (5/8 cala), ze stali DH-2 – śruby mocujące 19 mm (3/4 cala)
  • Wskaźniki poziomu płynów dostępne z poziomu podłoża
  • Rama przegubowa z blokadą
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Młotek (wyjście bezpieczeństwa)
  • Klakson elektryczny
  • Przewody hydrauliczne do obsługi podstawowych funkcji
  • Blokada transportowa osprzętu hydraulicznego (używana podczas jazdy po drogach i serwisowania)
  • Odkładnica lemiesza
  • Mocowanie akcesoriów na dachu kabiny
  • Pompa hydrauliczna o dużej objętości (98 cm sześc./6 cali sześc.)
  • Pokrywa umożliwiająca czyszczenie chłodnicy (z odchylanymi pokrywami po obu stronach)
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Punkty obsługowe zgrupowane z lewej strony
  • Porty S·O·S℠ do pobierania próbek: oleju silnikowego, oleju hydraulicznego, cieczy chłodzącej, paliwa
  • Podest roboczy/osłona podwójnej osi tylnej
  • Skrzynka narzędziowa

140/140 AWD Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator, 280 A
  • Akumulatory: o najwyższej obciążalności, 1400 CCA
  • Światła: Reflektory przednie, światła drogowe
  • Światła: Reflektory przednie, światła mijania
  • Światła: Światła robocze, podstawowe
  • Światła: Światła robocze,plus, LED
  • Światła: Ostrzeżenie: światło ostrzegawcze lub stroboskopowe
  • Światła: Mocowanie światła ostrzegawczego

OSŁONY

  • Osłona przegubu
  • Błotniki przednie
  • Błotniki tylne
  • Osłona osi przedniej
  • Pakiet wyciszający (dolny)
  • Pakiet wyciszający (w obudowie)
  • Przekładnia

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Lusterka zewnętrzne: podgrzewane, 24 V
  • Lusterka zewnętrzne: montowane osobno
  • Konfiguracja Comfort Plus
  • Konfiguracja Comfort Premium

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Napęd na wszystkie koła (AWD)
  • Filtr wstępny, zabezpieczony przed śniegiem
  • Rozrusznik o najwyższej obciążalności, 1000 A
  • Skrzynia biegów, automatyczna zmiana biegów

INNE WYPOSAŻENIE

  • AccuGrade ARO
  • Zintegrowany układ kontroli spadku poprzecznego
  • Akumulatory obwodu podnoszenia lemiesza
  • Kamera tylna
  • System Cat Product Link 321SR
  • Cat Product Link 522
  • Ekologiczny zawór spustowy w silniku, Wiggins
  • Nagrzewnica cieczy chłodzącej silnik: 120 V
  • Nagrzewnica cieczy chłodzącej silnik: 240 V
  • Układ hydrauliczny z jednym lub kilkoma dodatkowymi zaworami sterującymi dla tylnego zrywaka, spycharki oraz pługa przedniego i bocznego do odśnieżania.
  • Elementy mocujące dla bocznego pługa do odśnieżania
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów, automatyczny lub ręczny

OSPRZĘT ROBOCZY/DO PRAC ZIEMNYCH

  • Przedłużenie lemiesza, lewa strona, 610 mm (2 stopy)
  • Przedłużenie lemiesza, prawa strona, 610 mm (2 stopy)
  • Przeciwwaga
  • Zaokrąglone krawędzie tnące
  • Nakładki lemiesza
  • Podnośnik przedni, mocowanie
  • Podnośnik przedni, mechaniczny
  • Nakładka końcowa lemiesza, wąska penetracyjna
  • Środkowy zrywak spulchniający, pakiet
  • Lemiesz środkowy: 4267 mm × 610 mm × 22 mm (14 stóp × 24 cale × 7/8 cala)
  • Lemiesz środkowy: 4267 mm × 686 mm × 25 mm (14 stóp × 27 cali × 1 cal)
  • Płyta pchająca
  • Zrywak, tył
  • Ząb zrywaka
  • Zrywak spulchniający, przód
  • Konfiguracja do odśnieżania
  • Pakiet przygotowawczy pod pług do śniegu
  • Zaczep holowniczy

KONFIGURACJE MASZYNY

  • Konfiguracja kanadyjska
  • Konfiguracja europejska
  • Konfiguracja do jazdy po drogach publicznych wg TUV

OPCJONALNE KONFIGURACJE OPON

  • Rozmiar obręczy — 9 x 24; grupa kół — jednoelementowe; opony — 14.0R24
  • Rozmiar obręczy — 13 x 25; grupa kół — jednoelementowe; opony — 17.5R25
  • Rozmiar obręczy — 10 x 24; grupa kół — wieloelementowe; opony — 14.0R24
  • Rozmiar obręczy — 10 x 24; grupa kół — wieloelementowe; opony — 14.0-24
  • Rozmiar obręczy — 14 x 25; grupa kół — wieloelementowe; opony — 17.5R25
  • Rozmiar obręczy — 14 x 25; grupa kół — wieloelementowe; opony — 17.5-25
  • Uwaga: aby uzyskać informacje na temat szerokości, rozmiaru i marki opon w poszczególnych maszynach, należy skonsultować się z dealerem.

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Cat GRADE z funkcją 3D do równiarek samobieżnych

    System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to układ kontroli nachylenia wbudowany w maszynie, który pomaga uzyskać wymagany profil terenu szybciej, z większą dokładnością, efektywniej i wydajniej. Funkcja automatycznego sterowania lemieszem minimalizuje wkład pracy operatora i liczbę przejść niezbędną do uzyskania pożądanego efektu, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze.

  • System Cat GRADE z funkcją Cross Slope do równiarek samobieżnych

    System Cat® GRADE z funkcją Cross Slope to zintegrowany system, który umożliwia operatorom równiarek samobieżnych szybsze i dokładniejsze nachylenie poprzez automatyzację spadku poprzecznego lemiesza, co pozwala operatorowi wykonać więcej pracy w tym samym czasie. Inne zapewniające oszczędność kosztów korzyści wynikające z zastosowania systemu obejmują niższe zużycie paliwa i o 40% mniejsze zużycie materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to układ kontroli nachylenia wbudowany w maszynie, który pomaga uzyskać wymagany profil terenu szybciej, z większą dokładnością, efektywniej i wydajniej. Funkcja automatycznego sterowania lemieszem minimalizuje wkład pracy operatora i liczbę przejść niezbędną do uzyskania pożądanego efektu, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze.

Poznaj technologie

System Cat® GRADE z funkcją Cross Slope to zintegrowany system, który umożliwia operatorom równiarek samobieżnych szybsze i dokładniejsze nachylenie poprzez automatyzację spadku poprzecznego lemiesza, co pozwala operatorowi wykonać więcej pracy w tym samym czasie. Inne zapewniające oszczędność kosztów korzyści wynikające z zastosowania systemu obejmują niższe zużycie paliwa i o 40% mniejsze zużycie materiałów.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 140/140 AWD wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Równiarka samobieżna 140

Równiarka samobieżna 140

Równiarka samobieżna 140

Równiarka samobieżna 140

Równiarka samobieżna 140

Równiarka samobieżna 140

Równiarka samobieżna 140
Równiarka samobieżna 140
Równiarka samobieżna 140
Równiarka samobieżna 140
Równiarka samobieżna 140
Równiarka samobieżna 140

Równiarka samobieżna 140

Równiarka samobieżna 140

Równiarka samobieżna 140

Równiarka samobieżna 140

Równiarka samobieżna 140

Równiarka samobieżna 140

Zaawansowane manipulatory | Równiarki samobieżne Cat®

Równiarki samobieżne Cat® serii M | Zintegrowane technologie

Równiarka samobieżna 140
Równiarka samobieżna 140
Równiarka samobieżna 140
Równiarka samobieżna 140
Równiarka samobieżna 140
Równiarka samobieżna 140
Zaawansowane manipulatory | Równiarki samobieżne Cat®
Równiarki samobieżne Cat® serii M | Zintegrowane technologie

360 View
360 View