Nowa specyfikacja jest teraz dostępna w równiarkach samobieżnych Cat® nowej generacji i pokazuje rzeczywistą wydajność przenoszenia mocy na podłoże. Firma Cat zaktualizowała strategię przenoszenia mocy (o nazwie Power to the Ground), dzięki czemu maszyna zapewnia stałą moc w każdych warunkach – gorących i zimnych, dużych lub lekkich potencjałach elektrycznych. Oznacza to, że równiarka jest bardziej stabilna, bardziej przewidywalna i łatwiejsza do kontrolowania, zwłaszcza podczas precyzyjnego równania.
Nadal uzyskuje się tę samą rzeczywistą wydajność, płynniejszą pracę i lepsze niskie zużycie paliwa.
Bardziej stabilna moc przenoszona na podłoże
Dzięki naprawdę stałej mocy użytecznej maszyna zapewnia stałą moc niezależnie od temperatury i potencjału elektrycznego, zapewniając bardziej przewidywalną wydajność profilowania oraz lepsze wyczucie i kontrolę nad maszyną - szczególnie w przypadku precyzyjnego profilowania.
Wyższa jakość profilowania dzięki zintegrowanym technologiomsterowania
Bardziej stabilna krzywa mocy pozwala układom Cat Grade z funkcjami Cross Slope, Stable Blade i 3D Grade pracować dokładniej, poprawiając reakcję układu automatycznego sterowania lemieszem i zapewniając stałą, przewidywalną moc.
Brak spadku rzeczywistej produktywności
Równiarki silnikowe Cat nowej generacji zapewniają tę samą legendarną wydajność w zakresie budowy dróg, przygotowania placu budowy, kopania rowów i usuwania śniegu — teraz z najnowszą ewolucją konstrukcji.
Niższe zużycie paliwa
Przenoszenie mocy na podłoże pozwala na płynniejszą pracę i zmniejszenie zużycia paliwa poprzez unikanie niepotrzebnych skoków mocy, dzięki czemu maszyna może częściej pracować z optymalną mocą.