System Cat GRADE z funkcją Cross Slope do równiarek samobieżnych

System Cat GRADE z funkcją Cross Slope do równiarek samobieżnych Profilowanie terenu

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Oszczędność do 40% materiału

Oszczędność do 40% materiału

  • System Cat® GRADE z funkcją Cross Slope skraca czas i zmniejsza ilość zużytego paliwa potrzebnego na przygotowanie podłoża i zapewnia najwyższy poziom dokładności.
  • Monitoruj informacje dostarczane przez funkcję Cross Slope i podglądaj dane w czasie rzeczywistym na ekranie wyświetlacza.
  • Utrzymuj pożądany spadek poprzeczny wraz z obrotem okręgu.
  • Zwiększ wydajność aż o 50% poprzez skracanie czasu, redukcję zużycia paliwa i liczby przejazdów.
  • Steruj automatycznie lemieszem, zapewniając dokładne nachylenie, i skracaj czas potrzebny na kontrolę nachylenia.
Niższe koszty. Zwiększenie dokładności.

Niższe koszty. Zwiększenie dokładności.

  • Minimalizacja kosztów dzięki szybkiemu uzyskaniu docelowego nachylenia terenu oraz oszczędność czasu, pracy, paliwa i zużywanych materiałów.
  • Bezpieczniejsza praca dzięki mniejszej liczbie pracowników sprawdzających nachylenie na obszarze roboczym.
  • Zintegrowane przełączniki umożliwiają dokonywanie ustawień i regulację docelowego spadku poprzecznego podczas pracy.
  • Zapewnienie odpowiedniego drenażu na drogach ze spadkiem poprzecznym. Właściwy drenaż redukuje koszty i wymaga mniej konserwacji.
  • Redukuj liczbę przejść i zużywaj mniej paliwa.
  • Planuj szybciej wiele kilometrów z funkcją Cross Slope.
  • Twórz właściwe nachylenia, podwyższenia poboczy i szerokości dróg przed likwidacją dróg dojazdowych.
  • Dla każdego 0,5% odchylenia od docelowego nachylenia ilości materiału zwiększają się o 20%. Funkcja Cross Slope ułatwia realizację celów postawionych operatorom poprzez automatyczne sterowanie jedną stroną lemiesza.
Wyższa wydajność

Wyższa wydajność

  • Utrzymuj gładkie, równomierne nachylenie, gdy lemiesz jest opuszczany lub podnoszony bez różnic pomiędzy sterowanymi automatycznie i ręcznie stronami lemiesza środkowego.
  • Operatorzy mogą ustawiać docelowy spadek poprzeczny na wyświetlaczu głównym maszyny. Funkcja ta automatycznie steruje jednym końcem lemiesza, zmniejszając zmęczenie operatora.
  • Operatorzy mogą regulować i wyświetlać informacje dotyczące spadku poprzecznego na zintegrowanym systemie wyświetlania.
  • Jedynie funkcja Cross Slope systemu Cat Grade wykorzystuje oprogramowanie Cross Coupling w celu zapewnienia jednakowej korekty podwyższenia na całej krawędzi tnącej lemiesza. Bez oprogramowania automatycznie prowadzona strona lemiesza wykorzystuje do korekty czujniki, co opóźnia działanie lemiesza.
  • Oprogramowanie Cross Coupling wykorzystuje standardowy obwód elektrohydrauliczny do ustawiania automatycznie prowadzonej strony lemiesza i naśladuje ręczne regulacje podwyższenia dokonywane przez operatora.
Fabrycznie zintegrowane oprogramowanie

Fabrycznie zintegrowane oprogramowanie

  • Zacznij pracę ze zintegrowaną fabrycznie funkcją Cross Slope. Elementy sterujące, wyświetlacz, czujniki i oprogramowanie są montowane i kalibrowane w fabryce.
  • Fabrycznie zintegrowany system wyświetlania ułatwia sterowanie spadkiem poprzecznym przez operatora, który ma dostęp do informacji bez konieczności korzystania z wielu ekranów.
  • Konfiguracja fabryczna zapewnia łatwą i niedrogą modernizację do systemów 2D lub 3D. Nie są wymagane dodatkowe czujniki.

Zobacz, jak System Cat GRADE z funkcją Cross Slope do równiarek samobieżnych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

System Cat GRADE z funkcją Cross Slope

System Cat GRADE z funkcją Cross Slope

System Cat GRADE z funkcją Cross Slope
System Cat GRADE z funkcją Cross Slope

Technologie budowlane — system Cat® GRADE z funkcją Cross Slope do równiarek samobieżnych

Cat® Stable Blade do równiarek samobieżnych

Technologie budowlane — system Cat® GRADE z funkcją Cross Slope do równiarek samobieżnych
Cat® Stable Blade do równiarek samobieżnych

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  System Cat GRADE z funkcją Cross Slope do równiarek samobieżnych

Zobacz więcej ofert