System Cat Grade do koparek (2D i 3D)

Profilowanie terenu System Cat Grade do koparek (2D i 3D)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Podsumowanie

Uzyskaj wymagany profil terenu z większą dokładnością

Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

Korzyści

Łatwa obsługa

Łatwe w użyciu elementy sterowania pozwalają na szybkie regulowanie głębokości oraz nachylenia, natomiast wyświetlacz w kabinie umożliwia wizualne kontrolowanie profilowania terenu.

Wyższa efektywność

Większa precyzja i redukcja liczby przejazdów umożliwiające szybsze zakończenie prac przy jednoczesnej poprawie jakości i spójności pracy operatorów niezależnie od doświadczenia.

W pełni zintegrowany

Współpracuje ze systemem Grade z funkcją Assist, dodając możliwość kopania półautonomicznego oraz łatwego w obsłudze kopania przy użyciu pojedynczej dźwigni, co zwiększa wydajność operatora.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Prostota użytkowania

Prostota użytkowania

        
  • Technologie Cat Grade i koparka współpracują w zintegrowanym systemie przy wykorzystaniu procesorów i czujników pokładowych.
  •     
  • Zintegrowane elementy są chronione przed uszkodzeniem i zapewniają długą eksploatację.
  •     
  • Wybierz żądaną głębokość docelową oraz docelowe nachylenie, a system udziela wskazówek w czasie rzeczywistym dotyczących głębokości, nachylenia oraz odległości w poziomie do nachylenia, emitując również alarmy dotyczące wysokości i głębokości, które sygnalizują docelowe nachylenie lub przeszkody.
  •     
  • Łatwa regulacja docelowej głębokości i nachylenia za pomocą poleceń joysticka, interfejsu ekranu dotykowego lub pokrętła wyboru.
  •     
  • Rozpocznij kopanie i w łatwy sposób sprawdzaj nachylenie z wnętrza kabiny.
  •     
  • Opcjonalny odbiornik laserowy kompatybilny z nadajnikiem laserowym umożliwia przemieszczanie koparki. Po ustaleniu wzorca i odniesienia dla lasera można kontynuować kopanie w miejscu pracy, utrzymując zadaną głębokość.
Zwiększenie efektywności pracy operatora

Zwiększenie efektywności pracy operatora

        
  • Ograniczenie liczby przejazdów i czasu potrzebnego do wykonania wykopu.
  •     
  • Łatwa obsługa elementów sterujących i możliwość błyskawicznej regulacji głębokości i nachylenia bez zdejmowania rąk z joysticków zapewnia szybszą i bardziej precyzyjną pracę.
  •     
  • Większa precyzja i produktywność dzięki wyświetlaczowi wewnątrz kabiny, który wskazuje położenie łyżki oraz stosunek głębokości do nachylenia.
  •     
  • Zapobieganie nieprawidłowemu profilowaniu terenu dzięki alarmom dźwiękowym dotyczącym wysokości i głębokości, które sygnalizują uzyskanie wymaganego nachylenia.
  •     
  • Technologia Grade Cat zapewnia większą jakość i spójność pracy operatorów niezależnie od ich poziomu doświadczenia.
  •     
  • Współpracuje z systemem Grade z funkcją Assist, dodając możliwość kopania półautonomicznego oraz łatwego w obsłudze kopania przy użyciu pojedynczej dźwigni, co zwiększa wydajność operatora.
Niższe koszty i wyższy poziom bezpieczeństwa

Niższe koszty i wyższy poziom bezpieczeństwa

        
  • Minimalizacja kosztów dzięki szybkiemu uzyskaniu docelowego nachylenia terenu oraz oszczędność czasu, pracy, paliwa i zużywanych materiałów.
  •     
  • Zintegrowane elementy, które są chronione przed uszkodzeniem, zapewniają długą eksploatację, niezawodne sterowanie oraz dokładne wyniki.
  •     
  • Pewna i precyzyjna praca bez działania na oślep podczas wybierania materiału i napełniania zgodnie z dokładnymi specyfikacjami, bez przekraczania linii nachylenia.
  •     
  • Ostrzeżenia dotyczące wysokości i głębokości podczas pracy w pobliżu przeszkód, które mogłyby uszkodzić koparkę i narazić użytkownika na koszty (funkcja E-Fence).
  •     
  • Bezpieczniejsza praca dzięki mniejszej liczbie pracowników na obszarze roboczym sprawdzających nachylenie w wykopie lub wokół koparki.
  •     
  • Mniejsze zmęczenie operatora dzięki funkcji kopania półautonomicznego – Grade z funkcją Assist. 
System Cat Grade z funkcją Assist

System Cat Grade z funkcją Assist

        
  • Funkcja Assist systemu Cat Grade do koparek automatyzuje ruchy wysięgnika oraz ramienia w celu zapewnienia bardziej precyzyjnego wybierania materiału przy mniejszym wysiłku.
  •     
  • Grade Assist wykorzystuje czujniki położenia maszyny oraz zdefiniowane przez operatora parametry głębokości i nachylenia w celu uaktywnienia kopania za pomocą jednej dźwigni.
  •     
  • Dostępne typy automatycznego wspomagania:
        
  1. Grade Assist – przejmuje funkcję wysięgnika i łyżki w celu utrzymania żądanej głębokości i nachylenia. Operator ustawia docelowe nachylenie terenu i jedną ręką steruje prędkością ramienia.
  2.     
  3. Bucket Assist – utrzymuje kąt łyżki i precyzyjną pozycję podczas ukosowania, poziomowania, tworzenia dokładnych nachyleń czy kopania rowów.
  4.     
  5. Boom Assist – automatycznie podnosi wysięgnik, chroniąc koparkę przed oderwaniem od podłoża podczas kopania, podnoszenia lub obrotu pod obciążeniem.
  6.     
  7. Swing Assist – automatycznie zatrzymuje obrót koparki w zdefiniowanych punktach podczas załadunku ciężarówki i kopania rowów, redukując zużycie paliwa i optymalizując czas trwania cyklu.
  8.     
  9. Tilt Assist – przejmuje ruchy kątowe łyżki w celu automatycznego utrzymania żądanego nachylenia.
Cat Grade z funkcją 2D

Cat Grade z funkcją 2D

        
  • Cat Grade z funkcją 2D to system wskaźnikowy przekazujący operatorowi instrukcje dotyczące podnoszenia i nachylenia.
  •     
  • Informuje operatora o odległości powyżej, poniżej lub bezpośrednio między krawędzią tnącą łyżki a punktem odniesienia.
  •     
  • Zwiększa wydajność i produktywność podczas kopania i profilowania terenu przy pracach nad piwnicami, podstawami, fundamentami, wykopami, wzniesieniami, rowami melioracyjnymi oraz w szeregu innych zastosowań.
Cat Grade z funkcją 3D

Cat Grade z funkcją 3D

        
  • Grade z funkcją 3D pozwala operatorom realizować złożone projekty z użyciem wielu maszyn w miejscu pracy, wykorzystując informacje o położeniu dostarczane w czasie rzeczywistym przez nawigację satelitarną.
  •     
  • Odbiorniki systemu GNSS w koparce oraz technologia pomiarów Real Time Kinematic (RTK) zapewniają dokładność potrzebną do realizacji projektów trójwymiarowego profilowania terenu.
  •     
  • Operatorzy mogą z łatwością przeglądać, wprowadzać i modyfikować plany profilowania z własnego fotela, korzystając z dodatkowego monitora z ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości.
  •     
  • System Grade z funkcją 3D jest kompatybilny z radiami i stacjami bazowymi producentów Trimble, Topcon i Leica.

Zobacz, jak System Cat Grade do koparek (2D i 3D) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

System Cat Grade do koparek

System Cat Grade do koparek

System Cat® Grade z funkcją 2D do koparek

System Cat® Grade z funkcją 3D do koparek

System Cat® Grade z funkcją Assist do koparek

System Cat® Grade z funkcją 2D do koparek
System Cat® Grade z funkcją 3D do koparek
System Cat® Grade z funkcją Assist do koparek