System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek Profilowanie terenu

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

WIĘCEJ PRAC W KRÓTSZYM CZASIE.

WIĘCEJ PRAC W KRÓTSZYM CZASIE.

  • System Cat GRADE z funkcją 3D wykorzystuje sygnał GPS do automatycznej regulacji ruchów podnoszenia i obracania lemiesza, zgodnie z postępami w zaplanowanej pracy.
  • Zrealizuj plany projektowe szybciej, oszczędzając czas i redukując koszty poprawek, pracy i materiałów. Przydatny we wszystkich fazach zadania, od szeroko zakrojonych prac ziemnych po prace wykończeniowe.
  • Używaj systemu na powierzchniach płaskich i zboczach, a także w przypadku skomplikowanych projektów i konturów.
  • System zintegrowany fabrycznie, zapewniający wyższą wydajność, a także jest łatwy w obsłudze i serwisowaniu.
  • Interfejs operatora nowej generacji* jest bardziej intuicyjny i łatwiejszy w obsłudze dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego.
  • Dokładność w zakresie 3 cm (0,1 stopy)**

    * Systemy GRADE z funkcją 3D oraz Grade następnej generacji z funkcją 3D są dostępne do coraz szerszej gamy spycharek Cat. Dostępność można sprawdzić u lokalnych dealerów Cat.
    ** Zależna od systemu pomiaru, materiału, zastosowania, modelu maszyny.
Wzrost wydajności pracy

Wzrost wydajności pracy

  • Ogranicza interwencje operatora do 80%.
  • Pomaga doświadczonym operatorom w zapewnieniu wydajnej i dokładnej pracy podczas długich zmian, a tym z mniejszym doświadczeniem pozwala w krótszym czasie uzyskać zgodność z wymogami planu projektu.
  • Przyciski sterowania zintegrowane z joystickiem sterowania ułatwiają obsługę. Wystarczy opuścić lemiesz i skierować spycharkę, aby rozpocząć pracę zgodnie z planem projektu, lub podnieść, aby rozłączyć. Nie są potrzebne dalsze działania operatora.
  • Wyświetlacz na tablicy rozdzielczej wyświetla plan projektu. Operatorzy szybko nauczą się obsługi urządzenia dzięki zasadzie działania podobnej do smartfonu.
  • Brak konieczności sprawdzania nachylenia lub podążania za palikami oznacza zmniejszenie kosztów personelu i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy dzięki mniejszej liczbie osób na gruncie.
W pełni zintegrowany

W pełni zintegrowany

  • Fabryczna konstrukcja — elementy zostały zintegrowane ze spycharką tak, aby zapewnić optymalną wydajność.
  • Z dachem kabiny zintegrowano nawet mniejsze anteny w celu zapewnienia lepszej ochrony. Brak masztów czy kabli na lemieszu oznacza brak elementów do demontażu na koniec dnia.
  • System GRADE z funkcją 3D nowej generacji jest pozbawiony siłowników z czujnikiem położenia, zapewniając prostotę i umożliwiając montaż systemu GRADE na ciągnikach z fabryczną opcją przygotowania do montażu osprzętu (ARO).
  • Podsumowanie / wskazówki dla operatora wyświetlane w menu wyświetlacza.
  • System GRADE z funkcją 3D jest zamawiany z maszyną i obsługiwany przez dealera Cat lub partnera technologicznego SITECH®.
  • System łączności Cat Grade Connectivity łączy się z sieciami Virtual Reference Station (VRS) oraz Trimble Connected Community (TCC) jedynie za pomocą telematyki maszyny. Do korzystania z funkcji wymagane są subskrypcje danych sieci.
Maksymalizacja obciążeń lemiesza

Maksymalizacja obciążeń lemiesza

  • Tryb Grade Control automatyzuje nachylenie i podnoszenie lemiesza, aby osiągnąć jednakowe nachylenia.
  • Zaktualizowany system pozwala na korzystanie z funkcji Latch to Grade (Przypnij do poziomu) lub Snap to Grade (Przyciągnij do poziomu) w celu zdefiniowania sposobu wyświetlania na ekranie ustawienia lemiesza.
  • Zoptymalizowany do pracy z innymi funkcjami spychania takimi jak AutoCarry™, która optymalizuje obciążenie lemiesza i redukuje poślizg gąsienic.
  • Opcja przygotowania do montażu układu AccuGrade™ (ARO) umożliwia dodanie lasera lub sterowania UTS zależnie od potrzeb.
  • Doskonale współpracuje z systemem Cat GRADE z funkcją Slope Assist™ podczas prostych zadań i wtedy, gdy sygnał GPS jest słaby lub niedostępny.

    Wymagana stacja bazowa i radio. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań systemu GRADE z funkcją 3D można uzyskać u dealera Cat lub lokalnego przedstawiciela SITECH.

Zobacz, jak System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek
System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek
System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek

System Cat Grade z funkcją 3D do spycharek

System Cat Grade z funkcją 3D do spycharek

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek

Zobacz więcej ofert