24

24 Równiarki samobieżne Tier 4 Final, Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – 80/1269/EWG
535 hp
399 kW
Szerokość lemiesza
24 ft
7.3 m
Średnica cylindra
5.4 cale
137.2 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI

NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI

  • Ulepszony układ napędowy ma nową, modułową konstrukcję, a nowe funkcje zabezpieczające maszyny pozwalają skrócić czas serwisowania maszyny nawet o 2400 godzin w całym cyklu eksploatacji.
  • Silnik Cat C27, przekładnia 533 mm (21 cali) oraz niższy układ napędowy wydłużają żywotność maszyny o 33%, zanim zaistnieje konieczność jej generalnego remontu.
  • Nowa, innowacyjna konstrukcja modułowa głównych podzespołów umożliwia ich łatwiejszy i szybszy demontaż oraz montaż. Przekładnię i układ chłodzenia można wymontować w czasie krótszym o 70% w porównaniu z modelem 24M.
  • Węzeł serwisowy płynów zapewnia jedno miejsce na poziomie podłoża, w którym można uzyskać dostęp do oleju silnikowego, przekładniowego i hydraulicznego oraz cieczy chłodzącej. Dzięki tej funkcji, zestawowi filtrów i wydłużonym okresom międzyobsługowym można skrócić czas konserwacji i zmniejszyć koszty eksploatacji.
  • Przewody giętkie i wiązki przewodów elektrycznych rozdzielono i umieszczono w łatwo dostępnych przedziałach, co ułatwia i przyspiesza pracę mechaników.
  • Układy gotowości do uruchomienia i monitorowania krytycznie niskiego poziomu płynu chronią maszynę poprzez elektroniczną weryfikację poziomów płynów i powiadamianie użytkownika, gdy zostaną wykryte niskie poziomy płynów.
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

  • Silnik Cat C27 zapewnia rozszerzone możliwości pracy na dużych wysokościach, ponieważ utrzymuje parametry znamionowe na wysokości do 3048 m (10 000 stóp), spełniając normy emisji EPA Tier 4 (USA)/Stage IV (UE), i do 4572 m (15 000 stóp), spełniając normy emisji równoważne Tier 2/Stage II.
  • Zwiększenie masy o 11% poprawia przyczepność oraz zwiększa siłę docisku lemiesza w porównaniu do modelu 24M.
  • Stała moc przenoszona na podłoże zmienia poziom mocy silnika w czasie rzeczywistym, co pozwala zrównoważyć straty energii w wentylatorze chłodzącym, a także zapewnić najlepszą wydajność, niezależnie od temperatury otoczenia.
BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

  • Piętnaście punktów mocowania rozmieszczonych wokół obudowy silnika i kabiny zapewnia bezpieczne zaczepy, które gwarantują ochronę operatorowi i mechanikom podczas wykonywania prac serwisowych.
  • Opcjonalny zestaw do pracy na wysokościach zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dzięki poręczom i uchwytom, które ułatwiają dostęp.
  • Model 24 jest przygotowany do wyposażenia w układ przeciwpożarowy, dzięki czemu można z łatwością podnieść bezpieczeństwo swojej inwestycji.
  • Standardowa kamera tylna zapewnia lepszą widoczność tyłu maszyny z kabiny, a opcjonalne kamery przednie gwarantują zwiększoną widoczność z przodu i z boku.
  • Standardowy wskaźnik zapięcia pasa bezpieczeństwa informuje za pomocą sygnału wizualnego/dźwiękowego, gdy pas nie jest stosowany. Model 24 posiada fabryczne okablowanie, dzięki któremu można łatwo zamontować obrotowe światło ostrzegawcze na dachu w celu poinformowania o zapięciu pasa bezpieczeństwa.
TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA ZYSKI

TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA ZYSKI

  • Model 24 jest wyposażony w funkcje chroniące zasoby i zwiększające wydajność, takie jak: zabezpieczenie przed nadmierną/zbyt niską prędkością obrotową silnika, układ kierowniczy drugiej generacji, wyłącznik awaryjny przegubu, automatyczne składanie zrywaka, blokada osprzętu i ograniczenia kąta obrotnicy.
  • Standardowy system Cat GRADE z funkcją pomiaru spadku poprzecznego zwiększa produktywność operatora i jakość oraz wytrzymałość chodnika przewozowego dzięki zachowaniu wymaganego spadku poprzecznego i automatycznemu sterowaniu jedną stroną lemiesza w celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzania wody.
  • Model Cat 24 jest przystosowany do montażu systemu MineStar™ oraz oferuje rozwiązania Cat Product Link™ Elite i VIMS™, aby zoptymalizować zarządzanie sprzętem, zdalne monitorowanie, dostępność maszyny i żywotność podzespołów, jednocześnie zmniejszając koszt napraw i ryzyko poważnej usterki.

Dane techniczne produktu 24

Moc użyteczna – 80/1269/EWG 535 hp 399 kW
Średnica cylindra 5.4 cale 137.2 mm
Skok tłoka 6 cale 152.4 mm
Uwaga (3) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator, przy znamionowej prędkości obrotowej 1 800 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator, przy znamionowej prędkości obrotowej 1 800 obr./min.
Wersja standardowa 122 °F 50 °C
Uwaga (4) Podana moc została zmierzona zgodnie z normą ISO 14396. Znamionowa prędkość obrotowa 1800 obr./min (moc 561 KM) Podana moc została zmierzona zgodnie z normą ISO 14396. Znamionowa prędkość obrotowa 1800 obr./min (moc 561 KM)
Pojemność skokowa 1648 in³ 27.03 l
Liczba cylindrów 12 12
Szerokość lemiesza 24 ft 7.3 m
Wysokość lemiesza 40 cale 1025 mm
Maksymalna głębokość wybierania 21.7 cale 550 mm
Maks. wysokość podnoszenia nad podłoże 16.1 cale 410 mm
Uwaga (1) Moc użyteczna zmierzona według norm/dyrektyw ISO 9249, SAE J1349 i 80/1269/EWG obowiązujących w czasie produkcji. Moc użyteczna zmierzona według norm/dyrektyw ISO 9249, SAE J1349 i 80/1269/EWG obowiązujących w czasie produkcji.
Uwaga (2) Zoptymalizowany układ VHP Plus należy do wyposażenia modelu 24. Zoptymalizowany układ VHP Plus należy do wyposażenia modelu 24.
Normy emisji Norma Tier 4 Final/Stage IV lub odpowiednik normy Tier 2/Stage II Norma Tier 4 Final/Stage IV lub odpowiednik normy Tier 2/Stage II
Model silnika Cat C27 Cat C27
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikację gazu można znaleźć na etykiecie lub w instrukcji obsługi. - Układ z czynnikiem chłodniczym R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 2,288 tony metrycznej (2,521 tony). Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikację gazu można znaleźć na etykiecie lub w instrukcji obsługi. - Układ z czynnikiem chłodniczym R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 2,288 tony metrycznej (2,521 tony).

24 Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik: C27
  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Podwójne filtry powietrza, z filtrem wstępnym
  • Automatyczny wyrzutnik pyłu
  • Wspomaganie rozruchu za pomocą eteru
  • Automatyczny wentylator, ssanie z zapotrzebowaniem z układu hydraulicznego
  • Napęd, niemal zerowa prędkość obrotowa wentylatora
  • Blokada przekładni hydrokinetycznej
  • Planetarna skrzynia biegów Powershift, 533 mm (21 cali), z 6 biegami do jazdy do przodu i 3 do jazdy do tyłu, ECPC
  • Udoskonalona funkcja automatycznej zmiany biegów, APECS
  • Funkcja zmiany kierunku jazdy
  • Automatyczne/ręczne blokowanie/odblokowywanie mechanizmu różnicowego
  • Hamulec postojowy – wielotarczowy, uszczelniony, chłodzony olejem
  • Szybkie napełnianie (paliwo, olej hydrauliczny, olej przekładniowy, ciecz chłodząca)
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Elektroniczny filtr wstępny wody/paliwa
  • Separator sita wstępnego oczyszczania, woda/paliwo
  • Osłony termiczne
  • Monitorowanie płynów (olej silnikowy, olej przekładniowy, olej hydrauliczny, olej mechanizmu różnicowego)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm cofania
  • Alternator, 150 A, uszczelniony, wlot powietrza z filtrem
  • Akumulatory bezobsługowe, 12 V (4), 200 Ah
  • Rozrusznik o zwiększonej wydajności (dwa)
  • Elektryczne zawory hydrauliczne, 8 podstawowych
  • Układ elektryczny 24 V
  • Światła cofania, stop, tylne, kierunkowskazy
  • Rozrusznik, gniazdo, wtyczka

STANOWISKO OPERATORA

  • Wyciszenie układu klimatyzacji i nagrzewnicy, hermetyczna kabina, ciśnienie akustyczne 73 dB(A) ISO 6394 przy prędkości wentylatora wynoszącej 70 procent
  • Regulowany podłokietnik
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące
  • Elektroniczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Funkcja automatycznego powrotu do pozycji środkowej
  • 10-calowy, cyfrowy, dotykowy wyświetlacz informacyjny
  • Kamera tylna
  • Wieszak na ubranie
  • Komfortowy fotel amortyzowany, obity tkaniną
  • Montowana z przodu, laminowana szyba z wycieraczką pracującą w trybie przerywanym, szyby boczne (dwie sztuki), tylna szyba z wycieraczką/spryskiwaczem
  • Zwijany pas bezpieczeństwa, 76 mm (3 cale)
  • Blokada osprzętu hydraulicznego używana podczas jazdy po drogach i serwisowania

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE

  • Układ VIMS 3G
  • Sterowanie nachyleniem, pochyłość X
  • Zabezpieczenie przed zbyt wysoką/zbyt niską prędkością obrotową
  • Układ kierowniczy drugiej generacji
  • Automatyczne chowanie zrywaka
  • Ograniczenia kąta obrotnicy

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Przygotowanie do montażu układu przeciwpożarowego
  • Sprzęgło przeciążeniowe napędu obrotnicy
  • Blokada drzwi
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Kotwy do prac na wysokościach
  • Tylne podwójne platformy dostępowe
  • Wskaźnik pasa bezpieczeństwa

OSPRZĘT DO PRAC ZIEMNYCH

  • Lemiesz środkowy, 7315 mm x 1067 mm x 50 mm (24 stopy x 42 stopy x 2 cale)
  • Zrywak tylny, do 7 zębów, dostarczany z 3 zębami/końcówkami

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Akumulatory hydrauliczne obwodu podnoszenia lemiesza
  • Układ smarowania Lincoln Centro-Matic Autolube
  • Belka lemiesza, osiem ślizgów z wymiennymi wkładkami ciernymi
  • Zbiornik paliwa 908 l (240 gal) z funkcją szybkiego napełniania
  • Wlew paliwa dostępny z poziomu podłoża
  • Płyta pchająca, przeciwwaga
  • Złącza do pobierania próbek SOS oleju silnikowego, oleju hydraulicznego, oleju przekładniowego, cieczy chłodzącej i paliwa
  • Przegrody hydrauliczne i elektryczne
  • Węzeł serwisowy płynów: złącza oleju silnikowego, przekładniowego i hydraulicznego oraz cieczy chłodzącej

24 Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO OPERATORA

  • Fotel podgrzewany
  • Fotel z podgrzewaniem i wentylacją
  • Sygnał dźwiękowy, pneumatyczny
  • System Bluetooth radioodbiornika
  • Radio satelitarne, Sirius
  • Lusterka zewnętrzne
  • Ogrzewane lusterka zewnętrzne 24 V
  • Dodatkowy dedykowany monitor kamery obserwacji wstecznej
  • Układ automatycznego skrętu

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Chłodnica z podwójnym rdzeniem żebrowym i płytowym
  • Filtr wstępny, marki Sy-Klone
  • Zmienny zakres ruchu swobodnego lemiesza

OSŁONY

  • Pakiet ochronny zawierający dolny błotnik (dwie sztuki), komorę silnika i przednią oś (dwie sztuki)
  • Podwójne błotniki z zamontowanymi barierkami
  • Pakiet osłon wyciszających

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet oświetlenia halogenowego wejścia operatora
  • Pakiet oświetlenia LED wejścia operatora
  • Pakiet roboczego oświetlenia halogenowego
  • Pakiet oświetlenia roboczego LED
  • Błyskowe światło ostrzegawcze LED

BEZPIECZEŃSTWO

  • Platforma zapewniająca dwustronny dostęp do kabiny
  • Kamery do obserwacji przedniej (dwie sztuki)
  • Układ przeciwpożarowy
  • Kliny do kół ze wspornikiem montażowym

INNE WYPOSAŻENIE

  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) i system satelitarny Product Link
  • Układ VIMS i system Duel (komórkowy/satelitarny) Product Link
  • Opcja obejmująca tylko obręcze, 25" x 29" MP

OSPRZĘT ROBOCZY/DO PRAC ZIEMNYCH

  • Krawędź tnąca, 406 mm x 60 mm (16 cali x 2,36 cala), płaska
  • Krawędź tnąca, 406 mm x 75 mm (16 cali x 2,95 cala), ząbkowana
  • Układ krawędzi tnącej z końcówką górniczą 355,6 mm x 75 mm (14 cali x 2,13 cala)
  • Zęby, zrywak

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Pakiet do pracy w niskiej temperaturze – nagrzewnica Arctic oleju hydraulicznego, oleju silnikowego, oleju hydraulicznego, oleju przekładniowego i cieczy chłodzącej (240 V/30 A)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to układ kontroli nachylenia wbudowany w maszynie, który pomaga uzyskać wymagany profil terenu szybciej, z większą dokładnością, efektywniej i wydajniej. Funkcja automatycznego sterowania lemieszem minimalizuje wkład pracy operatora i liczbę przejść niezbędną do uzyskania pożądanego efektu, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze.

Poznaj technologie

System Cat® GRADE z funkcją Cross Slope to zintegrowany system, który umożliwia operatorom równiarek samobieżnych szybsze i dokładniejsze nachylenie poprzez automatyzację spadku poprzecznego lemiesza, co pozwala operatorowi wykonać więcej pracy w tym samym czasie. Inne zapewniające oszczędność kosztów korzyści wynikające z zastosowania systemu obejmują niższe zużycie paliwa i o 40% mniejsze zużycie materiałów.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® MineStar Fleet to najlepsze źródło informacji do zarządzania flotą. Zintegrowany system monitorowania floty i zarządzania nią, który może być wykorzystywany do pracy z dowolną maszyną lub systemem w celu pomiaru, zarządzania i maksymalizacji każdego aspektu operacji, niezależnie od wielkości lub rodzaju. Fleet zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w czas cyklu, ładunek i inne kluczowe parametry operacyjne. Monitoruje lokalizację maszyny i ruchy materiału, a także przekazuje ostrzeżenia o niewłaściwej trasie, aby zapewnić przemieszczanie materiału do prawidłowej lokalizacji.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Dzięki regularnemu monitorowaniu stanu maszyn kopalnie mogą wdrożyć bardziej proaktywne podejście do konserwacji i napraw. Kluczowym elementem tego podejścia są dane dotyczące stanu sprzętu. Dzięki danym kopalnie mogą identyfikować problemy ze sprzętem na długo przed wystąpieniem awarii.

Dostęp do właściwych danych w odpowiednim czasie ma kluczowe znaczenie dla ulepszania analityki operacyjnej i analizy predykcyjnej maszyn. Cat® MineStar™ Health pomaga zaspokoić tę potrzebę, zapewniając łączność z maszynami i dostarczając ważne informacje. Oferta MineStar Health obejmuje rozwiązania, które umożliwiają zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie danych ze sprzętu, a także aplikacje do wizualizacji, analizy i raportowania danych o stanie sprzętu.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Profilowanie to newralgiczna, ale mniej widoczna funkcja zapewniająca niezbędne wsparcie operacji załadunku i transportowania. Cat® MineStar™ Terrain do profilowania podnosi bezpieczeństwo i wydajność operacji wykonywanych przy pomocy spycharki i równiarki samobieżnej, co może znacznie poprawić wyniki finansowe kopalni. Terrain do profilowania pomaga operatorom w szybszym uzyskaniu określonego profilu bez konieczności wykonywania pomiarów geodezyjnych, zgadywania uzyskanych wartości i poprawek.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 24 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

24

24

24

24

24
24
24
24

360 View
360 View