Równiarka samobieżna 120 GC

120 GC Równiarki samobieżne Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – ISO 9249/SAE J1349
171 hp
128 kW
Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie
31958 lb
14496 kg
Szerokość lemiesza
12 ft
3.7 m

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Produktywność i ekonomiczność

Produktywność i ekonomiczność

  • Dzięki trybowi Eco spalanie jest niższe nawet o 5%.
  • Wentylator sterowany temperaturowo zmniejsza zużycie paliwa i obniża temperaturę pod maską, wydłużając żywotność podzespołów.
  • Zwiększ wydajność dzięki elektronicznemu sterowaniu przepustnicą, które dopasowuje moc i moment obrotowy silnika do wymagań danego zadania.
  • Skrzynia biegów Powershift i wyważona konstrukcja maszyny sprawiają, że silnik Cat C4.4 zapewnia pełną moc.
  • System hydrauliczny sprawia, że równiarka samobieżna 120 GC jest bardziej precyzyjna i przewidywalna w trakcie pracy, co pozwala na uzyskanie jednolitych rezultatów profilowania.
  • Opcjonalny napęd na wszystkie koła (AWD) poprawia przyczepność maszyny i zwiększa jej manewrowość, umożliwiając pracę w każdym środowisku. Zwiększona moc pozwala lepiej radzić sobie na zboczach i podczas poruszania się po luźnym materiale.
  • Opcjonalny cyfrowy miernik nachylenia lemiesza pozwala uzyskać wymagane nachylenie bez potrzeby stosowania ręcznych metod pomiaru nachylenia terenu.
  • System Product Link za pośrednictwem internetowego interfejsu VisionLink udostępnia na żądanie informacje o lokalizacji, liczbie godzin pracy, zużyciu paliwa, wydajności, czasie bezczynności, kodach diagnostycznych i inne dane maszyny, pomagając podnieść efektywność w miejscu pracy i obniżyć koszty eksploatacji.
Kabina zapewnia komfort przez cały dzień

Kabina zapewnia komfort przez cały dzień

  • Wybierz swój poziom komfortu w kabinie dzięki fotelowi standardowemu, z zawieszeniem mechanicznym lub pneumatycznym.
  • Łatwo dopasuj konsolę sterującą i kierownicę.
  • Wydajny układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) zapewnia cyrkulację świeżego powietrza, zapobiega wnikaniu kurzu i zaparowaniu okien.
  • Wybrany bieg można szybko sprawdzić na przednim wyświetlaczu.
  • Dzięki wbudowanemu miejscu montażowemu w kabinie można w prosty sposób wyposażyć maszynę w opcjonalny radioodbiornik.
Wydajność i niezawodność

Wydajność i niezawodność

  • Belka, obrotnica i lemiesz środkowy zachowują fabryczne dopasowanie elementów, zapewniając precyzyjne profilowanie za każdym razem.
  • Konstrukcja maszyny zapewnia jej długą żywotność. Jest przeznaczona do używania różnych typów osprzętu roboczego, np. lemiesza przedniego.
  • Opcjonalne sprzęgło przeciążeniowe chroni napęd obrotnicy, kiedy maszyna uderzy w nieruchomy obiekt.
  • Przednia oś maksymalizuje żywotność łożysk i minimalizuje potrzebę konserwacji.
  • Opcjonalne rozwiązanie Circle Saver pozwala ograniczyć konieczność codziennego smarowania i kosztownych napraw obrotnicy i mniejszego koła zębatego przekładni.
Bezpieczny powrót do domu każdego dnia

Bezpieczny powrót do domu każdego dnia

  • Opcjonalna tylna kamera zapewnia doskonałą widoczność z tyłu maszyny. Dedykowany wyświetlacz może być zawsze włączony w celu zachowania bezpiecznego środowiska pracy.
  • W przypadku zdławienia silnika opcjonalny pomocniczy układ kierowniczy automatycznie i bezpiecznie zatrzyma maszynę.
  • Podczas wsiadania i wysiadania z maszyny z użyciem odpowiednio rozmieszczonych pomostów i poręczy zapewnione są zawsze trzy punkty oparcia.
  • Opcjonalny czteropunktowy pas bezpieczeństwa zapewnia dodatkową ochronę.
  • Dostępny z poziomu podłoża wyłącznik silnika po aktywowaniu zatrzymuje doprowadzanie paliwa i wyłącza maszynę.
  • Zobacz tył swojej maszyny dzięki lusterkom bocznym i wstecznym.
  • Pracuj po zmroku, korzystając ze strategicznie rozmieszczonych świateł zapewniających widoczność w nocy.
Łatwa konserwacja

Łatwa konserwacja

  • Filtry paliwa, powierza dolotowego i oleju są zgrupowane, zapewniając łatwy dostęp i możliwość obsługi zapobiegawczej.
  • W układzie standardowej belki, obrotnicy i lemiesza środkowego zastosowano wzmocnione zęby obrotnicy o większej wytrzymałości, a wymienne wkładki pomagają zachować fabryczne dopasowanie elementów.
  • Regulacja hamulców jest bezobsługowa i łatwo dostępna.
  • Standardowa osłona dolna chroni przekładnię i filtr. Opcjonalne osłony chronią maszynę przed uszkodzeniami w wymagających zastosowaniach.
  • Opcjonalny wentylator z odwracaniem kierunku obrotów obniża pracochłonność czyszczenia układu chłodzenia. Wystarczy uruchomić tę funkcję raz na tydzień, aby zwiększyć żywotność sprzętu i zminimalizować ryzyko przestojów.
  • Aby zwiększyć bezpieczeństwo i jakość działania, nowy układ hydrauliczny zawiera zintegrowany zawór nadmiarowy złącza roboczego i zintegrowaną funkcję opuszczania osprzętu przy wyłączonym silniku oraz ma zmniejszoną liczbę punktów potencjalnych wycieków.
Osprzęt spełniający Twoje potrzeby

Osprzęt spełniający Twoje potrzeby

  • Popraw wydajność i efektywność maszyny 120 GC za pomocą opcjonalnego bloku dociskowego.
  • Do poziomowania utwardzonego gruntu dostępne są opcje zrywaka i zrywaka spulchniającego.
  • Dodaj opcjonalny lemiesz przedni, aby szybciej rozrzucać więcej materiału.
  • Opcjonalny hak holowniczy umożliwia holowanie sprzętu lub narzędzi za maszyną.

Dane techniczne produktu 120 GC

Moc użyteczna – ISO 9249/SAE J1349 171 hp 128 kW
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Model silnika Cat® C4.4 Cat® C4.4
Uwaga (1) Moc użyteczna zmierzona według norm/dyrektyw ISO 9249, SAE J1349 i 80/1269/EWG obowiązujących w czasie produkcji. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator, przy znamionowej prędkości obrotowej 2000 obr./min. Moc zadeklarowana zgodnie z wymogami normy ISO 14396. Moc użyteczna zmierzona według norm/dyrektyw ISO 9249, SAE J1349 i 80/1269/EWG obowiązujących w czasie produkcji. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator, przy znamionowej prędkości obrotowej 2000 obr./min. Moc zadeklarowana zgodnie z wymogami normy ISO 14396.
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE)
Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie 31958 lb 14496 kg
Uwaga * Masa maszyny z typowym wyposażeniem jest obliczana z uwzględnieniem maksymalnego poziomu płynów eksploatacyjnych, kabiny z konstrukcją ROPS i układem HVAC, lemiesza podstawowego 12 stóp, płyty pchającej, zrywaka, opon 14-24 na obręczach wieloelementowych oraz operatora. * Masa maszyny z typowym wyposażeniem jest obliczana z uwzględnieniem maksymalnego poziomu płynów eksploatacyjnych, kabiny z konstrukcją ROPS i układem HVAC, lemiesza podstawowego 12 stóp, płyty pchającej, zrywaka, opon 14-24 na obręczach wieloelementowych oraz operatora.
Masa eksploatacyjna — z typowym wyposażeniem — przednia oś 8708 lb 3950 kg
Masa eksploatacyjna — z typowym wyposażeniem — tylna oś 23250 lb 10546 kg
Szerokość lemiesza 12 ft 3.7 m
Szerokość krawędzi tnącej 6 cale 152 mm
Nakładka – szerokość 152 cale 6 mm
Promień krzywizny 16.3 cale 413 mm
Wysokość lemiesza 20 cale 580 mm
Prześwit w gardzieli 4.7 cale 112 mm
Skok tłoka 5 cale 127 mm
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 l
Moc silnika AWD (ISO 14396) 128 kW 171 hp
Maksymalny moment obrotowy 544 lb/ft 738 N·m
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy 9,842 ft 3000 m
Wzrost momentu obrotowego — ISO 9294 21% 21%
Napęd na wszystkie koła (AWD), waga 36,376 lb 16500 kg
Długość maszyny* 391.4 cale 9941 mm
Szerokość 94.6 cale 2402 mm
Maksymalna wysokość 149.1 cale 3787.8 mm
Uwaga *Zazwyczaj wyposażone w blok dociskowy i zrywak. *Zazwyczaj wyposażone w blok dociskowy i zrywak.
Maks. przesuw boczny odkładnicy – w prawo 26.1 cale 663 mm
Maks. przesuw osi obrotnicy – w lewo 25.8 cale 656 mm
Kąt pochylenia lemiesza – do przodu 40° 40°
Maks. przesuw osi obrotnicy – w prawo 25.8 cale 656 mm
Maks. przesuw boczny odkładnicy – w lewo 20.2 cale 512 mm
Maks. wysokość podnoszenia nad podłoże 16.1 cale 410 mm
Kąt pochylenia lemiesza – do tyłu 5° 5°
Maksymalna głębokość wybierania 30.5 cale 775 mm
Skrzynia korbowa silnika 2 gal (US) 7.6 l
Układ hydrauliczny 11.9 gal (US) 45 l
Zbiornik paliwa 71 gal (US) 269 l
Zbiornik płynu DEF (tylko Tier 4) 3.2 gal (US) 12 l
Sprzęgło przeciążeniowe bez napędu obrotnicy 0.4 gal (US) 1.5 l
Przekładnia 4 gal (US) 15 l
Układ chłodzenia 10.3 gal (US) 39 l
Sprzęgło przeciążeniowe z napędem obrotnicy 1.8 gal (US) 7 l
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi.
Zdatność do recyklingu 92% 92%
Przekładnia Powershift, przekładnia hydrokinetyczna, wałek pośredni Powershift, przekładnia hydrokinetyczna, wałek pośredni
Biegi do jazdy do przodu/wsteczne 6 biegi do jazdy do przodu / 3 biegi wsteczne 6 biegi do jazdy do przodu / 3 biegi wsteczne
Maks. kąt skrętu – w lewo/prawo 47,5° w lewo lub prawo 47,5° w lewo lub prawo
Kąt skrętu w przegubie – w lewo/prawo 20� w lewo lub prawo 20� w lewo lub prawo

120 GC Wyposażenie standardowe

KABINA

  • Standardowy fotel winylowy
  • Regulowane kierownica/dźwignie sterujące
  • Pas bezpieczeństwa
  • Elektryczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Konstrukcja ROPS/FOPS
  • Schowek w kabinie
  • Oświetlenie halogenowe
  • Uchwyt na napoje
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Wieszak na ubranie
  • Product Link

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik Cat C4.4
  • Tryb Eco
  • Wentylator sterowany temperaturowo
  • Możliwość pracy w temperaturze otoczenia 43� C (109� F)
  • Mechanizm różnicowy z blokadą No-Spin
  • Regulator czasowy pracy na biegu jałowym

BEZPIECZEŃSTWO

  • Hamulec postojowy
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Lusterko wsteczne
  • Hamulce hydrauliczne
  • Lusterka boczne
  • Podesty i poręcze

BELKA, OBROTNICA, ODKŁADNICA

  • Standard (Standardowy)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Uszczelniony alternator
  • Światła cofania
  • Panel bezpieczników
  • Akumulatory standardowe 750 CCA
  • Rozrusznik elektryczny

SERWIS I KONSERWACJA

  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości

OSŁONY

  • Osłona skrzyni biegów

120 GC Wyposażenie dodatkowe

KABINA

  • Fotel z zawieszeniem mechanicznym
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Układ ogrzewania/chłodzenia kabiny
  • Wentylatory układu odszraniania
  • Wycieraczka tylnej szyby
  • Kabina podstawowa
  • Zadaszenie
  • Kabina Plus
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Osłona przeciwsłoneczna tylnej szyby
  • Wycieraczki przednie
  • Cyfrowy mierniki nachylenia lemiesza

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Rozrusznik o zwiększonej wydajności
  • Możliwość pracy w temperaturze otoczenia 50� C (122� F)
  • Napęd na wszystkie koła (AWD) – dostępny tylko w maszynach zgodnych z normą Stage V
  • Skrzynia biegów, automatyczna zmiana biegów

BEZPIECZEŃSTWO

  • Kamera tylna
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Awaryjny układ kierowniczy

BELKA, OBROTNICA, ODKŁADNICA

  • Sprzęgło przeciążeniowe napędu obrotnicy
  • Układ Circle Saver

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Akumulatory 900 CCA o dużej obciążalności
  • Akumulatory 1400 CCA o najwyższej obciążalności

SERWIS I KONSERWACJA

  • Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów

OSŁONY

  • Osłona błotnika
  • Pokrywa, pod platformą kabiny

OSPRZĘT ROBOCZY

  • Blok dociskowy
  • Zrywak
  • Zrywak spulchniający
  • Lemiesz przedni
  • Zaczep holowniczy
  • Podnośnik przedni montowany fabrycznie

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to układ kontroli nachylenia wbudowany w maszynie, który pomaga uzyskać wymagany profil terenu szybciej, z większą dokładnością, efektywniej i wydajniej. Funkcja automatycznego sterowania lemieszem minimalizuje wkład pracy operatora i liczbę przejść niezbędną do uzyskania pożądanego efektu, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze.

Poznaj technologie

System Cat® GRADE z funkcją Cross Slope to zintegrowany system, który umożliwia operatorom równiarek samobieżnych szybsze i dokładniejsze nachylenie poprzez automatyzację spadku poprzecznego lemiesza, co pozwala operatorowi wykonać więcej pracy w tym samym czasie. Inne zapewniające oszczędność kosztów korzyści wynikające z zastosowania systemu obejmują niższe zużycie paliwa i o 40% mniejsze zużycie materiałów.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 120 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Równiarka samobieżna 120 GC

Równiarka samobieżna 120 GC

Równiarka samobieżna 120 GC

Równiarka samobieżna 120 GC

Równiarka samobieżna 120 GC

Równiarka samobieżna 120 GC
Równiarka samobieżna 120 GC
Równiarka samobieżna 120 GC
Równiarka samobieżna 120 GC
Równiarka samobieżna 120 GC

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  120 GC

Zobacz więcej ofert