Zęby
| Liczba standardowych zębów zrywaka | 13 13 |
| Rozstaw uchwytów zębów zrywaka spulchniającego | 4.6 in 116 mm |
| Uchwyty zębów | 13 13 |
Najważniejsze dane
Zrywak spulchniający Cat w kształcie litery V montowany pośrodku maszyny
Przeprojektowany uchwyt został poszerzony, aby zmniejszyć liczbę przejazdów. Ponadto zapewnia większy odstęp od elementów maszyny, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia.
Zrywak spulchniający montowany pośrodku maszyny pasuje do wszystkich podnośników przednich i może być instalowany w ramach modernizacji wszystkich równiarek samobieżnych 120, 140, 150 i 160, aby zwiększyć wartość osprzętu. Konstrukcja nie zawiera podkładek regulacyjnych ani wkładek ciernych, co pozwala ograniczyć zakres regularnej konserwacji, przyczyniając się do zwiększenia wydajności pracy.
Regulowany rozstaw zębów zwiększa uniwersalność i pozwala na dokładne dostosowanie do warunków podłoża. Uchwyt w kształcie litery V zmniejsza obciążenie silnika podczas spulchniania.
| Liczba standardowych zębów zrywaka | 13 13 |
| Rozstaw uchwytów zębów zrywaka spulchniającego | 4.6 in 116 mm |
| Uchwyty zębów | 13 13 |
| Maksymalna głębokość zrywania | 11.5 in 292 mm |
| Szerokość robocza | 70.1 in 1781 mm |
| Odpowiedni do równiarki samobieżnej | 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 |
| Siła penetracji | 20233 lb 90 kN |
| Siła odspajania | 6744 lb 30 kN |
| Masa | 2275 lb 132 kg |
Zrywak spulchniający montowany pośrodku maszyny
Zrywak spulchniający montowany pośrodku maszyny
Zobacz więcej ofert