Prosty zrywak spulchniający Cat montowany pośrodku maszyny

Zrywak spulchniający montowany pośrodku maszyny, prosty Zrywaki wielozębowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Liczba standardowych zębów zrywaka
19
19
Maksymalna głębokość zrywania
11.17 cale
283.8 mm
Odpowiedni do równiarki samobieżnej
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

Dane techniczne produktu Zrywak spulchniający montowany pośrodku maszyny, prosty

Liczba standardowych zębów zrywaka 19 19
Uchwyty zębów 19 19
Rozstaw uchwytów zębów zrywaka spulchniającego 4.5 cale 114.3 mm
Maksymalna głębokość zrywania 11.17 cale 283.8 mm
Szerokość robocza 97.87 cale 2486 mm
Odpowiedni do równiarki samobieżnej 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Siła odspajania 6744 lb 30 kN
Siła penetracji 20233 lb 90 kN
Masa 2756 lb 1250 kg

Zobacz, jak Zrywak spulchniający montowany pośrodku maszyny, prosty wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zrywak spulchniający montowany pośrodku maszyny

Zrywak spulchniający montowany pośrodku maszyny

Zrywak spulchniający montowany pośrodku maszyny
Zrywak spulchniający montowany pośrodku maszyny