Równiarki samobieżne Cat® 120 zaprojektowano z myślą o zapewnieniu dokładności profilowania oraz najwyższej wydajności.

120 Równiarki samobieżne Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – ISO 9249/SAE J1349
174 hp
130 kW
Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie
37,106 lb
16 831 kg
Szerokość lemiesza
12 ft
3.7 m

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Najnowsze cechy (15A) konfiguracji LVR

Najnowsze cechy (15A) konfiguracji LVR

Modernizacja kabiny
        
  1. Dodatkowy bieg do prac wykończeniowych, który umożliwia precyzyjne profilowanie bez konieczności regulowania prędkości pedałem jazdy manewrowej lub hamulcem zasadniczym.
  2.     
  3. Przeprojektowany przełącznik biegów F-N-R, aby ułatwić zmianę biegów i poprawić ergonomię stanowiska operatora.
  4.     
  5. Zintegrowana kamera tylna o wysokiej rozdzielczości (HD).
  6.     
  7. Funkcja Remote Flash inicjowana przy użyciu wyświetlacza.
  8.     
  9. Operator może wybrać jedno z dwóch ustawień wyświetlania obrazu z kamery tylnej: ciągłe albo automatyczne po włączeniu jednego z biegów wstecznych.
  10.     
  11. Większy ekran funkcji spadku poprzecznego.
  12.     
  13. Synchronizacja alertów o planowanej konserwacji na wyświetlaczu.
  14.     
  15. Szybkie znajdowanie aplikacji dzięki widokowi listy/siatki, skróconym nazwom aplikacji i skategoryzowanym opcjom menu.
  16.     
  17. Nowe centrum powiadomień zapewnia operatorowi dobrą widoczność ważnych informacji oraz pozwala na wyświetlanie komunikatów bez ograniczania widoku z kamery.
  18.     
  19. Najważniejsze komunikaty są oznaczone kolorami, dzięki czemu wyróżniają się pośród innych informacji.
  20.     
  21. Opcjonalne zintegrowane światła ostrzegawcze po wszystkich 4 stronach kabiny zwiększają widoczność oraz są zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Możliwość zainstalowania zrywaka tylnego/zrywaka spulchniającego, aby zwiększyć wydajność.

Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat dostępności oferty w danym obszarze. Zmiany wprowadzone w maszynie o numerze konstrukcji 15A dotyczą wyłącznie konfiguracji z dźwignią.
WIĘCEJ PRZENIESIONEGO MATERIAŁU PRZY NIŻSZYM ZUŻYCIU PALIWA

WIĘCEJ PRZENIESIONEGO MATERIAŁU PRZY NIŻSZYM ZUŻYCIU PALIWA

        
  • Pracuj dobrze wyważoną maszyną z mocnym silnikiem Cat C7.1.
  •     
  • Zmniejszenie zużycia paliwa dzięki stosowaniu trybu Eco podczas lżejszych prac.
  •     
  • Cat® Grade z funkcją Cross Slope Indicate pomaga operatorom szybciej uzyskać docelowy profil oraz zwiększa dokładność profilowania i wydajność pracy.
  •     
  • Skrzynia biegów Powershift ściśle współpracuje z balastem, zapewniając najlepsze przeniesienie siły pociągowej na grunt.
  •     
  • Elementy układu napędowego są fabrycznie przystosowane do późniejszej regeneracji.
KOMFORTOWA PRACA

KOMFORTOWA PRACA

        
  • Wybierz swój poziom komfortu w kabinie spośród opcji Standard, Comfort Plus oraz Premium Plus.
  •     
  • Wyświetlanie informacji o maszynie: od poziomu paliwa po opcje technologii Grade z funkcją Cross Slope Indicate i alerty maszyny. Wyświetlacz z powłoką antyrefleksyjną umożliwia łatwe odczytywanie zawartości niezależnie od poziomu nasłonecznienia.
  •     
  • Wydajny układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) osusza kabinę, zapewnia cyrkulację świeżego powietrza, utrzymuje w kabinie odpowiednie ciśnienie oraz zapobiega przedostawaniu się do wnętrza pyłu oraz zaparowaniu szyb.
  •     
  • Możliwość podłączenia telefonu za pomocą opcjonalnej łączności Bluetooth® lub przewodu aux w celu słuchania muzyki i podcastów podczas pracy.
  •     
  • Dzięki wbudowanemu miejscu montażowemu w kabinie można w prosty sposób wyposażyć maszynę w radioodbiornik.
  •     
  • Większy porządek w kabinie dzięki dodatkowym schowkom.
  •     
  • Dzięki opcji automatycznej klimatyzacji w kabinie można ustawić idealną dla siebie temperaturę.
  •     
  • Dzięki opcjonalnemu portowi USB oraz uchwytowi telefon będzie stale naładowany.
TECHNOLOGIA UŁATWIAJĄCA PRACĘ

TECHNOLOGIA UŁATWIAJĄCA PRACĘ

        
  • W równiarce samobieżnej nowej generacji jest dostępna zmodernizowana technologia Grade z wyświetlaniem na opcjonalnym kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej 254 mm (10 cali) (konfiguracja LVR) lub na ekranie dotykowym o przekątnej 203 mm (8 cali) (konfiguracja JOY).
  •     
  • Cyfrowy miernik nachylenia lemiesza pozwala uzyskać wymagane nachylenie bez potrzeby stosowania ręcznych metod pomiaru nachylenia terenu.
  •     
  • Technologia Cat Grade z opcjonalną funkcją Cross Slope Indicate zapewnia odczyty spadku poprzecznego w czasie rzeczywistym oraz umożliwia rozbudowę w celu automatycznego przemieszczania lemiesza.
  •     
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat Grade (ARO) zapewnia złącza niezbędne do późniejszego wyposażenia w technologie kontroli nachylenia.
  •     
  • Układ stabilizacji lemiesza wykrywa odbicie lemiesza szybciej od operatora, zmniejszając otwarcie przepustnicy i późniejszą potrzebę poprawek obrabianego obszaru.
  •     
  • VisionLinkTM pomaga monitorować i śledzić równiarkę samobieżną, a także nią zarządzać, poprzez przesyłanie danych i wyników do organizacji.
  •     
  • Aktualizacja oprogramowania maszyny za pomocą usług zdalnych bez potrzeby czasowego wyłączania jej z eksploatacji.
ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

  • Ogrzewany obiektyw zapewnia wyraźny obraz z kamery tylnej.
  • W przypadku zdławienia silnika pomocniczy układ kierowniczy włączy się i pomoże bezpiecznie zatrzymać maszynę.
  • Podczas wsiadania i wysiadania z maszyny z użyciem odpowiednio rozmieszczonych pomostów i poręczy zapewnione są zawsze trzy punkty oparcia.
  • Dostępny z poziomu podłoża wyłącznik silnika po aktywowaniu zatrzymuje doprowadzanie paliwa i wyłącza maszynę.
  • Dobra widoczność tylnej części maszyny dzięki połączonym oknom.
  • Wygodna praca po zachodzie słońca z użyciem opcjonalnego oświetlenia LED zapewniającego widoczność nocą.
  • Bezpieczniejsze środowisko pracy dzięki technologii Cat Grade redukującej potrzebę ręcznego sprawdzania nachylenia przy pracującej maszynie.
  • Opcjonalny 4-punktowy pas bezpieczeństwa, aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo operatora
NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI

NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI

  • Filtry paliwa, powierza dolotowego i oleju są zgrupowane, zapewniając łatwy dostęp i możliwość obsługi zapobiegawczej.
  • Filtry nowej generacji pomagają obniżyć koszty filtracji.
  • Wykonuj prace drogowe z użyciem standardowej belki, obrotnicy i lemiesza środkowego ze wzmocnionymi zębami obrotnicy zapewniającymi wyższą wytrzymałość.
  • W przypadku precyzyjnego wykańczania powierzchni wykorzystaj opcję belki regulowanej od góry. Zapewnia ona obniżenie kosztów konserwacji w porównaniu do wersji standardowej.
  • Hamulce hydrauliczne są dobrze smarowane, co eliminuje potrzebę ich konserwacji.
  • Mniej kosztownych napraw obrotnicy i mniejszego koła zębatego dzięki układowi Circle Saver.

Dane techniczne produktu 120

Moc użyteczna – ISO 9249/SAE J1349 174 hp 130 kW
Model silnika Cat 7,1 Cat 7,1
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)
Uwaga (1) Moc użyteczna zmierzona według norm/dyrektyw ISO 9249, SAE J1349 i 80/1269/EWG obowiązujących w czasie produkcji. Moc użyteczna zmierzona według norm/dyrektyw ISO 9249, SAE J1349 i 80/1269/EWG obowiązujących w czasie produkcji.
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator, przy znamionowej prędkości obrotowej 2000 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator, przy znamionowej prędkości obrotowej 2000 obr./min.
Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie 37,106 lb 16 831 kg
Uwaga * Przy typowym wyposażeniu z lemieszem 3,7 m (12 stóp), uwzględnia opony, płytę pchająca, zrywak, dolną osłonę, operatora i maksymalny poziom cieczy eksploatacyjnych. * Przy typowym wyposażeniu z lemieszem 3,7 m (12 stóp), uwzględnia opony, płytę pchająca, zrywak, dolną osłonę, operatora i maksymalny poziom cieczy eksploatacyjnych.
Szerokość lemiesza 12 ft 3.7 m
Przekładnia Napęd bezpośredni, skrzynia biegów typu Powershift, z wałkiem pośrednim Napęd bezpośredni, skrzynia biegów typu Powershift, z wałkiem pośrednim
Biegi do jazdy do przodu/wsteczne 9 biegów do jazdy do przodu / 6 biegów wstecznych 9 biegów do jazdy do przodu / 6 biegów wstecznych
Zbiornik paliwa 65 gal (US) 246 l
Zbiornik płynu DEF (tylko Tier 4) 3 gal (US) 11 l
Zdatność do recyklingu 96% 96%
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 2,288 tony (2,521 tony amer.) ekwiwalentu dwutlenku węgla. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 2,288 tony (2,521 tony amer.) ekwiwalentu dwutlenku węgla.

120 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Kabina

  • Fotel pokryty tworzywem
  • Konstrukcja ROPS, standardowy pakiet wyciszający
  • Układ ogrzewania/chłodzenia kabiny
  • Kabina podstawowa
  • Hybrydowy wyświetlacz informacji o przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Oświetlenie halogenowe

Technologia Cat

  • Product Link

Silnik\

  • Cat C7.1
  • Tryb Eco
  • Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo

Belka, obrotnica, odkładnica

  • Standard (Standardowy)
  • Sprzęgło przeciążeniowe napędu obrotnicy

Bezpieczeństwo

  • Hamulec postojowy
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Lusterko wsteczne
  • Hamulce hydrauliczne
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Lusterka boczne
  • Podesty i poręcze

120 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Kabina

  • Materiałowy lub skórzany fotel
  • Sterowanie z użyciem kierownicy/dźwigni
  • Elementy sterujące joysticka
  • Wycieraczka tylnej szyby
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Wskaźnik pasa bezpieczeństwa
  • Fotel podgrzewany/chłodzony
  • Radio Bluetooth/aux
  • Oświetlenie LED
  • Osłona przeciwsłoneczna tylnej szyby

Technologia Cat

  • Cat Grade z cyfrowym miernikiem nachylenia lemiesza
  • Cat Grade z funkcją Cross Slope Indicate
  • System Cat GRADE z funkcją Cross Slope
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat Grade (ARO)
  • Układ stabilizacji lemiesza Stable Blade
  • Usługi zdalne

Silnik\

  • Napęd na wszystkie koła (AWD)

Belka, obrotnica, odkładnica

  • Regulacja od góry
  • Układ Circle Saver

Bezpieczeństwo

  • Kamera tylna

Wszechstronność

  • Przeciwwaga
  • Blok dociskowy
  • Zrywak
  • Zrywak spulchniający
  • Podnośnik przedni
  • Lemiesz przedni
  • Lemiesz przedni
  • Zrywak HD

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to układ kontroli nachylenia wbudowany w maszynie, który pomaga uzyskać wymagany profil terenu szybciej, z większą dokładnością, efektywniej i wydajniej. Funkcja automatycznego sterowania lemieszem minimalizuje wkład pracy operatora i liczbę przejść niezbędną do uzyskania pożądanego efektu, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze.

Poznaj technologie

System Cat® GRADE z funkcją Cross Slope to zintegrowany system, który umożliwia operatorom równiarek samobieżnych szybsze i dokładniejsze nachylenie poprzez automatyzację spadku poprzecznego lemiesza, co pozwala operatorowi wykonać więcej pracy w tym samym czasie. Inne zapewniające oszczędność kosztów korzyści wynikające z zastosowania systemu obejmują niższe zużycie paliwa i o 40% mniejsze zużycie materiałów.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 120 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Równiarka samobieżna 120

Równiarka samobieżna 120

Równiarka samobieżna 120

Równiarka samobieżna 120

Równiarka samobieżna 120

Równiarka samobieżna 120
Równiarka samobieżna 120
Równiarka samobieżna 120
Równiarka samobieżna 120
Równiarka samobieżna 120