Silnik
| Moc podstawowa (bieg 1.) — użyteczna | 238 hp 178 kW |
| Model silnika | Cat C13 Cat C13 |
| Średnica cylindra | 5.1 in 130 mm |
| Skok tłoka | 6.2 in 157 mm |
| Prędkość obrotowa zapewniająca moc znamionową | 1 850 obr./min 1 850 obr./min |
| Uwaga (3) | Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator, przy znamionowej prędkości obrotowej 1 850 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator, przy znamionowej prędkości obrotowej 1 850 obr./min. |
| Wersja standardowa | 122 °F 50 °C |
| Uwaga (2) | Zoptymalizowany układ VHP Plus (automatycznie zwiększający moc silnika) należy do wyposażenia standardowego modelu 14M3. Zoptymalizowany układ VHP Plus (automatycznie zwiększający moc silnika) należy do wyposażenia standardowego modelu 14M3. |
| Przyrost momentu obrotowego | 41% 41% |
| Maksymalna wysokość pracy n.p.m. – pełna moc | 13900 ft 4237 m |
| Maksymalny moment obrotowy — VHP Plus | 1137 lb/ft 1542 N·m |
| Normy emisji | Tier 4 Final/Stage V, odpowiednik normy Tier 3/Stage IIIA lub odpowiednik normy Tier 2/Stage II Tier 4 Final/Stage V, odpowiednik normy Tier 3/Stage IIIA lub odpowiednik normy Tier 2/Stage II |
| Maksymalna wysokość pracy n.p.m. – pełna moc (Tier 3) | 14349 ft 4374 m |
| Maksymalna wysokość pracy n.p.m. – pełna moc (Tier 2) | 12049 ft 3672 m |
| Uwaga (1) | Moc użyteczna zmierzona według norm/dyrektyw ISO 9249, SAE J1349 i 80/1269/EWG obowiązujących w czasie produkcji. Moc użyteczna zmierzona według norm/dyrektyw ISO 9249, SAE J1349 i 80/1269/EWG obowiązujących w czasie produkcji. |
| Wersja standardowa – prędkość wentylatora – minimalna | 550 obr./min 550 obr./min |
| Uwaga (4) | Podana moc została zmierzona zgodnie z normą ISO 14396 – znamionowa prędkość obrotowa 1850 obr./min – VHP+ = 228 kW (306 KM) Podana moc została zmierzona zgodnie z normą ISO 14396 – znamionowa prędkość obrotowa 1850 obr./min – VHP+ = 228 kW (306 KM) |
| Uwaga (5) | W silnikach Cat wyposażonych w układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR, Selective Catalytic Reduction) wymagane jest stosowanie: – płynu DEF spełniającego wymogi normy ISO 22241-1. W silnikach Cat wyposażonych w układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR, Selective Catalytic Reduction) wymagane jest stosowanie: – płynu DEF spełniającego wymogi normy ISO 22241-1. |
| Wersja standardowa – prędkość wentylatora – maksymalna | 1600 obr./min 1600 obr./min |
| Pojemność skokowa | 763 in³ 12.5 l |
| Liczba cylindrów | 6 6 |