18

Równiarki samobieżne 18 Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc podstawowa (bieg 1.) — użyteczna
304 hp
227 kW
Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie
74324 lb
33713 kg
Szerokość lemiesza
18 ft
5.5 m

Podsumowanie

Niezawodność i produktywność w zakresie utrzymania chodników przewozowych

Większa moc, wyższa wydajność, ulepszona kontrola emisji spalin oraz szersze lemiesze środkowe umożliwiają równiarce Cat® 18 (18M3) sprostanie wyzwaniom związanym z eksploatacją w kopalniach. Zastosowane technologie wspomagają operatora i przyczyniają się do minimalizacji kosztów eksploatacji. Ponadto wytrzymałość maszyn Cat pomaga zapewnić ich najwyższą dostępność.

Korzyści

Szeroki Zakres

Zmaksymalizuj wydajność dzięki 18-stopowemu lemieszowi środkowemu zapewniającemu mniejszą liczbę przejazdów, zoptymalizowanej mocy zapewniającej płynną pracę oraz konstrukcji o dużej pojemności, która z łatwością radzi sobie z ciężkimi ładunkami.

Technologia precyzyjnego równania

Instalowany fabrycznie układ Cat® Cross Slope automatyzuje precyzyjne równanie, współpracuje z systemem Cat® MineStar w zakresie pomocy technicznej oraz dodaje systemy VisionLink™ i CPM do wyciągania wniosków zwiększających czas pracy i produktywność.

Zaprojektowane z myślą o operatorach

Zwiększ produktywność dzięki oświetleniu obwodowemu LED zapewniającemu doskonałą widoczność, systemowi wyciszającemu kabinie zapewniającemu cichszą i bezpieczniejszą jazdę oraz ergonomicznemu fotelowi z wieloosiową regulacją zapewniającą komfort przez cały dzień.

Dane techniczne produktu 18

Moc podstawowa (bieg 1.) — użyteczna 304 hp 227 kW
Skok tłoka 6.2 in 157 mm
Prędkość obrotowa zapewniająca moc znamionową 2 000 obr./min 2 000 obr./min
Wersja standardowa — maks. temperatura otoczenia 122 °F 50 °C
Moc podstawowa (1. bieg) — użyteczna — jednostki metryczne 309 hp 227 kW
Zakres VHP — użyteczna 227-266 kW (304-357 hp) 227-266 kW (304-357 hp)
Maksymalny moment obrotowy ISO 9249 – odpowiednik Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) 1270 lb/ft 1721 N·m
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy – odpowiednik normy Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) 12973 ft 3954 m
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy – odpowiednik normy Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 12176 ft 3711 m
Maksymalny moment obrotowy ISO 9249 – odpowiednik Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 1270 lb/ft 1721 N·m
Wersja standardowa – prędkość wentylatora – minimalna 550 obr./min 550 obr./min
Emisja (1) EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/normy japońskie 2014 (Tier 4 Final) EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/normy japońskie 2014 (Tier 4 Final)
Przyrost momentu obrotowego – Tier 4/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) 40% 40%
Maksymalny moment obrotowy ISO 9249 – Tier 4/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) 1306 lb/ft 1771 N·m
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy – Tier 4/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) 12500 ft 3810 m
Przyrost momentu obrotowego – odpowiednik Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) 38% 38%
Wersja standardowa – prędkość wentylatora – maksymalna 1 450 obr./min 1 450 obr./min
Emisja (2) Odpowiedniki norm Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3) Odpowiedniki norm Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3)
Przyrost momentu obrotowego – odpowiednik normy Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 38% 38%
Zakres VHP — moc użyteczna – jednostki metryczne 227-266 kW (309-362 hp) 227-266 kW (309-362 hp)
Emisja (3) Odpowiedniki norm Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) Odpowiedniki norm Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2)
Zoptymalizowany zakres VHP – moc użyteczna 227-266 kW (304-357 hp) 227-266 kW (304-357 hp)
Pojemność skokowa 763 in³ 12.5 l
Liczba cylindrów 6 6
Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie 74324 lb 33713 kg
Szerokość lemiesza 18 ft 5.5 m
Promień krzywizny 16.3 in 413 mm
Prześwit w gardzieli 5 in 126 mm
Siła nacisku — maksymalna DMC 43861 lb 19895 kg
Siła uciągu na lemieszu* — podstawowa DMC 47216 lb 21417 kg
Siła uciągu na lemieszu* — maksymalna DMC 52878 lb 23985 kg
Nakładka – szerokość 6 in 152 mm
Siła nacisku — podstawowa DMC 34008 lb 15426 kg
Grubość krawędzi tnącej 1.4 in 35 mm
Grubość 1 in 25 mm
Szerokość 18 ft 5.5 m
Szerokość krawędzi tnącej 10 in 254 mm
Nakładka – grubość 0.75 in 19 mm
Wysokość 31 in 787 mm
Uwaga *Siła uciągu na lemieszu obliczona dla współczynnika przyczepności 0,9, co odpowiada idealnym warunkom jazdy bez poślizgu oraz dla dopuszczalnej masy całkowitej maszyny. *Siła uciągu na lemieszu obliczona dla współczynnika przyczepności 0,9, co odpowiada idealnym warunkom jazdy bez poślizgu oraz dla dopuszczalnej masy całkowitej maszyny.
Model silnika Cat® C13 Cat® C13
Średnica cylindra 5.1 in 130 mm
Pojemność zbiornika paliwa 131 gal (US) 496 l
Układ chłodzenia 18.5 gal (US) 70 l
Układ hydrauliczny – zbiornik 18.5 gal (US) 70 l
Układ hydrauliczny – łącznie 38.6 gal (US) 146 l
Zbiornik płynu DEF 4.2 gal (US) 16 l
Układ oleju silnikowego 9.5 gal (US) 36 l
Skrzynia biegów — mechanizm różnicowy — zwolnice 26 gal (US) 98.5 l
Obudowa osi podwójnej — każda 34 gal (US) 129 l
Obudowa łożyska trzpienia obrotowego przedniego koła 0.24 gal (US) 0.9 l
Obudowa napędu obrotnicy 2.6 gal (US) 10 l
Biegi do jazdy do przodu/wsteczne 8 biegów do jazdy do przodu, 6 biegów wstecznych 8 biegów do jazdy do przodu, 6 biegów wstecznych
Przekładnia Napęd bezpośredni, skrzynia biegów typu Power Shift, z wałkiem pośrednim Napęd bezpośredni, skrzynia biegów typu Power Shift, z wałkiem pośrednim
Hamulce – postój Załączany przez sprężynę, zwalniany hydraulicznie Załączany przez sprężynę, zwalniany hydraulicznie
Hamulce – moment obrotowy dynamicznego hamulca na koło 27069.27 lb/ft 36701 N·m
Hamulce – serwis Siłownik olejowy, tarcza olejowa Siłownik olejowy, tarcza olejowa
Układ hamulcowy – hamulce pomocnicze Tarczowe, mokre, uruchamiane hydraulicznie Tarczowe, mokre, uruchamiane hydraulicznie
Typ obwodu Elektrohydrauliczny, wykrywający obciążenie, z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Elektrohydrauliczny, wykrywający obciążenie, z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym
Typ pompy Tłokowa, o zmiennym wydatku Tłokowa, o zmiennym wydatku
Maksymalne ciśnienie w układzie 3590 psi 24750 kPa
Ciśnienie w trybie gotowości 856 psi 5900 kPa
Wydatek pompy* 74 gal/min 280 l/min
Uwaga *Wydatek pompy przy prędkości 2150 obr./min. *Wydatek pompy przy prędkości 2150 obr./min.
Maksymalny kąt obrotu lemiesza 65° 65°
Maks. wysokość podnoszenia nad podłoże 15.7 in 400 mm
Maksymalna głębokość wybierania 18.5 in 470 mm
Maks. zasięg ramienia na zewnątrz od opon – prawa strona 103 in 2605 mm
Maks. przesuw osi obrotnicy – w prawo 22 in 560 mm
Maks. zasięg ramienia na zewnątrz od opon – lewa strona 103 in 2605 mm
Maks. przesuw boczny odkładnicy – w prawo 31.1 in 790 mm
Kąt pochylenia lemiesza – do tyłu
Maks. przesuw boczny odkładnicy – w lewo 29.1 in 740 mm
Maks. przesuw osi obrotnicy – w lewo 27.2 in 690 mm
Kąt pochylenia lemiesza – do przodu 40° 40°
Do przodu — 6.bieg 16 mph 25.8 km/h
Do przodu — 2.bieg 3.8 mph 6.1 km/h
Do przodu – 8. bieg 32.1 mph 51.7 km/h
Do przodu — 5.bieg 11.8 mph 19 km/h
Do tyłu — 3.bieg 6 mph 9.7 km/h
Promień skrętu — mierzony do zewnętrznej krawędzi przednich opon 30.5 ft 9.3 m
Do przodu — 4.bieg 7.6 mph 12.3 km/h
Prędkość maksymalna – do tyłu 25.3 mph 40.8 km/h
Do przodu – 7. bieg 22 mph 35.5 km/h
Kąt skrętu w przegubie – w lewo/prawo 20° 20°
Do tyłu — 1.bieg 2.2 mph 3.6 km/h
Do przodu — 3.bieg 5.5 mph 8.9 km/h
Do tyłu – 4. bieg 9.3 mph 15 km/h
Do przodu — 1.bieg 2.8 mph 4.5 km/h
Prędkość maksymalna – do przodu 32.1 mph 51.7 km/h
Do tyłu – 6. bieg 25.3 mph 40.8 km/h
Maks. kąt skrętu – w lewo/prawo 47.5° 47.5°
Do tyłu — 2.bieg 4.1 mph 6.6 km/h
Do tyłu – 5. bieg 17.4 mph 28 km/h
Uwaga Obliczenia dotyczą zerowego poślizgu i konfiguracji z oponami 23.5R25 L-3. Obliczenia dotyczą zerowego poślizgu i konfiguracji z oponami 23.5R25 L-3.
Konstrukcja ramy przedniej — szerokość 14 in 356 mm
Przednia oś – wysokość do środka 26.4 in 670 mm
Obrotnica – średnica 71.7 in 1822 mm
Konstrukcja ramy przedniej — grubość 0.6 in 14 mm
Konstrukcja ramy przedniej — wysokość 18.1 in 460 mm
Obrotnica – grubość belki lemiesza 2 in 50 mm
Belka zaczepowa – szerokość 3 in 76 mm
Oś przednia — pochylenie kół 18° w lewo/17° w prawo 18° w lewo/17° w prawo
Oś przednia – zakres wahań z każdej strony 35° 35°
Belka zaczepowa – wysokość 8 in 203 mm
Grubość ściany bocznej – zewnętrzna 0.9 in 22 mm
Grubość ściany bocznej – wewnętrzna 0.9 in 22 mm
Zakres wahań osi podwójnej – przednia oś, w górę 15° 15°
Zakres wahań osi podwójnej – przednia oś, w dół 25° 25°
Wysokość 25.5 in 648 mm
Szerokość 9.3 in 236 mm
Podziałka łańcucha napędowego 2.5 in 63.5 mm
Odległość kół poszczególnych osi 72.5 in 1841 mm
Odstępy między uchwytami zębów — min. 17.5 in 445 mm
Głębokość zrywania – maksymalna 17.8 in 452 mm
Odstępy między uchwytami zębów — maks. 20 in 500 mm
Uchwyty zębów zrywaka 7 7
Siła penetracji 30311 lb 13749 kg
Siła odspajania 43700 lb 19822 kg
Zwiększenie długości maszyny, belka podniesiona 63.4 in 1610 mm
Dopuszczalna masa całkowita: typowe wyposażenie – tylna oś 53830 lb 24417 kg
Dopuszczalna masa całkowita — podstawowa** — ogółem 72298 lb 32794 kg
Dopuszczalna masa całkowita — maksymalna przetestowana — tylna oś 58753 lb 26650 kg
Dopuszczalna masa całkowita — maksymalna przetestowana — przednia oś 26125 lb 11850 kg
Dopuszczalna masa całkowita: typowe wyposażenie – przednia oś 20494 lb 9296 kg
Dopuszczalna masa całkowita – podstawowa** – przednia oś 19837 lb 8998 kg
Dopuszczalna masa całkowita — maksymalna przetestowana — ogółem 84877 lb 38500 kg
Dopuszczalna masa całkowita: typowe wyposażenie – ogółem 74324 lb 33713 kg
Dopuszczalna masa całkowita – podstawowa** – tylna oś 52461 lb 23796 kg
Notatka (2) **Podstawowa masa eksploatacyjna obliczona dla maszyny w konfiguracji standardowej z oponami 23.5R25, z pełnymi zbiornikami paliwa, masą ciała operatora oraz kabiną ROPS. **Podstawowa masa eksploatacyjna obliczona dla maszyny w konfiguracji standardowej z oponami 23.5R25, z pełnymi zbiornikami paliwa, masą ciała operatora oraz kabiną ROPS.
Notatka (1) *Bez silnika spełniającego normy emisji Tier 4 Final/Stage IV/norma japońska z 2014 r. (Tier 4 Final): odjąć 150 kg (331 funtów) od masy osi tylnej i masy całkowitej *Bez silnika spełniającego normy emisji Tier 4 Final/Stage IV/norma japońska z 2014 r. (Tier 4 Final): odjąć 150 kg (331 funtów) od masy osi tylnej i masy całkowitej
Wysokość — do szczytu siłowników 122.6 in 3115 mm
Szerokość — do krawędzi tylnych opon 134.3 in 3411 mm
Wysokość – szczyt pionowej rury wydechowej 141.1 in 3584 mm
Długość — pomiędzy osiami podwójnymi 72.5 in 1841 mm
Długość — od osi przedniej do środka osi podwójnej 290 in 7365 mm
Szerokość — rozstaw kół 106.4 in 2703 mm
Długość — od osi przedniej do lemiesza środkowego 120.7 in 3066 mm
Długość — od przeciwwagi do zrywaka 474.4 in 12051 mm
Wysokość — do środka osi przedniej 29.9 in 760 mm
Szerokość — do krawędzi zewnętrznych przednich opon 134.3 in 3411 mm
Długość – przednia opona do tyłu maszyny – wraz z zaczepem holowniczym 417 in 10593 mm
Wysokość do szczytu kabiny 147.5 in 3746 mm
Prześwit — oś tylna 16.7 in 423 mm
Emisja hałasu ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008 ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008
Konstrukcja ROPS/FOPS ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005 ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005
Hamulce ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Układ kierowniczy ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
Bieg — 1. do przodu 309 hp 227 kW
Bieg — 2. do przodu 309 hp 227 kW
Bieg — 2. do tyłu 309 hp 227 kW
Bieg — 4. do przodu 325 hp 239 kW
Bieg — 6. do przodu 341 hp 251 kW
Bieg — 5. do przodu 332 hp 244 kW
Bieg — 8. do przodu 362 hp 266 kW
Bieg – 1. do tyłu 309 hp 227 kW
Bieg — 3. do przodu 315 hp 232 kW
Bieg — 7. do przodu 347 hp 255 kW
Bieg — 3.–6. do tyłu 315 hp 232 kW
Grupa kół: 19,5×25 MP (2) Opony: 23,5R25 Bridgestone VKT 1 Star Opony: 23,5R25 Bridgestone VKT 1 Star
Grupa kół: 19,5×25 MP (1) Opony: 23,5R25 Bridgestone VKT 2 Star Opony: 23,5R25 Bridgestone VKT 2 Star
Grupa kół: 19,5×25 MP (3) Opony: 23,5R25 Bridgestone VJT 1 Star Opony: 23,5R25 Bridgestone VJT 1 Star
Grupa kół: 19,5×25 MP (4) Opony: 23,5R25 Michelin XHA 2 Star Opony: 23,5R25 Michelin XHA 2 Star
Grupa kół: 19,5×25 MP (5) Opony: 23,5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Opony: 23,5R25 Michelin XLDD 2 Star L5
Bieg — 4. do przodu 321 hp 239 kW
Bieg — 2. do tyłu 304 hp 227 kW
Bieg — 1. do przodu 304 hp 227 kW
Bieg — 3.–6. do tyłu 311 hp 232 kW
Bieg — 3. do przodu 311 hp 232 kW
Bieg — 5. do przodu 327 hp 244 kW
Bieg — 7. do przodu 342 hp 255 kW
Bieg — 2. do przodu 304 hp 227 kW
Bieg – 1. do tyłu 304 hp 227 kW
Bieg — 6. do przodu 337 hp 251 kW
Bieg — 8. do przodu 357 hp 266 kW
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikację gazu można znaleźć na etykiecie lub w instrukcji obsługi. - Układ z czynnikiem chłodniczym R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), zawiera 2,0 kg (4,4 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 2,860 tony metrycznej (3,152 tony). Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikację gazu można znaleźć na etykiecie lub w instrukcji obsługi. - Układ z czynnikiem chłodniczym R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), zawiera 2,0 kg (4,4 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 2,860 tony metrycznej (3,152 tony).

18 Wyposażenie standardowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Regulowana elektrycznie podpórka pod nadgarstek
  • Regulowana podpórka pod nadgarstek
  • Układ klimatyzacji i ogrzewania
  • Sygnał dźwiękowy, pneumatyczny
  • Przegub z funkcją automatycznego powrotu do pozycji centralnej
  • Wskaźnik pozycji sworznia obrotnicy
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Wyświetlacz cyfrowy, prędkość i numer biegu
  • Drzwi lewe i prawe z wycieraczką szyby
  • Zespół wskaźników (analogowych) wewnątrz kabiny (w tym poziomu paliwa, kąta skrętu w przegubie, temperatury cieczy chłodzącej, prędkości obrotowej silnika i temperatury oleju hydraulicznego)
  • Wskaźniki, poziom płynów w maszynie
  • Dotykowy ekran informacyjny
  • Wybór biegu za pomocą joysticka
  • Joysticki sterujące układem hydraulicznym osprzętu, układem kierowniczym, przekładnią
  • Drabinki kabiny, lewa i prawa strona
  • Światła, po lewej i prawej stronie
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Licznik godzin, cyfrowy
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne, szerokokątne
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Kabina ROPS wyciszona poniżej 73 dB(A) – ISO 6394 (przy 70% prędkości pracy wentylatora)
  • Fotel, obity tkaniną, z zawieszeniem pneumatycznym
  • Schowki
  • Elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową silnika

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Układ oczyszczania powietrza, dwustopniowy, suchy, z pierścieniem uszczelniającym, ze wskaźnikiem serwisowym na wyświetlaczu Messenger i automatycznym wyrzutnikiem pyłu
  • Chłodnica powietrza doładowującego (ATAAC)
  • Auto Diff Lock (Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego)
  • Długi pasek klinowy, napinacz automatyczny
  • Wskaźnik zużycia hamulców
  • Hydrauliczny układ hamulcowy działający na cztery koła, hamulce wielotarczowe mokre
  • Jednorodne zasilanie do masy
  • Układ monitorowania krytycznie niskiego poziomu płynu
  • Mechanizm różnicowy z funkcją blokady
  • Spust oleju silnikowego, szybka wymiana
  • Elektroniczny ogranicznik prędkości obrotowej silnika
  • Tryb ECO silnika: równoważne normy emisji Tier 4 Final/Stage V/japońska z 2014 r. (Tier 4 Final) i Tier 2/Stage II/japońska z 2001 r. (Tier 2)
  • Silnik, hamulec kompresyjny
  • Wspomaganie rozruchu za pomocą eteru
  • Zbiornik paliwa z układem szybkiego tankowania, dostępny z poziomu podłoża
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo
  • Tłumik, pod pokrywą silnika (odpowiednik normy Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) i odpowiednik normy Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3)
  • Gotowość do uruchomienia
  • Zoptymalizowany system VHP
  • Hamulec postojowy – wielotarczowy, zamknięty, chłodzony olejem
  • Pompa zasilająca paliwa
  • Oś tylna o budowie modułowej
  • Zawór spustowy osadów ze zbiornika paliwa
  • Trzy wersje silnika C13. Jedna z nich spełnia normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE)/Tier 4 Final (japońska norma z 2014 r.), co jest wymagane w przypadku sprzedaży w krajach o bardziej rygorystycznych przepisach. Pozostałe wersje spełniają wymagania równoważnych norm emisji Tier 2/State II/Japan 2001 (Tier 2) lub Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3).
  • Skrzynia biegów Power Shift, 8 biegów do jazdy w przód (F) / 6 biegów wstecznych (R)
  • VIMS bez systemu telematycznego

OSŁONY

  • Osłona osi przedniej
  • Osłona skrzyni biegów

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator, 150 A, hermetyczny
  • Akumulatory bezobsługowe, o dużej obciążalności, 1400 CCA
  • Panel bezpieczników
  • Układ elektryczny 24 V
  • Światła: hamulca, cofania, dachowe do jazdy po drodze, stopu i tylne pozycyjne (diodowe), przednie robocze
  • System Product Link
  • Rozrusznik elektryczny o podwyższonej wytrzymałości

BEZPIECZEŃSTWO

  • Alarm cofania
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Młotek (wyjście bezpieczeństwa)
  • Klakson elektryczny
  • Blokada transportowa osprzętu hydraulicznego
  • Układ monitorowania obecności operatora
  • Powłoka lakiernicza antyodblaskowa – górna powierzchnia ramy przedniej, obudowy tylnej i siłowników zrywaka
  • Kamera tylna
  • Wskaźnik pasa bezpieczeństwa
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Szyby ze szkła wielowarstwowego: — nieotwierana szyba przednia, wyposażona w wycieraczkę z funkcją pracy przerywanej — drzwi wyposażone w wycieraczki z funkcją pracy przerywanej (dwie)
  • Szyby, hartowane: – lewa i prawa z wycieraczką – tylna z wycieraczką z funkcją pracy przerywanej
  • Błyskowe światło ostrzegawcze LED
  • Przednie światła LED
  • Światła: reflektory przednie, światła drogowe
  • Światła: reflektory przednie, światła mijania
  • Mocowanie światła ostrzegawczego
  • Światła serwisowe
  • Światła robocze halogenowe
  • Światła robocze LED

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Uchwyt lemiesza przykręcany 3 śrubami
  • AccuGrade ARO
  • Akumulatory obwodu podnoszenia lemiesza
  • Dwa akumulatory hydrauliczne układu hamulcowego, atestowane
  • Układ kontroli nachylenia Cat – pomiar spadku poprzecznego
  • Katalog części na płycie CD-ROM
  • Sprzęgło poślizgowe napędu obrotnicy
  • Krawędzie tnące, płaskie, wykonane ze stali DH-2: – 254 mm × 35 mm (10 cali × 1,4 cala) – śruby mocujące 19 mm (3/4 cala)
  • Drzwi (cztery), komora silnika, blokada (dwie lewe, dwie prawe)
  • Drzwi, dwufunkcyjne, lewa i prawa strona
  • Belka lemiesza – sześć ślizgów z wymiennymi wkładkami ciernymi
  • Nakładki, 16 mm (5∕8 cala) ze stali DH-2, śruby mocujące 19 mm (3∕4 cala)
  • Układ szybkiego tankowania paliwa, 567,8 l/min (150 gal/min)
  • Wskaźniki poziomu płynów
  • Rama przegubowa z blokadą
  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie
  • Metalowy zbiornik paliwa o pojemności 496 l (131 gal)
  • Metalowe wkładki cierne obrotnicy i odkładnicy lemiesza
  • Modułowy zespół chłodzenia
  • Lemiesz środkowy: – 5,5 m × 787 mm × 25 mm (18 stóp × 31 cali × 1 cal) – hydrauliczny przesuw boczny i pochylanie
  • Chłodnica, dwa otwory do czyszczenia
  • Zderzak tylny
  • Tylne podwójne stopnie dostępowe i poręcze
  • Porty S·O·S do pobierania próbek: oleju silnikowego, hydraulicznego, przekładniowego i cieczy chłodzącej
  • Podwójny podest roboczy
  • Górne okrągłe podkładki regulacyjne
  • Przygotowanie do montażu układu przeciwpożarowego
  • Zrywak, tył
  • Blok dociskowy, przeciwwaga

OSPRZĘT ROBOCZY/DO PRAC ZIEMNYCH

  • Lemiesz 5,5 m (18 stóp) z płaską krawędzią tnącą 254 mm x 35 mm (10 cali x 13∕8 cala)

OPONY, OBRĘCZE I KOŁA

  • Przewidziano wyposażenie maszyny w opony montowane na dzielonych obręczach kół 597 × 609,6 mm (23,5 × 24 cale). Jest to uwzględnione w cenie wyjściowej i w masie maszyny

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości, ochrona do –35ºC (–31ºF)

18 Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Pakiet Comfort
  • Drzwi podgrzewane
  • Lusterka zwiększające widoczność
  • Lusterka zewnętrzne ogrzewane, 24 V
  • Lusterka zewnętrzne
  • Fotel z podgrzewaniem
  • Fotel podgrzewany/wentylowany
  • Platforma do mycia okien i drabiny po lewej i prawej stronie

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Skrzynia biegów, automatyczna zmiana biegów

OSŁONY

  • Osłona chroniąca przed odłamkami
  • Tylne zderzaki
  • Pakiet wyciszający, komora silnika i przekładni

BEZPIECZEŃSTWO

  • Dodatkowy monitor kamery tylnej
  • Większa platforma dostępowa
  • Klucz systemu zabezpieczenia maszyny
  • Platforma dostępowa serwisowa

INNE WYPOSAŻENIE

  • Układ automatycznego smarowania, Centro-matic
  • Układ automatycznego smarowania, ulepszenie zrywaka
  • Zmienny zakres ruchu swobodnego lemiesza
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 120 V
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 240V
  • Układ hydrauliczny z dodatkowymi zaworami hydraulicznymi Base+1
  • Układ hydrauliczny z dodatkowymi zaworami hydraulicznymi Base+5
  • Podwójny system Product Link Elite
  • Obręcz, 495,3 mm × 635 mm (19,5 cala × 25 cali) MP (zapasowa)
  • Pogoda, pakiet Cold Plus

OSPRZĘT ROBOCZY/DO PRAC ZIEMNYCH

  • Lemiesz 5,5 m (18 stóp) z zakrzywioną krawędzią tnącą 203 mm x 25 mm (8 cali x 1 cal)
  • Zęby, zrywak

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca, –51°C (–60°F)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to układ kontroli nachylenia wbudowany w maszynie, który pomaga uzyskać wymagany profil terenu szybciej, z większą dokładnością, efektywniej i wydajniej. Funkcja automatycznego sterowania lemieszem minimalizuje wkład pracy operatora i liczbę przejść niezbędną do uzyskania pożądanego efektu, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze.

Poznaj technologie

System Cat® GRADE z funkcją Cross Slope to zintegrowany system, który umożliwia operatorom równiarek samobieżnych szybsze i dokładniejsze nachylenie poprzez automatyzację spadku poprzecznego lemiesza, co pozwala operatorowi wykonać więcej pracy w tym samym czasie. Inne zapewniające oszczędność kosztów korzyści wynikające z zastosowania systemu obejmują niższe zużycie paliwa i o 40% mniejsze zużycie materiałów.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® MineStar Fleet to najlepsze źródło informacji do zarządzania flotą. Zintegrowany system monitorowania floty i zarządzania nią, który może być wykorzystywany do pracy z dowolną maszyną lub systemem w celu pomiaru, zarządzania i maksymalizacji każdego aspektu operacji, niezależnie od wielkości lub rodzaju. Fleet zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w czas cyklu, ładunek i inne kluczowe parametry operacyjne. Monitoruje lokalizację maszyny i ruchy materiału, a także przekazuje ostrzeżenia o niewłaściwej trasie, aby zapewnić przemieszczanie materiału do prawidłowej lokalizacji.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Dzięki regularnemu monitorowaniu stanu maszyn kopalnie mogą wdrożyć bardziej proaktywne podejście do konserwacji i napraw. Kluczowym elementem tego podejścia są dane dotyczące stanu sprzętu. Dzięki danym kopalnie mogą identyfikować problemy ze sprzętem na długo przed wystąpieniem awarii.

Dostęp do właściwych danych w odpowiednim czasie ma kluczowe znaczenie dla ulepszania analityki operacyjnej i analizy predykcyjnej maszyn. Cat® MineStar™ Health pomaga zaspokoić tę potrzebę, zapewniając łączność z maszynami i dostarczając ważne informacje. Oferta MineStar Health obejmuje rozwiązania, które umożliwiają zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie danych ze sprzętu, a także aplikacje do wizualizacji, analizy i raportowania danych o stanie sprzętu.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Profilowanie to newralgiczna, ale mniej widoczna funkcja zapewniająca niezbędne wsparcie operacji załadunku i transportowania. Cat® MineStar™ Terrain do profilowania podnosi bezpieczeństwo i wydajność operacji wykonywanych przy pomocy spycharki i równiarki samobieżnej, co może znacznie poprawić wyniki finansowe kopalni. Terrain do profilowania pomaga operatorom w szybszym uzyskaniu określonego profilu bez konieczności wykonywania pomiarów geodezyjnych, zgadywania uzyskanych wartości i poprawek.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 18 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Równiarka samobieżna 18

Równiarka samobieżna 18

Równiarka samobieżna 18

Równiarka samobieżna 18

Równiarka samobieżna 18

Równiarka samobieżna 18

Równiarka samobieżna 18

Równiarka samobieżna 18

Równiarka samobieżna 18
Równiarka samobieżna 18
Równiarka samobieżna 18
Równiarka samobieżna 18
Równiarka samobieżna 18
Równiarka samobieżna 18
Równiarka samobieżna 18
Równiarka samobieżna 18

Równiarka samobieżna 18

Równiarka samobieżna 18

Równiarka samobieżna 18

Równiarka samobieżna 18

Górnicze równiarki samobieżne Cat® 16 i 18

Zaawansowane manipulatory | Równiarki samobieżne Cat®

Równiarki samobieżne Cat® | Zintegrowane technologie

Równiarka samobieżna 18
Równiarka samobieżna 18
Równiarka samobieżna 18
Równiarka samobieżna 18
Górnicze równiarki samobieżne Cat® 16 i 18
Zaawansowane manipulatory | Równiarki samobieżne Cat®
Równiarki samobieżne Cat® | Zintegrowane technologie

360 View
360 View