D11

D11 Duże spycharki

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C32
Cat® C32
Moc silnika – użyteczna według normy SAE J1349/ISO 9249 – jazda do przodu
850 hp
634 kW
Masa eksploatacyjna
235,507 lb
106 824 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

WYDAJNOŚĆ I SPRAWNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ I SPRAWNOŚĆ

  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem stojana automatycznie zwalnia stojan, gdy moment obrotowy nie jest potrzebny, co zwiększa sprawność układu napędowego i zmniejsza zużycie paliwa.
  • Duża moc podczas cofania przyspiesza nieproduktywną jazdę, pozwalając na skrócenie czasu trwania cyklu i zwiększenie produktywności nawet o 8%.
  • Wysokowydajny układ hydrauliczny z funkcją wykrywania obciążenia poprawia reagowanie osprzętu hydraulicznego i obniża zużycie paliwa.
  • Zainstalowany w kabinie wielofunkcyjny wyświetlacz z ekranem dotykowym umożliwia operatorowi śledzenie pracy maszyny oraz optymalizowanie jej parametrów do konkretnych zadań.
Cat

KOMFORT PRACY

  • Wygodna kabina ma zwiększoną ergonomię, w pełni regulowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym oraz elementy sterujące, które są łatwo dostępne i łatwe w użyciu.
  • Podwozie z zawieszeniem absorbuje uderzenia i zmniejsza obciążenia udarowe przenoszone na podwozie nawet o 50%, zapewniając płynną i komfortową jazdę.
  • Elektroniczne układy sterowania, zrywarki i spycharki są łatwo dostępne i zapewniają pewne, precyzyjne manewrowanie.
  • Kabina jest standardowo montowana na elementach izolujących, co zmniejsza hałas i wibracje, natomiast optymalnie rozmieszczone otwory wentylacyjne gwarantują jednorodny przepływ powietrza, a tym samym maksymalny komfort.
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

  • Stanowisko operatora zapewnia doskonałą widoczność dzięki strategicznie rozmieszczonym lusterkom, znakomitemu polu widzenia przedniego i tylnego obszaru roboczego oraz opcjonalnemu systemowi widoku dookólnego, który umożliwia obserwowanie otoczenia z lotu ptaka.
  • Zautomatyzowana drabinka dostępowa ułatwia wsiadanie i wysiadanie oraz może być wyposażona w funkcję podnoszenia i opuszczania przy wyłączonym silniku. Możliwość odchylania drzwi kabiny w lewo lub w prawo.
  • Oświetleniem dostępowym można sterować z kabiny lub węzła elektrycznego dostępnego z poziomu podłoża. Funkcja opóźnionego wyłączania oświetlenia przy wychodzeniu ułatwia opuszczanie maszyny przy słabym świetle zewnętrznym.
Cat

Technologia i innowacja

  • Automatyczne wspomaganie sterowania lemieszem (ABA) jest standardowo wyposażone w funkcję odchylania w dwóch płaszczyznach, co pozwala na automatyczne ustawianie lemiesza w kilku wstępnie ustawionych pozycjach wychylenia.
  • Opcjonalny system AutoCarry™ automatycznie steruje lemieszem w fazie transportu materiału, aby utrzymywać optymalny poślizg i zapewnić najwyższą wydajność – zwiększając produktywność nawet o 15%.
  • Automatyczne sterowanie zrywakiem (opcjonalne) dostosowuje prędkość obrotową silnika i głębokość zrywaka, aby zminimalizować poślizg gąsienic, co zmniejsza zmęczenie operatora i ogranicza zużycie maszyny.
  • Układ Cat Grade z funkcją 3D precyzyjnie ustawia krawędź tnącą, bez potrzeby montowania masztów i kabli na lemieszu. Układ ten minimalizuje konieczność stosowania tradycyjnych metod kontroli nachylenia.
Cat

ROZWIĄZANIA CAT MINESTAR™

  • Spycharka D11 jest fabrycznie przystosowana do wyposażenia w technologię Cat MineStar™, która zapewnia jeszcze wyższy poziom dokładności, wydajności i bezpieczeństwa.
  • System MineStar Command do spychania oferuje wiele poziomów zdalnego sterowania, a nawet pracę półautomatyczną, zwiększając bezpieczeństwo i komfort operatora, a także wydajność floty spycharek.
  • Automatyczne sterowanie lemieszem dostępne w systemie MineStar Terrain wzbogaca układ sterowania maszyną o pełną automatykę, możliwość pełnego obciążenia lemiesza i zabezpieczenie przed przekroczeniem linii nachylenia.
  • System MineStar Terrain do profilowania monitoruje złoża rudy, wysokość skarp, czasy trwania cyklu oraz ilość wykopanego i przesypanego materiału. Dzięki danym przesyłanym z biura operatorzy otrzymują informacje o miejscu wykonywania prac, ilości materiału do przemieszczenia, przemieszczeniu wystarczającej ilości materiału, a nawet o przemieszczeniu zbyt dużej jego ilości.
Cat

OBSŁUGA SERWISOWA

  • Układ automatycznego smarowania, napełniany z poziomu podłoża i wyposażony w funkcję automatycznego odcinania, ogranicza zakres codziennej konserwacji.
  • Zgrupowane punkty konserwacyjne minimalizują ruch wokół maszyny, a dostęp z poziomu ziemi ułatwia serwisowanie płynów i kluczowych elementów sterowania elektrycznego.
  • Powiększona o 30% miska olejowa pozwala wydłużyć okresy międzyobsługowe do 500 godzin, a pojedynczy układ chłodzenia jest łatwiejszy w czyszczeniu.
  • Zmodernizowane mocowania sworzni eliminują konieczność wytaczania i upraszczają wymianę wkładek łożysk zrywaka lemiesza oraz czopów ramienia pchającego.
  • Ciągłe monitorowanie płynów we wszystkich komorach, w tym bezpośrednio w zbiornikach oleju hydraulicznego i czopa centrującego, wydłuża okres eksploatacji.

Dane techniczne produktu D11

Model silnika Cat® C32 Cat® C32
Moc silnika – użyteczna według normy SAE J1349/ISO 9249 – jazda do przodu 850 hp 634 kW
Pojemność skokowa 1959 in³ 32.1 l
Moc silnika – użyteczna według normy SAE J1349/ISO 9249 – cofanie 955 hp 712 kW
Uwaga (1) *Nie uwzględnia żadnych strat mocy na wentylatorach. *Nie uwzględnia żadnych strat mocy na wentylatorach.
Uwaga (2) Wartości znamionowe silnika przy prędkości 1800 obr./min. Wartości znamionowe silnika przy prędkości 1800 obr./min.
Uwaga (3) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ oczyszczania powietrza, tłumik. alternator, wentylator i układ kontroli emisji spalin. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ oczyszczania powietrza, tłumik. alternator, wentylator i układ kontroli emisji spalin.
Masa eksploatacyjna 235,507 lb 106 824 kg
Masa eksploatacyjna – spycharka przeładunkowa (CD) 250665 lb 113700 kg
Uwaga (1) Masa eksploatacyjna modelu D11 obejmuje siłowniki przechyłu lemiesza, ciecz chłodzącą, środki smarne, pełny zbiornik paliwa, kabinę z konstrukcją ROPS i FOPS, obwód spycharki 11U ABR, zrywak jednozębowy ze ściągaczem sworzni, układ szybkiego tankowania paliwa, nakładki ogniw gąsienicy 710 mm (28 cali) do ciężkich prac (ES) o szerokości oraz masę ciała operatora. Masa eksploatacyjna modelu D11 obejmuje siłowniki przechyłu lemiesza, ciecz chłodzącą, środki smarne, pełny zbiornik paliwa, kabinę z konstrukcją ROPS i FOPS, obwód spycharki 11U ABR, zrywak jednozębowy ze ściągaczem sworzni, układ szybkiego tankowania paliwa, nakładki ogniw gąsienicy 710 mm (28 cali) do ciężkich prac (ES) o szerokości oraz masę ciała operatora.
Uwaga (2) Masa eksploatacyjna modelu D11 CD: obejmuje substancje smarne, ciecz chłodzącą, pełny zbiornik paliwa, nakładki gąsienic do ciężkich prac (ES) o szerokości 915 mm (36 cali), oprzyrządowanie spycharki przeładunkowej (CD) 11, zrywak jednozębowy i masę ciała operatora. Masa eksploatacyjna modelu D11 CD: obejmuje substancje smarne, ciecz chłodzącą, pełny zbiornik paliwa, nakładki gąsienic do ciężkich prac (ES) o szerokości 915 mm (36 cali), oprzyrządowanie spycharki przeładunkowej (CD) 11, zrywak jednozębowy i masę ciała operatora.
Pojemność wersji półuniwersalnej (SU)* 35.6 yd³ 27.2 m³
Wersja półuniwersalna (SU)* — szerokość nad nakładkami końcowymi 219.8 in 5584 mm
Pojemność lemiesza U 45 yd³ 34.4 m³
Szerokość lemiesza U 249.6 in 6340 mm
Uniwersalny do zrywania nawierzchni — pojemność lemiesza (SAE J1265) 55 yd³ 42 m³
Uniwersalny do zrywania nawierzchni — szerokość z lemieszem (do krawędzi nakładek końcowych) 251.8 in 6395 mm
Spycharka przeładunkowa (CD) — pojemność lemiesza (SAE J1265) 57 yd³ 43.6 m³
Spycharka przeładunkowa — szerokość z lemieszem (do krawędzi nakładek końcowych) 263.9 in 6704 mm
Model silnika Cat® C32 Cat® C32
Pojemność skokowa 1959 in³ 32.1 l
Moc silnika – użyteczna według normy SAE J1349/ISO 9249 – jazda do przodu 850 hp 634 kW
Moc silnika – użyteczna według normy SAE J1349/ISO 9249 – cofanie 957 hp 714 kW
Uwaga (1) *Nie uwzględnia żadnych strat mocy na wentylatorach. *Nie uwzględnia żadnych strat mocy na wentylatorach.
Uwaga (2) Wartości znamionowe silnika przy prędkości 1800 obr./min. Wartości znamionowe silnika przy prędkości 1800 obr./min.
Uwaga (3) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ oczyszczania powietrza, tłumik. alternator, wentylator i układ kontroli emisji spalin. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ oczyszczania powietrza, tłumik. alternator, wentylator i układ kontroli emisji spalin.
Zbiornik paliwa — pojemność całkowita 500 gal (US) 1895 l
Zbiornik paliwa — pojemność użyteczna 475 gal (US) 1800 l
Typ pompy Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
Łączny wydatek pompy — osprzęt 177 gal/min 670 l/min
Typ nakładek ogniw gąsienic Do ciężkich prac Do ciężkich prac
Szerokość — nakładka 28 in 710 mm
Szerokość — nakładka gąsienicy — CD 36 in 915 mm
Liczba płyt gąsienicowych po jednej stronie 41 41
Wysokość ostrogi 4 in 102 mm
Podziałka 12.5 in 318 mm
Prześwit* 30.6 in 777 mm
Rozstaw gąsienic 114 in 2896 mm
Długość gąsienicy na podłożu 175 in 4444 mm
Powierzchnia styku z podłożem 9781 in² 6.3 m²
Powierzchnia styku z podłożem — CD 12605 in² 8.1 m²
Liczba rolek gąsienicy po jednej stronie 8 8
Liczba rolek prowadzących 1 na stronę (opcja) 1 na stronę (opcja)
1.0 bieg do jazdy do przodu 2.5 mph 4 km/h
2.0 biegi do jazdy do przodu 4.4 mph 7 km/h
3.0 biegi do jazdy do przodu 7.6 mph 12.2 km/h
1.0 bieg jazdy do tyłu 3 mph 4.8 km/h
2.0 bieg jazdy do tyłu 5.3 mph 8.5 km/h
3.0 bieg jazdy do tyłu 9.1 mph 14.7 km/h
Siła uciągu – 3 bieg jazdy do przodu 46250 ft·lbf 205.8 kN
Siła uciągu – 1 bieg jazdy do przodu 148200 ft·lbf 659.2 kN
Siła uciągu – 2 bieg jazdy do przodu 82300 ft·lbf 366.1 kN
Maksymalna siła penetracji* (zęby pionowo) 66000 lb 294 kN
Maksymalna głębokość penetracji (końcówka standardowa) 63.5 in 1612 mm
Siła odspajania 148510 lb 661 kN
Maksymalna siła penetracji* (zęby pionowo) 66110 lb 294 kN
Maksymalna głębokość penetracji (końcówka standardowa) 85.5 in 2172 mm
Siła odspajania 148510 lb 661 kN
Szerokość całkowita belki 131.1 in 3330 mm
Maksymalna siła penetracji — zęby pionowo 77350 lb 344 kN
Maksymalna penetracja — końcówka standardowa 43.3 in 1100 mm
Siła odspajania — zrywak wielozębowy z jednym zębem 145640 lb 648 kN
Szerokość do zewnętrznych krawędzi gąsienic (nakładki gąsienic o szerokości 710 mm) 149.8 in 3806 mm
Długość z lemieszem półuniwersalnym (SU)** — brak tylnego osprzętu roboczego 345.1 in 8765 mm
Długość całkowita z lemieszem półuniwersalnym i zrywakiem jednozębowym** 421.7 in 10712 mm
Układ chłodzenia 46.8 gal (US) 177 l
Uzupełnianie układu chłodzenia — silnik spełniający odpowiednik normy Tier 2 41.7 gal (US) 158 l
Skrzynia korbowa silnika 35.1 gal (US) 133 l
Układ napędowy 120 gal (US) 454 l
Układ napędowy — objętość dolewanych płynów 103.3 gal (US) 391 l
Zwolnica – każda 12.4 gal (US) 47 l
Ramy rolek — każda 24.8 gal (US) 94 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 42.2 gal (US) 160 l
Zbiornik układu hydraulicznego i podwozie 64.7 gal (US) 245 l
Układ hydrauliczny podwozia + lemiesza i zrywaka (standardowy) 117.6 gal (US) 445 l
Układ hydrauliczny podwozia + lemiesza i zrywaka (spycharka przeładunkowa) 143.4 gal (US) 540 l
Konstrukcja ROPS Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (Rollover Protective Structure, ROPS) spełnia wymagania normy ISO 3471:2008 Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (Rollover Protective Structure, ROPS) spełnia wymagania normy ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS) spełnia wymagania normy ISO 3449:2005 Level II Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS) spełnia wymagania normy ISO 3449:2005 Level II
Emisja hałasu (1) Poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz maszyny w wersji standardowej (według normy ISO 6395:2008) wynosi 116 dB(A) (przy założonych tłumikach). Poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz maszyny w wersji standardowej (według normy ISO 6395:2008) wynosi 116 dB(A) (przy założonych tłumikach).
Emisja hałasu (2) Równoważny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (według normy ISO 6396:2008) wynosi 78 dB(A) (przy założonych tłumikach). Równoważny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (według normy ISO 6396:2008) wynosi 78 dB(A) (przy założonych tłumikach).
Prześwit* 31.4 in 798 mm
Rozstaw gąsienic 114 in 2896 mm
Szerokość do zewnętrznych krawędzi gąsienic (nakładki gąsienic o szerokości 710 mm) 142 in 3606 mm
Wysokość (konstrukcja ROPS / zadaszenie)* 185.9 in 4723 mm
Długość gąsienicy na podłożu 175 in 4444 mm
Długość z lemieszem półuniwersalnym (SU)** — brak tylnego osprzętu roboczego 337.8 in 8579 mm
Długość całkowita z lemieszem półuniwersalnym i zrywakiem jednozębowym** 414.4 in 10525 mm
Uwaga *Łączne wymiary na powierzchniach twardych uwzględniają wysokość ostróg. *Łączne wymiary na powierzchniach twardych uwzględniają wysokość ostróg.
Uwaga (1) Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430). Układ zawiera 2,1 kg (4,6 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 3,003 tony metrycznej (3,31 tony amerykańskiej) CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430). Układ zawiera 2,1 kg (4,6 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 3,003 tony metrycznej (3,31 tony amerykańskiej) CO2.

D11 Wyposażenie standardowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, wyciszona
  • Główny wyświetlacz z ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości
  • Widoczność – lusterka wsteczne
  • Klimatyzacja i nagrzewnica ze sterowaniem automatycznym
  • Fotel — pokryty tkaniną, z zawieszeniem pneumatycznym
  • Szyby kabiny — jednowarstwowe przyciemniane bezodpryskowe
  • Dostęp do kabiny — schodki na ramieniu pchającym lemiesza i poręcz

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE CAT

  • VIMS
  • Automatyczne wspomaganie sterowania lemieszem (ABA)
  • System Cat Product Link™ Elite (komórkowy)

UKŁAD NAPĘDOWY CAT

  • Silnik Cat C32 — odpowiednik normy EPA Tier 4 Final lub Tier 2 (USA)
  • Moduł chłodzenia o wysokiej sprawności, chłodnice ustawione w jednej płaszczyźnie
  • Rozdzielacz momentu obrotowego ze sprzęgłem stojana – elektronicznie sterowana
  • Skrzynia biegów Powershift – trzy przełożenia zmieniane elektronicznie

PODWOZIE

  • Podwozie z układem amortyzacji
  • Gąsienice z łożyskami tulejowymi
  • Rolki i koła pośredniczące niewymagające smarowania
  • Nakładki gąsienic (ES): szerokość 710 mm (28 cali)

HYDRAULIKA

  • Elektronicznie sterowana, podnoszenie i przechylanie spycharki z funkcją wykrywania obciążenia
  • Sterowana elektronicznie, podnoszenie i przechylanie zrywaka z funkcją wykrywania obciążenia
  • Lemiesz spycharki — dwa siłowniki przechyłu
  • Lemiesz sterowany elektronicznie — szybkie opuszczanie

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ rozruchu elektrycznego 24 V, dwa rozruszniki
  • Akumulatory – 4 × 4200 Ah, 12 V
  • Odłącznik akumulatora
  • Światła — halogenowe — w 13 miejscach

SERWIS I KONSERWACJA

  • Ekologiczne spusty płynów — ze wszystkich komór
  • Odchylane osłony dolne
  • Układ szybkiej wymiany oleju — silnik i skrzynia biegów
  • Układ szybkiego tankowania paliwa dostępny z poziomu podłoża
  • Stanowisko serwisowe instalacji elektrycznej dostępne z poziomu podłoża
  • Porty pobierania próbek płynów S·O·SSM
  • Złącze diagnostyczne

D11 Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Wyświetlacz systemu MineStar™ Terrain
  • Widoczność — dwie kamery
  • Widoczność — cztery kamery, widok 360 stopni
  • Fotel — podgrzewany, chłodzony, regulacja odcinka lędźwiowego i podparć
  • Szyba kabiny — dwuwarstwowe laminowane odporne na uderzenia
  • Szyby kabiny — bezodpryskowe, odporne na mocny nacisk (40 psi/275 kPa)
  • Dostęp do kabiny — zautomatyzowana drabinka

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE CAT

  • Funkcja AutoCarry™
  • Automatyczne sterowanie zrywakiem
  • System Cat Terrain ze sterowaniem lemieszem 3D
  • Przygotowanie do wyposażenia w system Cat Terrain
  • System Cat Product Link Elite o dwóch trybach komunikacji (komórkowa + satelitarna)
  • Przygotowanie do wyposażenia w system Cat Command do spychania

UKŁAD NAPĘDOWY CAT

  • Napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący – automatyczna zmiana kierunku obrotów

PODWOZIE

  • Nakładki gąsienic (ES): szerokość 810/915 mm (32/36 cali) (różne konfiguracje)
  • Ogniwa gąsienic – o dużej odporności na ścieranie – podłużne ogniwa
  • Ogniwa gąsienic — o dużej wytrzymałości XL — Duralink
  • Nakładki gąsienic – odporne na ścieranie
  • Nakładki gąsienic — okrągły otwór zapobiegający gromadzeniu się materiału
  • Rolki i koła pośredniczące odporne na ścieranie
  • Rolki i koła pośredniczące do pracy w niskich temperaturach
  • Podwozie z pakietem wyciszającym
  • Rolka prowadząca

HYDRAULIKA

  • Hydraulika spycharki przeładunkowej
  • Lemiesz spycharki o mocniej regulowanym kącie nachylenia
  • Ściągacz do sworzni zrywaka

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Odłącznik akumulatora — dwubiegunowy
  • Światła – LED – pakiet Premium

SERWIS I KONSERWACJA

  • Uszczelnione osłony dolne zmniejszające hałaśliwość
  • Uzupełnianie i spuszczanie płynów z poziomu podłoża
  • Smarowanie zrywaka – automatyczny układ smarowania z napełnianiem z poziomu podłoża
  • Smarowanie zrywaka – zgrupowane — napełnianie z poziomu podłoża

TYLNY OSPRZĘT ROBOCZY

  • Zrywak – jednozębowy ze ściągaczem sworzni
  • Zrywak jednozębowy z blokiem dociskowym i ściągaczem sworzni
  • Zrywak – jednozębowy ze ściągaczem sworzni – do ciężkich warunków pracy
  • Zrywak — wielozębowy (trzy zęby)
  • Zrywak — wielozębowy — do ciężkich warunków pracy (trzy zęby)
  • Zrywak – wielozębowy z nakładką do formowania stosów do ługowania i ściągaczem sworzni
  • Zrywak — wielozębowy — do węgla (pięć zębów)
  • Przeciwwaga — tylna
  • Belka zaczepowa z przeciwwagą

LEMIESZE

  • Półuniwersalny (27,2 m³/35,6 jarda³)
  • Uniwersalny (34,4 m³/45,0 jarda³)
  • Spycharka przeładunkowa (43,6 m³/57 jardów³)
  • Uniwersalny do zrywania nawierzchni (42 m³/55 jardów³)
  • Uniwersalny do zrywania nawierzchni (53,5m³/70 jarda³)
  • Uniwersalny do węgla (75 m³/98,0 jarda³)
  • Uniwersalny do węgla (65 m³/85,5 jarda³)

INNE

  • Przygotowanie do montażu układu przeciwpożarowego
  • Zamontowany system przeciwpożarowy

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat® MineStar™ Command do spychania poprawia bezpieczeństwo i wydajność, umożliwiając operatorom obsługę maszyn spoza kabiny, w ich pobliżu lub z lokalizacji zdalnej. Niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana za pomocą konsoli zdalnego sterowania na ramię, czy zdalnego stanowiska operatora, operatorzy mają pełną kontrolę nad spycharką bez narażania się na kurz, hałas, wibracje lub inne zagrożenia. Dzięki półautonomicznemu spychaniu jeden operator może zdalnie zarządzać nawet czterema maszynami, co zwiększa produktywność i bezpieczeństwo Głęboka integracja z systemami maszyn Cat umożliwia płynne i precyzyjne sterowanie dla uzyskania maksymalnej wydajności i produktywności.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® MineStar Fleet to najlepsze źródło informacji do zarządzania flotą. Zintegrowany system monitorowania floty i zarządzania nią, który może być wykorzystywany do pracy z dowolną maszyną lub systemem w celu pomiaru, zarządzania i maksymalizacji każdego aspektu operacji, niezależnie od wielkości lub rodzaju. Fleet zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w czas cyklu, ładunek i inne kluczowe parametry operacyjne. Monitoruje lokalizację maszyny i ruchy materiału, a także przekazuje ostrzeżenia o niewłaściwej trasie, aby zapewnić przemieszczanie materiału do prawidłowej lokalizacji.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Dzięki regularnemu monitorowaniu stanu maszyn kopalnie mogą wdrożyć bardziej proaktywne podejście do konserwacji i napraw. Kluczowym elementem tego podejścia są dane dotyczące stanu sprzętu. Dzięki danym kopalnie mogą identyfikować problemy ze sprzętem na długo przed wystąpieniem awarii.

Dostęp do właściwych danych w odpowiednim czasie ma kluczowe znaczenie dla ulepszania analityki operacyjnej i analizy predykcyjnej maszyn. Cat® MineStar™ Health pomaga zaspokoić tę potrzebę, zapewniając łączność z maszynami i dostarczając ważne informacje. Oferta MineStar Health obejmuje rozwiązania, które umożliwiają zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie danych ze sprzętu, a także aplikacje do wizualizacji, analizy i raportowania danych o stanie sprzętu.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Profilowanie to newralgiczna, ale mniej widoczna funkcja zapewniająca niezbędne wsparcie operacji załadunku i transportowania. Cat® MineStar™ Terrain do profilowania podnosi bezpieczeństwo i wydajność operacji wykonywanych przy pomocy spycharki i równiarki samobieżnej, co może znacznie poprawić wyniki finansowe kopalni. Terrain do profilowania pomaga operatorom w szybszym uzyskaniu określonego profilu bez konieczności wykonywania pomiarów geodezyjnych, zgadywania uzyskanych wartości i poprawek.

Poznaj technologie

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu, w której przedstawiamy znakomite funkcje i zalety maszyny D11.

Rozpocznij prezentację D11
close

Galeria multimediów

D11

Spycharka D11

D11

D11

D11
Spycharka D11
D11
D11

Jeszcze doskonalsze

Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w modelu D11

Wydajność modelu D11

Wysoka moc podczas cofania w modelu D11

Referencja klienta użytkującego spycharkę D11 w Coal Mountain

Film prezentujący model D11

D11

Jeszcze doskonalsze
Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w modelu D11
Wydajność modelu D11
Wysoka moc podczas cofania w modelu D11
Referencja klienta użytkującego spycharkę D11 w Coal Mountain
Film prezentujący model D11
D11

Zobacz, jak D11 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE