RM400

RM400 Maszyny do regeneracji nawierzchni

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna masa eksploatacyjna
58863 lb
26700 kg
Szerokość skrawania/mieszania
96 in
2438 mm
Moc maksymalna
415.7 hp
310 kW

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Łatwa obsługa, łatwa nauka sterowania

Łatwa obsługa, łatwa nauka sterowania

  • Łatwe dopasowanie funkcji maszyny do specyfikacji rozdrobnienia dzięki 25-centymetrowym (10-calowym) kolorowym wyświetlaczom dotykowym i przyciskom sterującym
  • Precyzyjne sterowanie maszyną przy użyciu pokrętła
  • Elementy sterujące są ergonomicznie rozmieszczone i zgrupowane według realizowanych przez nie funkcji w celu zapewnienia szybkiego i łatwego dostępu
  • Oszczędność czasu i zapewnienie stałej głębokości cięcia dzięki funkcji automatycznego wyjścia i powrotu do poprzednio ustawionej głębokości
  • Przycisk bezkluczykowego uruchamiania silnika zwiększa bezpieczeństwo i wygodę dzięki kodom ID operatora, które umożliwiają wywoływanie zapisanych uprzednio preferencji i profilów operatora po zalogowaniu
Wyższa wydajność dzięki poprawionej widoczności

Wyższa wydajność dzięki poprawionej widoczności

  • Standardowa kabina FOPS z ogrzewaniem i klimatyzacją zapewniająca komfortowe środowisko pracy
  • Zoptymalizowane pole widzenia dzięki kabinie przesuwanej w pełnym zakresie od lewej do prawej
  • Podgrzewany fotel z amortyzacją pneumatyczną, obrotem 180º i regulacją przód-tył zwiększa widoczność i komfort operatora
  • Wydajność i bezpieczeństwo można zwiększyć za pomocą standardowych i opcjonalnych kamer, które przekazują obraz na duże wyświetlacze umieszczone w kabinie:
  1. Lepsza widoczność z przodu i z tyłu dzięki montowanym standardowo kamerom przednim i tylnym
  2. Widoczność z każdej strony maszyny można poprawić, montując opcjonalne kamery boczne
  3. Montując opcjonalne kamery nad drzwiami przedniej i tylnej komory mieszania, można unikać przeszkód i obserwować efekty rozdrabniania
Duża moc i zwiększona mobilność

Duża moc i zwiększona mobilność

  • Zyskaj 19% więcej mocy z silnikiem Cat® C9.3B o mocy
  • 310 kW (416 KM), spełniającym regionalne normy emisji spalin
  • Całkowita długość maszyny jest mniejsza o 44 cm (17 cali), co zwiększa wydajność i zwrotność w ciasnych przestrzeniach
  • Maksymalizacja przyczepności i mobilności maszyny w trudnych warunkach pracy dzięki dostępnemu w standardzie, sterowanemu elektronicznie napędowi na wszystkie koła oraz czterem trybom kierowania: tylko koła przednie, tylko koła tylne, jazda bokiem (chód kraba) i kierowanie zsynchronizowane
Bardzo wysoka jakość rozdrabniania

Bardzo wysoka jakość rozdrabniania

  • Zaawansowane elektroniczne sterowanie zapewnia idealną jakość mieszanki dzięki utrzymaniu odpowiedniego zagłębienia wirnika oraz optymalnej prędkości maszyny
  • Zarządzanie rozdrabnianiem różnorodnych materiałów i w wielu zastosowaniach dzięki trzem oddzielnym prędkościom obrotowym wirnika, które można zmieniać podczas pracy
  • Łatwa modyfikacja stopnia rozdrobienia materiału poprzez regulację przednich i tylnych drzwi komory mieszania — prosty wskaźnik na wyświetlaczu LCD informuje operatora o położeniu drzwi
  • Drzwiczki komory wirnika tylnego z funkcją ruchu swobodnego ułatwiają obsługę i pozwalają operatorowi wybierać odpowiednie ciśnienia docisku
  • Wysoka wydajność w różnorodnych projektach zrywania nawierzchni i stabilizacji podłoża dzięki trzem wariantom wirnika: uniwersalny, kombinowany, do gruntu
Opcjonalne układy natrysku zapewniają precyzyjną jakość mieszanki

Opcjonalne układy natrysku zapewniają precyzyjną jakość mieszanki

  • Układy dodatków do wody i emulsji zapewniają zgodność ze specyfikacją projektową mieszanki
  • Tempo dozowania dodatków jest dokładnie monitorowane przez skomputeryzowany układ dozowania
  • Z szerokiego zakresu regulacji natężenia przepływu można wybrać ten, który będzie optymalnie nadawał się do danego zastosowania:
  1. Natężenie przepływu wody 30–1900 litrów na minutę (8–500 galonów na minutę)
  2. Natężenie przepływu emulsji 30–946 litrów na minutę (8–250 galonów na minutę)
  • Łatwa konfiguracja układu natrysku umożliwiająca dostarczanie płynnych dodatków zgodnie ze specyfikacją, dostępne ustawienia: ręczne albo automatyczne, objętość na m2 (jard2) albo procent gęstości materiału
Łatwiejsza obsługa techniczna, więcej czasu na pracę

Łatwiejsza obsługa techniczna, więcej czasu na pracę

  • Dostęp z poziomu podłoża do wszystkich punktów obsługowych ułatwia serwis i zwiększa bezpieczeństwo
  • Wentylator z funkcją automatycznej zmiany kierunku obrotów zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń, wydłużając okresy między serwisami polegającymi na czyszczeniu zespołu chłodzenia
  • Układ napędowy wirnika wykorzystuje funkcję automatycznego smarowania łożysk
  • Samosmarujący napęd łańcuchowy wirnika nie wymaga regulacji i eliminuje konieczność wykonywania rutynowej konserwacji
  • Hydraulicznie sterowane sprzęgło napędu wirnika nie wymaga regulacji
  • Wbudowany układ diagnostyczny monitoruje systemy maszyny, ostrzega operatora o problemach i dostarcza informacje ułatwiające usuwanie usterek

Dane techniczne produktu RM400

Maksymalna masa eksploatacyjna 58863 lb 26700 kg
Szerokość skrawania/mieszania 96 in 2438 mm
Maksymalna głębokość skrawania/mieszania 20 in 508 mm
Szybkość robocza 2.97 mph 4.8 km/h
Maksymalna prędkość jazdy 6.8 mph 11 km/h
Dostępne wirniki Uniwersalny, kombinowany, do gruntu Uniwersalny, kombinowany, do gruntu
Prędkość obrotowa wirnika — pierwsza (przy 2100 obr./min silnika) 108 r/min 108 r/min
Prędkość obrotowa wirnika — druga (przy 2100 obr./min silnika) 134 r/min 134 r/min
Prędkość obrotowa wirnika — trzecia (przy 2100 obr./min silnika) 159 r/min 159 r/min
Moc maksymalna 415.7 hp 310 kW
Model silnika Cat C9.3B Cat C9.3B
Pojemność zbiornika paliwa 279 gal (US) 1056 l
Długość 31.4 ft 9.56 m
Szerokość 9.8 ft 3 m
Maksymalna wysokość 11.5 ft 3.5 m
Rozstaw osi 20.7 ft 6.32 m
Prześwit 19.7 in 500 mm

RM400 Wyposażenie standardowe

ŚRODOWISKO PRACY

  • Regulowane podłokietniki
  • Podgrzewany fotel z amortyzacją pneumatyczną
  • Przygotowana do montażu radia, z zamontowanymi głośnikami
  • Przesuwana kabina o pełnej szerokości z ogrzewaniem i klimatyzacją
  • Przycisk Start
  • Podświetlane drabiny dostępowe z dwóch stron
  • Dobrze widoczny zwijany pas bezpieczeństwa
  • Miniaturowy element kierowniczy
  • Wielofunkcyjna dźwignia układu napędowego
  • Znaczniki ułatwiające kierowanie
  • Interfejs operatora z kolorowym ekranem dotykowym

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem (ATAAC)
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, do –37ºC (–35ºF)
  • Wentylator sterowany temperaturowo z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Cztery tryby kierowania
  • Napęd na wszystkie koła (AWD)
  • Elektroniczny mechanizm różnicowy
  • Układ hamulcowy zanurzony w oleju
  • Osłona układu napędowego

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator 150A
  • Układ ładowania 24 V
  • Układ bezpieczników typu motoryzacyjnego
  • Gniazdo zdalnego rozruchu/ładowania
  • Akumulatory bezobsługowe, dwa, 1365 CCA

UKŁAD NAPĘDOWY WIRNIKA

  • Bezobsługowe wały napędowe
  • Samosmarujące rolki i łożyska
  • Tarcza bezpiecznikowa chroniąca układ przeniesienia napędu
  • Automatyczne sterowanie zagłębieniem
  • Sterowanie hydrauliczne sprzęgło suche
  • Wirnik pracujący z trzema prędkościami
  • Komora mieszania o zmiennej objętości

SERWIS I KONSERWACJA

  • Zgrupowane filtry dostępne z poziomu podłoża
  • System Cat Product Link™
  • Remote Flash
  • Spusty dostępne na zewnątrz
  • Porty do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Wzierniki do kontroli poziomu płynu
  • Gniazda oświetlenia serwisowego
  • Skrzynka narzędziowa

BEZPIECZEŃSTWO

  • Alarm cofania (przedni i tylny)
  • Kamery do obserwacji z przodu i tyłu
  • Wyłączniki awaryjne (3 szt.) dostępne z poziomu podłoża
  • Klakson (z przodu i tyłu)
  • Konstrukcja ROPS
  • Poręcze i uchwyty platformy
  • Lusterka
  • Światła robocze (halogenowe lub LED)

RM400 Wyposażenie dodatkowe

ŚRODOWISKO PRACY

  • Dodatkowy kolorowy ekran dotykowy

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Olej hydrauliczny ulegający biodegradacji

UKŁADY NATRYSKU

  • Natrysk wody
  • Układ natrysku emulsji
  • Popychacz

UKŁAD NAPĘDOWY WIRNIKA

  • Ogranicznik momentu obrotowego chroniący układ przeniesienia napędu
  • Wirnik uniwersalny – Universal 16
  • Wirnik uniwersalny – Universal 18
  • Wirnik wielozadaniowy
  • Pręt kruszący do gradacji materiału

SERWIS I KONSERWACJA

  • Zintegrowana sprężarka powietrza
  • Pneumatyczne narzędzie do usuwania frezów
  • Dodatkowa skrzynka narzędziowa

BEZPIECZEŃSTWO

  • Światła LED do jazdy po drodze
  • Składane światło ostrzegawcze LED
  • Składane kamery boczne (2 szt.)
  • Kamery drzwi komory wirnika przedniego i tylnego

Zobacz, jak RM400 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400

Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400

Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400

Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400

Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400

Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400

Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400

Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400

Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400

Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400

Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400
Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400
Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400
Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400
Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400
Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400
Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400
Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400
Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400
Maszyna do regeneracji nawierzchni RM400

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie