Podsumowanie
Wielozadaniowy bęben maszyny do regeneracji nawierzchni o głębokości frezowania 20 cali, do stabilizowania i lekkich prac rekultywacyjnych.
Najważniejsze dane
Wielozadaniowy bęben maszyny do regeneracji nawierzchni o głębokości frezowania 20 cali, do stabilizowania i lekkich prac rekultywacyjnych.
| Szerokość frezowania | 96 cale 2438 mm |
| Odstępy między narzędziami | 1.26 cale 32 mm |
| Średnica bębna mierzona na zębach | 64 cale 1625 mm |
| Głębokość frezowania (maks.) | 20 cale 508 mm |
| Liczba nakładek | 114 114 |
| Numer katalogowy grupy wirnika z cieczą chłodzącą i oprzyrządowaniem (montowana fabrycznie) | 272-6090 272-6090 |
| Numer katalogowy grupy wirnika z frezami (montowana poza fabryką) | 272-6091 272-6091 |