Bęben do gleby maszyny do regeneracji nawierzchni (2,4 m)

Wirniki Bęben do gleby maszyny do regeneracji nawierzchni (2,4 m)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość frezowania
96 in
2438 mm
Odstępy między narzędziami
0.45 in
11.5 mm
Średnica bębna mierzona na zębach
64 in
1625 mm

Podsumowanie

Bęben do gleby maszyny do regeneracji nawierzchni o głębokości frezowania 20 cali do stabilizowania różnych rodzajów podłoża.

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

Doskonałe rozdrabnianie materiału

Zapewnia doskonałe rozdrabnianie materiału przy regeneracji i stabilizowaniu starych dróg lub innych nawierzchni.
Cat

Głębokie cięcie

Bęben do gleby maszyny do regeneracji nawierzchni o głębokości frezowania 20 cali.

Dane techniczne produktu Bęben do gleby maszyny do regeneracji nawierzchni (2,4 m)

Szerokość frezowania 96 in 2438 mm
Odstępy między narzędziami 0.45 in 11.5 mm
Średnica bębna mierzona na zębach 64 in 1625 mm
Głębokość frezowania (maks.) 20 in 508 mm
Liczba nakładek 238 238
Numer katalogowy grupy wirnika z cieczą chłodzącą i oprzyrządowaniem (montowana fabrycznie) 250-3960 250-3960
Numer katalogowy grupy wirnika z frezami (montowana poza fabryką) 250-3961 250-3961

Zobacz, jak Bęben do gleby maszyny do regeneracji nawierzchni (2,4 m) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Wirniki

Wirniki

Wirniki

Wirniki
Wirniki
Wirniki