| Szerokość frezowania | 88 in 2235 mm |
| Odstępy między narzędziami | 0.6 in 15 mm |
| Średnica bębna mierzona na zębach | 42.2 in 1073 mm |
| Głębokość frezowania (maks.) | 13 in 330 mm |
| Liczba nakładek | 185 185 |
| Numer katalogowy grupy wirnika z cieczą chłodzącą i oprzyrządowaniem (montowana fabrycznie) | 517-1708 517-1708 |
| Numer katalogowy grupy wirnika z frezami (montowana poza fabryką) | 517-1709 517-1709 |
Wirniki Bęben frezujący systemu K 2,2 m (rozstaw 15 mm)
Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealeraNajważniejsze dane
- Szerokość frezowania
- 88 in
- 2235 mm
- Odstępy między narzędziami
- 0.6 in
- 15 mm
- Średnica bębna mierzona na zębach
- 42.2 in
- 1073 mm
Podsumowanie
Wirnik systemu K do standardowego frezowania o rozstawie frezów 15 mm jest idealny do usuwania warstwy wierzchniej lub całkowitego usuwania nawierzchni dróg na głębokości do 330 mm (13 cali). Trwała, wydajna konstrukcja, charakteryzująca się efektywnym przepływem materiału i doskonałym schematem skrawania, zapewnia maksymalną wydajność frezowania.
Najważniejsze cechy w skrócie
- Konstrukcja ze stożkiem i pierścieniem ciernym utrzymuje uchwyt narzędziowy w wirniku bez użycia sworznia mocującego lub śruby ustalającej, co przyspiesza proces wymiany nawet o 50% oraz eliminuje konieczność użycia elementów złącznych lub dokręcania
- Zużywalny kołnierz o długości 20 mm jest o 66% dłuższy niż uchwyty narzędziowe systemu G
- Konstrukcja uchwytu narzędziowego uniemożliwiająca obracanie się utrzymuje prawidłowe położenie, zapobiegając zużywaniu się bloków i uchwytów.
- Dzięki radialnemu otworowi dostępowemu woda może przepływać przez uchwyt narzędziowy, co pomaga w ruchu obrotowym zębów i zapewnia równomierne zużycie frezów
- Są dostępne uchwyty narzędziowe pozwalające mocować frezy z zębami 20 mm, 22 mm i 25 mm do różnorodnych zastosowań
- Radialny otwór dostępowy
- Miejsca na dłuta
- Tylny dostęp przez blok
- Zoptymalizowany kąt spirali zwiększa prędkość przepływu materiału z zewnątrz do środka, co skutkuje zwiększoną wydajnością wydobycia materiału
- Bloki zostały zaprojektowane specjalnie do każdej strony wirnika oraz ustawione w sposób zapewniający optymalną siłę tnącą i efektywny przepływ materiału
- W celu zapewnienia maksymalnego wyrzucania materiału ze środka komory cięcia na przenośnik specjalnie dobrano i przetestowano wymiary łopatek.
- Konstrukcja wirnika umożliwia szybkie usuwanie materiału z komory cięcia, dzięki czemu ogranicza zużycie elementów, a także zmniejsza opory, zwiększając ogólną wydajności maszyny i redukując zużycie paliwa.
- Zaprojektowane specjalnie z myślą o wykonywaniu trudnych prac i wydłużeniu czasu eksploatacji wirnika.
- Duże obszary na uchwycie narzędziowym zostały poddane obróbce cieplnej, aby zapobiegać nadmiernemu zużyciu bloku podstawowego
- Elementy są produkowane z wytrzymałych, odpornych na ścieranie stopów o dużej wytrzymałości, aby umożliwić pracę najtrudniejszych warunkach
- Wytrzymałe elementy sprostają nawet najbardziej wymagającym zastosowaniom wymagającym dużej mocy
- Konstrukcja uchwytu narzędziowego i bloku podstawowego jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń i zapewnia wydłużoną trwałość
- Uchwyty narzędziowe z podwójnym mocowaniem sprawiają, że elementy złączne są niepotrzebne, co skraca czas wymiany nawet o 50%
- Wiele różnych sposobów zdejmowania frezu
- Różnorodne narzędzia do zdejmowania, opracowane specjalnie do wirników systemu K, umożliwiają szybką wymianę frezów i uchwytów narzędziowych
Dane techniczne produktu Bęben frezujący systemu K 2,2 m (rozstaw 15 mm)
Zobacz, jak Bęben frezujący systemu K 2,2 m (rozstaw 15 mm) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Wirniki
Bęben frezujący systemu K 2,2 m (rozstaw 15 mm)
Wybrano
- Szerokość frezowania
- 88 in
- 2235 mm
- Odstępy między narzędziami
- 0.6 in
- 15 mm
- Średnica bębna mierzona na zębach
- 42.2 in
- 1073 mm
Wirniki
Bęben frezujący systemu K 1,2 m (rozstaw 15 mm)
- Szerokość frezowania
- 48 in
- 1225 mm
- Odstępy między narzędziami
- 0.6 in
- 15 mm
- Średnica bębna mierzona na zębach
- 36.2 in
- 920 mm
Wirniki
Bęben frezujący systemu K 1,0 m (rozstaw 15 mm)
- Szerokość frezowania
- 39 in
- 1000 mm
- Odstępy między narzędziami
- 0.6 in
- 15 mm
- Średnica bębna mierzona na zębach
- 36.2 in
- 920 mm
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla Bęben frezujący systemu K 2,2 m (rozstaw 15 mm)
Zobacz więcej ofert