Podsumowanie
Bęben do mikro frezowania systemu H jest wyposażony we dwurzędowe frezy o rozstawie 6 mm, umożliwiające bardzo precyzyjne wykończenie frezowanej nawierzchni zgodnie ze specyficznymi wymaganiami.
Najważniejsze dane
Bęben do mikro frezowania systemu H jest wyposażony we dwurzędowe frezy o rozstawie 6 mm, umożliwiające bardzo precyzyjne wykończenie frezowanej nawierzchni zgodnie ze specyficznymi wymaganiami.
| Szerokość frezowania | 79 in 2010 mm |
| Odstępy między narzędziami | 0.25 in 6 mm |
| Średnica bębna mierzona na zębach | 42.2 in 1073 mm |
| Głębokość frezowania (maks.) | 2 in 50 mm |
| Liczba nakładek | 672 672 |
| Numer katalogowy grupy wirnika z cieczą chłodzącą i oprzyrządowaniem (montowana fabrycznie) | 505-2908 505-2908 |
| Numer katalogowy grupy wirnika z frezami (montowana poza fabryką) | 501-2144 501-2144 |
Zobacz więcej ofert