PM822

PM822 Frezarki do nawierzchni Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość frezowania
88 cale
2235 mm
Moc maksymalna
806 hp
601 kW
Masa eksploatacyjna
76202 lb
34565 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 12

Najnowsze modernizacje

Najnowsze modernizacje

Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat dostępności oferty w danym obszarze.Numer konstrukcji: 02C
        
  • Komfort pracy
        
  1. Konsola operatora z możliwością przesuwania na boki i obracania (opcja)*
  2.     
  3. Teleskopowa regulacja wyświetlaczy konsoli środkowej umożliwiająca ergonomiczne ustawienie ekranów dotykowych oraz ich składanie w celu bezpiecznego i wygodnego przechowywania
  4.     
  5. Wyściełane podłokietniki i podparcia biodrowe
  6.     
  7. Maty podłogowe zapobiegające zmęczeniu
  8.     
  9. Wygodny dostęp do platformy dzięki ciągłym poręczom i łatwym do otwierania bramkom
  10.     
  11. Zamontowane na płasko przednie elementy sterujące dostępne z podłoża zapewniają operatorowi dobrą widoczność przednich gąsienic
  12.     
  13. Opcje foteli i schowków
        
  • Eksploatacja
        
  1. Przeprojektowany strug zapobiegający odrywaniu się dużych kawałków usprawnia obsługę i ogranicza zużycie*
  2.     
  3. Udoskonalone uszczelnienie między nakładkami zapobiegającymi odrywaniu się dużych kawałków a przenośnikiem pozwala utrzymywać więcej materiału*
  4.     
  5. Panele sterowania dostępne z poziomu podłoża mają wytrzymały system mocowania i mogą być szybko demontowane w celu przechowywania bez odłączania wiązki przewodów elektrycznych
  6.     
  7. Dobrze widoczne wskaźniki LED poziomu wody (zawarte w rozbudowanym pakiecie oświetlenia)
  8.     
  9. Duże uchwyt kolektora natrysku wody ułatwiające sterowanie
        
  • Equipment Management
        
  1. Aplikacja Remote Flash pozwala przeprowadzać aktualizowanie oprogramowania pokładowego w dogodnym czasie
  2.     
  3. Aplikacja Remote Troubleshoot umożliwia wykonywanie testów diagnostycznych, przyczyniając się do skrócenia czasu obsługi technicznej

* PM822 numer konstrukcji 02C w porównaniu z PM822 numer konstrukcji 02B.
Duża moc przy niskim zużyciu paliwa

Duża moc przy niskim zużyciu paliwa

        
  • Silnik Cat® C18 o dużej mocy, z dwiema turbosprężarkami spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE)
  •     
  • Układ sterujący pracą silnika na biegu jałowym oraz kilka prędkości wirnika umożliwiają optymalizowanie mocy wyjściowej silnika oraz zapotrzebowania na nią
  •     
  • Wentylator o zmiennej prędkości obrotowej pracuje z najmniejszą możliwą prędkością, aby zapewnić ciche i wydajne chłodzenie
  •     
  • Układ automatycznej kontroli obciążenia monitoruje obciążenie silnika i dostosowuje prędkość frezowania, aby zapobiegać zdławieniu przy utrzymaniu wysokiej wydajności
Optymalna sterowność i kontrola

Optymalna sterowność i kontrola

        
  • Niezawodne podwozie z gąsienicami wykorzystuje sprawdzoną konstrukcję stosowaną w spycharkach Cat oraz automatyczny układ naprężania, aby zapewnić stabilną wydajność i dłuższą żywotność gąsienic
  •     
  • Wytrzymały układ napędowy jest wyposażony w dwie niezależne pompy jazdy napędzające dwie gąsienice za pomocą mechanizmu skrętu o wysokiej przyczepności
  •     
  • Automatyczny układ kontroli trakcji pomaga utrzymać stałą prędkość w najtrudniejszych zastosowaniach
  •     
  • Cztery tryby kierowania z zaawansowanym ustawieniem gąsienic i monitorowaniem zapewniają precyzję układu kierowniczego i zmniejszają zużycie gąsienic
  •     
  • Elektroniczne przełączanie prędkości wirnika podczas pracy
Trwały i niezawodny system frezowania

Trwały i niezawodny system frezowania

        
  • Układ napędowy wirnika został zaprojektowany z myślą o maksymalnym przekazywaniu momentu obrotowego i jest wyposażony w wytrzymałe suche sprzęgło, układ automatycznego napinania pasów oraz dwa paski (z pięcioma klinami) o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie napędzające wirnik
  •     
  • Trwała, wzmocniona komora skrawania
  •     
  • Swobodny dostęp i mocne oświetlenie ułatwiające wymianę frezów i serwisowanie wirnika
  •     
  • Wzmocnione płyty boczna na całej długości, nakładka zabudowanej listwy, a także nakładki antypoślizgowe i zapobiegające odrywaniu zbyt dużych kawałków ograniczają zużycie i konieczność konserwacji
Wydajne wirniki systemu K umożliwiają optymalne skrawanie

Wydajne wirniki systemu K umożliwiają optymalne skrawanie

        
  • Wirniki systemu K Cat mogą być używane do wielu zastosowań oraz charakteryzują się efektywnym przepływem materiału i jednolitym schematem skrawania
  •     
  • System bez elementów złącznych utrzymuje uchwyt narzędziowy w docelowym położeniu bez użycia sworznia mocującego, śruby lub śruby ustalającej, co przyspiesza proces wymiany oraz eliminuje konieczność dokręcania
  •     
  • Uchwyty narzędziowe, bloki podstawowe i łopatki są wykonane z wytrzymałej stali stopowej, która jest odporna na ścieranie i wydłuża żywotność
  •     
  • Opcjonalne frezy diamentowe Cat zaprojektowano w taki sposób, aby zachowywały ostrość znacznie dłużej niż frezy z węglików spiekanych i były od nich wyraźnie trwalsze (idealne do zastosowań w asfalcie bez przeszkód, np. podczas prac na drogach krajowych i autostradach)
Efektywne usuwanie materiału

Efektywne usuwanie materiału

        
  • Przenośniki o bardzo wysokiej wydajności efektywnie usuwają sfrezowany materiał z regulowaną prędkością wysypu
  •     
  • Prędkość taśmy można regulować w celu dopasowania do rodzaju materiału i szybkości produkcji, a wbudowana funkcja „boost” zapewnia tymczasowe zwiększenie prędkości taśmy w celu szybszego wyrzucania materiału na większą odległość
  •     
  • Szeroki wlot i bezszwowa taśma skutecznie opróżniają komorę wirnika
  •     
  • Kierunek ruchu taśmy można zmieniać, aby podczas czyszczenia łatwo usuwać materiał z przenośnika, natomiast łatwo dostępne pokrywy serwisowe umożliwiają szybkie kontrolowanie i czyszczenie rolek
  •     
  • Przenośnik jest składany hydraulicznie w celu transportowania i konserwacji

Dane techniczne produktu PM822

Szerokość frezowania 88 cale 2235 mm
Liczba nakładek 185 185
Uwaga (1) Liczba frezów o rozstawie 15 mm Liczba frezów o rozstawie 15 mm
Maksymalna głębokość frezowania 13 cale 330 mm
Prędkości wirnika 100 / 109 / 118 obr./min 100 / 109 / 118 obr./min
Minimalny promień skrawania po lewej stronie 6.56 ft 2 m
Minimalny promień skrawania po prawej stronie 5.91 ft 1.8 m
Moc maksymalna 806 hp 601 kW
Moc silnika 798 hp 595 kW
Silnik Cat C18 z dwiema turbosprężarkami Cat C18 z dwiema turbosprężarkami
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE)
Maksymalna prędkość frezowania 328 ft/min 100 m/min
Maksymalna prędkość jazdy 3.7 mile/h 6 km/h
Numer konstrukcji 02C 02C
Masa eksploatacyjna 76202 lb 34565 kg
Uwaga (1) Masa eksploatacyjna uwzględnia maszynę bazową z operatorem o masie ciała 75 kg (165 funtów), całym wyposażeniem standardowym, zabudowaną listwą, systemem odpylającym, wirnikiem 15 mm, fotelami na cokołach, matami podłogowymi, dwoma wyświetlaczami na poziomie podłoża, zbiornikami wody i paliwa napełnionymi w 50% i maksymalnym poziomem płynów eksploatacyjnych. Masa eksploatacyjna uwzględnia maszynę bazową z operatorem o masie ciała 75 kg (165 funtów), całym wyposażeniem standardowym, zabudowaną listwą, systemem odpylającym, wirnikiem 15 mm, fotelami na cokołach, matami podłogowymi, dwoma wyświetlaczami na poziomie podłoża, zbiornikami wody i paliwa napełnionymi w 50% i maksymalnym poziomem płynów eksploatacyjnych.
Masa transportowa 73493 lb 33336 kg
Uwaga (2) Masa transportowa uwzględnia maszynę bazową z całym wyposażeniem standardowym, zabudowaną listwą, systemem odpylającym, wirnikiem 15 mm, fotelami na cokołach, matami podłogowymi, dwoma wyświetlaczami na poziomie podłoża, pustym zbiornikiem, pełnym zbiornikiem paliwa i maksymalnym poziomem płynów eksploatacyjnych. Masa transportowa uwzględnia maszynę bazową z całym wyposażeniem standardowym, zabudowaną listwą, systemem odpylającym, wirnikiem 15 mm, fotelami na cokołach, matami podłogowymi, dwoma wyświetlaczami na poziomie podłoża, pustym zbiornikiem, pełnym zbiornikiem paliwa i maksymalnym poziomem płynów eksploatacyjnych.
Długość robocza – z podniesionym przenośnikiem 47.64 ft 14.52 m
Szerokość robocza 10.2 ft 3.11 m
Wysokość zadaszenia 13.29 ft 4.05 m
Maksymalna odległość samochodu ciężarowego 15.94 ft 4.86 m
Odchylenie przenośnika ±60 stopni od osi ±60 stopni od osi
Długość transportowa 40.78 ft 12.43 m
Szerokość transportowa 8.99 ft 2.74 m
Wysokość transportowa 9.84 ft 3 m
Zbiornik paliwa 292.7 gal (US) 1108 l
Układ chłodzenia 27.5 gal (US) 104 l
Układ oleju silnikowego 17.2 gal (US) 65 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 29.9 gal (US) 113 l
Zbiornik układu natrysku wody 898.2 gal (US) 3400 l
Zdatność do recyklingu 96% 96%

PM822 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Funkcje, wyposażenie standardowe i dodatkowe mogą różnić się w zależności od regionu. Aby uzyskać informacje na temat dostępności oferty w danym regionie, skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Gniazdo zasilające 12 V
  • Hydraulicznie składane zadaszenie z lampami LED i przedłużeniami bocznymi
  • Elementy sterowania z poziomu podłoża
  • Pojedynczy dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości
  • Dwie konsole operatora z regulacją wysokości

TECHNOLOGIA CAT®

  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade and Slope
  • Telematyka VisionLink™

PRZENOŚNIK

  • Napinacz smarowy (przenośnik główny)
  • Przenośnik składany hydraulicznie
  • Funkcja zwiększania prędkości przenośnika

UKŁAD WIRNIKA

  • Funkcja automatycznego cięcia
  • Funkcja automatycznych przejść wyrównywania i poziomowania
  • Przeskakiwanie przeszkód
  • Trzy prędkości cięcia
  • Pneumatyczne narzędzie do usuwania frezów
  • Wyciąg uchwytu narzędziowego
  • Obracarka wirnika

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Układ sterujący pracą silnika na biegu jałowym
  • Wysokowydajny układ chłodzenia
  • Automatyczne sterowanie obciążeniem

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Dwa niezależne obwody hydrauliczne układu napędowego
  • Układ przeciwpoślizgowy

SERWIS I KONSERWACJA

  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S℠)
  • Pokrywa silnika
  • Prętowe wskaźniki poziomu oleju silnikowego na poziomie platformy
  • Układ natrysku wody komory wirnika
  • Sprężarka powietrza
  • Układ napędowy akcesoriów
  • Zbiornik wody o pojemności 3400 l (898 gal)
  • Boczny zawór uzupełniania wody
  • Myjka wysokociśnieniowa

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Poręcze platformy
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Światła robocze LED o szerokim kącie rozpraszania
  • Kamera tylna

PM822 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Funkcje, wyposażenie standardowe i dodatkowe mogą różnić się w zależności od regionu. Aby uzyskać informacje na temat dostępności oferty w danym regionie, skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Podwójne dotykowe monitory LCD o wysokiej rozdzielczości
  • Dwie konsole operatora z regulacją wysokości oraz możliwością przesuwania na boki i obracania
  • Maty podłogowe zapobiegające zmęczeniu
  • Regulowane fotele na cokołach
  • Regulowane amortyzowane fotele
  • Zamykana skrzynia 109x45x33 cm (43x18x13 cali)
  • Szyby (przednia i tylna)

TECHNOLOGIA CAT®

  • VisionLink™ Productivity
  • Zabudowana listwa
  • Jeden ultradźwiękowy czujnik układu kontroli nachylenia
  • Ultradźwiękowy system niwelujący do kontrolowania nachylenia
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości (do elementów sterujących nachyleniem na poziomie podłoża)

PRZENOŚNIK

  • Układ odsysania pyłu
  • Dodatkowe belki natryskowe (przeciwdziałające zapyleniu)
  • Zawór zwalniania przenośnika

UKŁAD WIRNIKA

  • Zawieszany sterownik obracarki wirnika
  • Wirnik systemu K – zgrubny (25 mm)
  • Wirnik systemu K – zgrubny (18 mm)
  • Wirnik systemu K — standard (15 mm)
  • Wirnik systemu K — dokładny (10 mm)
  • Wirnik systemu K — dokładny (8 mm)
  • Wirnik systemu K — mikro (6 mm)
  • Wirnik systemu H – mikro (6 x 2 mm)
  • Frezy diamentowe Cat
  • Pojemniki na frezy

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Certyfikat CE

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Biodegradowalny olej hydrauliczny Cat Bio HYDO™
  • Olej hydrauliczny przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach otoczenia

SERWIS I KONSERWACJA

  • Myjka niskociśnieniowa
  • Pompa napełniania zbiornika wody
  • Pompa zasilająca paliwa
  • Zbiornik szybkiego tankowania paliwa

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Kamery do obserwacji różnych obszarów (przedni przenośnik, 2 mocowania magnetyczne)
  • Rozbudowany pakiet oświetlenia LED (światła obrysowe, oświetlenie serwisowe wirnika i sygnalizacja poziomu wody)
  • Lampa robocza LED z mocowaniem magnetycznym
  • Światło ostrzegawcze (stałe lub z mocowaniem magnetycznym)
  • Kierunkowskazy wozidła

Zobacz, jak PM822 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Frezarka do nawierzchni PM822

Frezarka do nawierzchni PM822

Frezarka do nawierzchni PM822

Frezarka do nawierzchni PM822

Frezarka do nawierzchni PM822

Frezarka do nawierzchni PM822
Frezarka do nawierzchni PM822
Frezarka do nawierzchni PM822
Frezarka do nawierzchni PM822
Frezarka do nawierzchni PM822

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® GRADE z funkcją Grade and Slope do frezarek do nawierzchni umożliwia osiąganie precyzyjnych i powtarzanych wyników frezowania, tworzących dobre podłoże do dowolnych dalszych prac. Zintegrowany system z automatycznymi funkcjami pozwala na wybieranie materiału za każdym razem w taki sam sposób bez zgadywania.

Poznaj technologie