Bęben frezujący systemu K 1,3 m (rozstaw 18 mm)

Wirniki Bęben frezujący systemu K 1,3 m (rozstaw 18 mm)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość frezowania
51.1 in
1300 mm
Odstępy między narzędziami
0.7 in
18 mm
Średnica bębna mierzona na zębach
36.2 in
920 mm

Podsumowanie

Wirnik systemu K do zgrubnego frezowania o rozstawie frezów 18 mm jest przeznaczony do usuwania warstwy wierzchniej lub całkowitego usuwania nawierzchni dróg o wykończeniu z grubszą fakturą, na głębokości do 330 mm (13 cali). Trwała, wydajna konstrukcja, charakteryzująca się efektywnym przepływem materiału i doskonałym schematem skrawania, zapewnia maksymalną wydajność frezowania.

Dane techniczne produktu Bęben frezujący systemu K 1,3 m (rozstaw 18 mm)

Szerokość frezowania 51.1 in 1300 mm
Odstępy między narzędziami 0.7 in 18 mm
Średnica bębna mierzona na zębach 36.2 in 920 mm
Głębokość frezowania (maks.) 13 in 330 mm
Liczba nakładek 98 98
Numer katalogowy grupy wirnika z cieczą chłodzącą i oprzyrządowaniem (montowana fabrycznie) 567-0900 567-0900
Numer katalogowy grupy wirnika z frezami (montowana poza fabryką) 567-0901 567-0901

Zobacz, jak Bęben frezujący systemu K 1,3 m (rozstaw 18 mm) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Wirniki

Wirniki

Wirniki

Wirniki
Wirniki
Wirniki