RM800

Maszyny do regeneracji nawierzchni RM800 Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna masa eksploatacyjna
78088 lb
35420 kg
Szerokość skrawania/mieszania
8 ft
2.44 m
Moc maksymalna
806 hp
601 kW

Podsumowanie

Większa moc zapewniająca większą produktywność

Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator gruntu Cat® RM800 zapewnia wysoką wydajność głębokiego rozdrabniania i stabilizowania podłoża. Napęd na cztery koła, zaawansowane sterowanie maszyną i silnik o mocy maksymalnej 806 hp (601 kW) sprawiają, że jest idealna do renowacji dróg i rekultywacji gruntu.

Korzyści

Osiągi, wydajność i produktywność

Optymalny rozkład masy oraz cechy, takie jak napęd na wszystkie koła i silnik Cat® o dużej mocy, pozwalają osiągnąć maksymalną wydajność skrawania i mieszania.

Wyposażone w wiele funkcji stanowisko pracy operatora

Ergonomiczne stanowisko operatora zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić znakomitą widoczność, i jest wyposażone w różne udogodnienia upraszczające obsługę.

Wysoka wszechstronność

Maszyna została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu dużej manewrowości, a także idealnym dostosowaniu do różnorodnych zastosowań i warunków terenowych dzięki wykorzystaniu wirnika systemu Cat K zapewniającego wysoką jakość materiału.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Sprawność i wydajność

Sprawność i wydajność

        
  • Silnik Cat® C18 z dwiema turbosprężarkami spełnia wymogi regionalnych normy emisji.
  •     
  • Elektronicznie sterowany układ napędowy z 4 pompami i stałym napędem na wszystkie koła w połączeniu z dobrym wyważeniem maszyny pozwala zapewnić maksymalną przyczepność i mobilność.
  •     
  • Rozkład masy między przodem a tyłem zapewnia stabilność w razie oporu podczas skrawania.
  •     
  • Koła umieszczone w rogach maszyny zapewniają najmniejszy wewnętrzny i zewnętrzny promień skrętu, co ułatwia manewrowanie na małej przestrzeni w czterech trybach pracy układu kierowniczego: tylko przednie koła, tylko tylne koła, jazda bokiem (chód kraba) i kierowanie zsynchronizowane
  •     
  • Całkowita długość maszyny 8,72 m (28,61 stopy) zwiększa wydajność i zwrotność na małej przestrzeni. 
  •     
  • Cztery podpory o regulowanej wysokości umożliwiają uzyskanie nachylenia do około 14% (8 stopni) po dowolnej stronie podczas pracy na nierównym terenie lub w celu utrzymania przyczepności podczas stabilizowania podłoża w trudnych warunkach.
  •     
  • Dzięki funkcji kontroli nachylenia można automatycznie utrzymywać żądany spadek.
  •     
  • Wirnik z napędem paskowym umożliwia skrawanie do samej krawędzi po prawej stronie.
Maksymalizacja produktywności i jakości mieszanki z kabiny

Maksymalizacja produktywności i jakości mieszanki z kabiny

        
  • Zaawansowane funkcje elektroniczne z automatycznym sterowaniem obciążeniem pomagają uzyskać idealną jakość mieszanki i utrzymać efektywność pracy dzięki dostosowywaniu prędkości maszyny do właściwości materiału.
  •     
  • Duża moc przy wszystkich prędkościach wirnika pomaga uzyskać maksymalną produktywność.
  •     
  • Gradację materiału można łatwo modyfikować poprzez regulację drzwi przedniej i tylnej komory mieszania, a czytelny wskaźnik na ekranie dotykowym informuje operatora o ich położeniu. 
  •     
  • W celu uproszczenia obsługi podczas używania funkcji ruchu swobodnego ciśnienie hydrauliczne dociskające tylne drzwi może być regulowane, aby zapewnić automatyczne utrzymywanie żądanego położenia drzwi.
  •     
  • Funkcje wyjścia i powrotu do skrawania pozwalają operatorowi oszczędzać czas i utrzymać jednorodność rezultatów za pomocą jednego przycisku.
Widoczność i komfort operatora

Widoczność i komfort operatora

        
  • Standardowa kabina FOPS jest wyposażona w ogrzewanie i klimatyzację, aby zapewnić komfortowe środowisko pracy.
  •     
  • Dzięki kabinie przesuwanej po całej szerokości maszyny i stanowisku operatora obracanemu o 180º można zapewnić żądane pole widzenia z fotela kierowcy.
  •     
  • Wyświetlacze z ekranem dotykowym można ustawić w położeniu zapewniającym preferowany kąt widzenia.
  •     
  • Operator dobrze widzi tor skrawania przez rozciągającą się od podłogi do sufitu szybę. Z kolei ukośna szybka po prawej stronie pozwala obserwować bez przeszkód przednią krawędź komory skrawania.
  •     
  • Podgrzewany fotel z amortyzacją pneumatyczną, odblaskowym pasem bezpieczeństwa i regulacją przód-tył zwiększa widoczność i komfort operatora.
  •     
  • Wydajność i bezpieczeństwo można zwiększyć za pomocą standardowych i opcjonalnych kamer, które przekazują obraz na duże wyświetlacze umieszczone w kabinie:
        
  1. Lepsza widoczność z przodu i z tyłu dzięki kamerom przednim i tylnym z wyświetlanymi na ekranie konfigurowalnymi liniami naprowadzania
  2.     
  3. Kamery zamontowane nad drzwiami przedniej i tylnej komory mieszania pozwalają unikać przeszkód i obserwować efekty rozdrabniania
  4.     
  5. Widoczność z każdej strony maszyny można poprawić za pomocą kamer bocznych dostępnych jako doposażenie
        
  • Kabina jest wyposażona w udogodnienia, takie jak porty ładowania USB, gniazda 12 V DC, kilka schowków wewnętrznych czy uchwyty na telefon i napoje.
Łatwa obsługa, łatwa nauka sterowania

Łatwa obsługa, łatwa nauka sterowania

        
  • Łatwe dopasowanie funkcji maszyny do specyfikacji rozdrobnienia dzięki 25-centymetrowym (10-calowym) kolorowym wyświetlaczom dotykowym i przyciskom sterującym.
  •     
  • Aby zapewnić szybki i łatwy dostęp, elementy sterujące są ergonomicznie rozmieszczone i zgrupowane według realizowanych przez nie funkcji.
  •     
  • Joystick wielofunkcyjny ułatwia regulację prędkości oraz sterowanie tylnym układem kierowniczym i głównym wirnikiem.
  •     
  • Precyzyjne sterowanie maszyną przy użyciu pokrętła.
  •     
  • Silnik uruchamia się przyciskiem. Zalogowanie za pomocą kluczyka z Bluetooth lub unikatowego kodu operatora zwiększa bezpieczeństwo oraz pozwala na przywoływanie zapisanych uprzednio preferencji i profilów operatora.
Precyzyjne działanie opcjonalnych układów natrysku

Precyzyjne działanie opcjonalnych układów natrysku

        
  • Dostępne są układy dodatków do wody i emulsji do różnorodnych zastosowań.
  •     
  • Tempo dawkowania dodatku jest monitorowane przy użyciu skomputeryzowanego systemu pomiarowego.
  •     
  • Poszczególne dysze natrysku można włączać i wyłączać, korzystając ze znajdującego się w kabinie wyświetlacza z ekranem dotykowym.
  •     
  • Belki natryskowe można wygodnie wysuwać w dowolną stronę w celu przeprowadzenia przeglądu, czyszczenia i serwisowania.
  •     
  • Popychacz jest przechowywany w sprzęgu, aby zapewnić łatwy dostęp z poziomu podłoża.
  •     
  • Szeroki zakres regulacji natężenia przepływu pozwala spełnić wymagania specyfikacji:
        
  1. Natężenie przepływu wody 30–1900 litrów na minutę (8–500 galonów na minutę)
  2.     
  3. Natężenie przepływu emulsji 30–850 litrów na minutę (8–225 galonów na minutę)
        
  • Układ natrysku emulsji jest w stanie dostarczać emulsję bitumiczną lub wodę za pomocą samoczyszczących się dysz, których konstrukcja ułatwia przeglądy i zapewnia stabilny wzór natrysku.
  •     
  • Łatwa konfiguracja układu natrysku umożliwiająca dostarczanie płynnych dodatków zgodnie ze specyfikacją:
        
  1. Tryb ręczny lub automatyczny
  2.     
  3. Objętość na minutę
  4.     
  5. Objętość na m2 (jard2
  6.     
  7. Procent gęstości materiału
Trwały i niezawodny system frezowania

Trwały i niezawodny system frezowania

        
  • Układ napędu wirnika zawiera hydraulicznie sterowane suche sprzęgło o wysokiej obciążalności, które nie wymaga regulacji.
  •     
  • Elektronicznie sterowana ochrona układu napędowego.
  •     
  • Dwa paski z sześcioma żebrami o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz automatyczne napinanie zapobiegają poślizgom. 
  •     
  • Możliwość skrawania w dwóch kierunkach.
  •     
  • Trwała i wytrzymała komora skrawania o zmiennej objętości.
  •     
  • Wskaźniki wizualne informują personel naziemny o głębokości skrawania i położeniu wirnika podczas omijania przeszkód.

Dane techniczne produktu RM800

Maksymalna masa eksploatacyjna 78088 lb 35420 kg
Uwaga (1) Masa maksymalna jest przybliżona i uwzględnia maszynę podstawową, wszystkie opcje, ciecz chłodzącą, środki smarne, wirnik, pełny zbiornik paliwa, pełny zbiornik wody oraz operatora o masie ciała 75 kg (165 funtów). Masa maksymalna jest przybliżona i uwzględnia maszynę podstawową, wszystkie opcje, ciecz chłodzącą, środki smarne, wirnik, pełny zbiornik paliwa, pełny zbiornik wody oraz operatora o masie ciała 75 kg (165 funtów).
Szerokość skrawania/mieszania 8 ft 2.44 m
Maksymalna głębokość skrawania/mieszania 20 in 508 mm
Dostępne wirniki System K System K
Napęd wirnika Pasek Pasek
Szybkość robocza 194 ft/min 59 m/min
Maksymalna prędkość jazdy 7.5 mph 12.1 km/h
Moc maksymalna 806 hp 601 kW
Moc silnika 798 hp 595 kW
Model silnika Cat C18 z dwiema turbosprężarkami Cat C18 z dwiema turbosprężarkami
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE)
Numer konstrukcji 01B 01B
Długość 28.61 ft 8.72 m
Szerokość 9.8 ft 3 m
Maksymalna wysokość 11.5 ft 3.5 mm
Rozstaw osi 23.13 ft 7.05 m
Prześwit 19.9 in 506 mm
Pojemność zbiornika paliwa 325 gal (US) 1230 l
Układy chłodzenia 26.1 gal (US) 99 l
Układ oleju silnikowego 18 gal (US) 68 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 31.7 gal (US) 120 l
Zbiornik wody systemu płuczącego 120 gal (US) 454 l
Zdatność do recyklingu 98% 98%

RM800 Wyposażenie standardowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Regulowane podłokietniki
  • Podgrzewany fotel z amortyzacją pneumatyczną
  • Stanowisko operatora z możliwością obrotu o 180°
  • Przygotowana do montażu radia, z zamontowanymi głośnikami
  • Kabina przesuwana po całej szerokości maszyny, wyposażona w ogrzewanie i klimatyzację
  • Przycisk Start
  • Dobrze widoczny zwijany pas bezpieczeństwa
  • Wyświetlane na ekranie linie naprowadzające
  • Wyświetlacze z kolorowym ekranem dotykowym (2)
  • Gniazda zasilania 12 V i USB

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem
  • Ciecz chłodząca Cat® o wydłużonej trwałości, niezamarzająca w temperaturze do -37°C (-35°F)
  • Elektryczny wentylator chłodzący sterowany temperaturowo z możliwością zmiany kierunku obrotów
  • Układ sterujący pracą silnika na biegu jałowym
  • Automatyczne sterowanie obciążeniem
  • Cztery tryby kierowania
  • Stały napęd na wszystkie koła (AWD)
  • Elektroniczny mechanizm różnicowy
  • Kontrola nachylenia

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator 150 A
  • Układ ładowania 24 V
  • Układ bezpieczników typu motoryzacyjnego
  • Gniazdo zdalnego rozruchu/ładowania
  • Akumulatory bezobsługowe 1000 CCA (4)

UKŁAD NAPĘDOWY WIRNIKA

  • Elektronicznie sterowana ochrona układu napędowego
  • Automatyczne sterowanie zagłębieniem
  • Sterowanie hydrauliczne sprzęgło suche
  • 2-biegowa przekładnia planetarna
  • Wirnik pracujący z dwunastoma prędkościami
  • Komora mieszania o zmiennej objętości
  • Wirnik systemu K
  • Zabezpieczenie uchwytu narzędzia — klin

SERWIS I KONSERWACJA

  • Cat VisionLink™
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Spusty dostępne na zewnątrz
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Wzierniki do kontroli poziomu płynu
  • Gniazda oświetlenia serwisowego
  • Sprężarka powietrza
  • Zamykany schowek
  • Pojemnik na frezy

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Alarm cofania
  • Wyłączniki awaryjne (4 szt.) dostępne z poziomu podłoża
  • Klakson (z przodu i tyłu)
  • Kabina z konstrukcją FOSP
  • Konstrukcja ROPS
  • Poręcze i uchwyty platformy
  • Składane lusterka wsteczne
  • Podświetlana drabina
  • Profile ID operatora
  • Światła robocze LED
  • Kamery do obserwacji z przodu i tyłu
  • Kamery drzwi komory wirnika przedniego i tylnego

RM800 Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Biodegradowalny olej hydrauliczny Cat Bio HYDO™
  • Certyfikat CE

UKŁADY NATRYSKU

  • Natrysk wody
  • Układ natrysku emulsji
  • Popychacz

UKŁAD NAPĘDOWY WIRNIKA

  • Uchwyt narzędzia — frezy z zębami 20 mm
  • Uchwyt narzędzia — frezy z zębami 22 mm

SERWIS I KONSERWACJA

  • Układ szybkiego tankowania paliwa
  • Hydrauliczny system obracania wirnika z kasetą sterującą
  • Myjka wysokociśnieniowa
  • Latarka z magnesem
  • Pneumatyczne narzędzie do wyciągania frezów

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Kluczyk z Bluetooth
  • Światła LED do jazdy po drodze
  • Składane światło ostrzegawcze LED
  • Składane kamery boczne (2 szt.)

Zobacz, jak RM800 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie