Wydajność, która przynosi rezultaty

Średniej wielkości ładowarki kołowe 980

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika – 1700 obr./min, ISO 14396:2002
420 hp
313 kW
Masa eksploatacyjna
66877 lb
30344 kg
Moc silnika – 1700 obr./min, ISO 14396:2002
426 KM (metryczne)
426 KM (metryczne)

Podsumowanie

Wydajność, która przynosi rezultaty

Ładowarka kołowa Cat® 980 jest wytrzymała, wyposażona w inteligentne funkcje i zapewnia stałą wydajność, ponieważ została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu przewagi podczas wymagających prac. Jej zaawansowane systemy pomagają operatorom pracować szybciej i precyzyjnie, natomiast jej trwała konstrukcja i wydłużone okresy międzyserwisowe umożliwiają ciągłą pracę zmiana po zmianie. Niezależnie od tego, czy przemieszczasz ciężkie skały, pracujesz w wykopie, czy poruszasz się w trudnym terenie, ładowarka 980 wykona zdanie – za każdym razem.

Korzyści

Znakomita wydajność

Aby uzyskać natychmiastowy dostęp do filmów szkoleniowych oraz przewodników po funkcjach, wystarczy zeskanować kod QR na maszynie*. Ostrzeżenia w kabinie oraz usługi zdalne pomagają dotrzymać harmonogramu konserwacji oraz przyspieszają usuwanie usterek.Funkcja Autodig z automatycznym ustawianiem opon pozwala dokładniej napełniać łyżkę i zmniejszyć zużycie opon.Wszechstronne konfiguracje, w tym z układem zdalnego sterowania, do każdego zadania.

* 980 (14C) w porównaniu z 980 (14B)

Wydajna praca

Ulepszone usługi zdalne pozwalają utrzymywać aktualność oprogramowania maszyny oraz przyspieszają usuwanie usterek.Monitorowanie opon gwarantuje płynną i ekonomiczną pracę.Unowocześniony system Cat Advanced Payload zwiększa wydajność w miejscu pracy. 

Większe bezpieczeństwo

Systemy Cat Detect Vision poprawiają widoczność i zarządzanie ryzykiem, a także umożliwiają integrację z funkcjami wykrywania osób i obiektów.Umożliwia ostrzeganie w kabinie i w pobliżu maszyny o ryzyku kolizji oraz automatyczne hamowanie awaryjne.Dzięki subskrypcji Visionlink™ zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa są raportowane bezpośrednio do biura.Zdalne sterowanie Cat Command umożliwia operatorom pracę z bezpiecznej odległości.

Dane techniczne produktu 980

Moc silnika – 1700 obr./min, ISO 14396:2002 420 hp 313 kW
Moc silnika – 1700 obr./min, ISO 14396:2002 426 KM (metryczne) 426 KM (metryczne)
Model silnika Cat® C13 Cat® C13
Moc maksymalna – 1700 obr./min, SAE J1995:2014 425 hp 317 kW
Moc maksymalna – 1700 obr./min, SAE J1995:2014 431 KM (metryczne) 431 KM (metryczne)
Moc użyteczna – 1700 obr./min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 393 hp 293 kW
Moc użyteczna – 1700 obr./min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 398 KM (metryczne) 398 KM (metryczne)
Moment obrotowy silnika – 1200 obr./min, ISO 14396:2002 1612 lbf ft 2185 N·m
Maksymalny moment obrotowy – 1200 obr./min, SAE J1995:2014 1627 lbf ft 2206 kW
Użyteczny moment obrotowy – 1100 obr./min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 lbf ft 2086 N·m
Pojemność skokowa 763 in³ 12.5 l
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea), Nonroad Stage IV (Chiny) i normy japońskiej z 2014 roku. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea), Nonroad Stage IV (Chiny) i normy japońskiej z 2014 roku.
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD* z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu do 20%***, olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub w dokumencie „Zalecenia dotyczące płynów do maszyn Caterpillar” (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są przystosowane do zasilania tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być zabronione. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. *** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat). ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD* z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu do 20%***, olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub w dokumencie „Zalecenia dotyczące płynów do maszyn Caterpillar” (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są przystosowane do zasilania tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być zabronione. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. *** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat).
Moment obrotowy silnika przy 1200 obr./min – ISO 14396:2002 1612 lb/ft 2185 N·m
Użyteczny moment obrotowy przy 1100 obr./min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 lb/ft 2086 N·m
Uwaga (3) Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel. Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel.
Maksymalny moment obrotowy przy 1200 obr/min – SAE J1995:2014 1627 lb/ft 2206 N·m
Moc maksymalna przy 1700 obr./min — SAE J1995:2014 425 hp 317 kW
Pojemność skokowa 12,5 l 12,5 l
Moc silnika przy 1700 obr./min – ISO 14396:2002 429 hp 313 kW
Masa eksploatacyjna 66877 lb 30344 kg
Uwaga Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, układem kontroli komfortu jazdy, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, otwartym mechanizmem różnicowym osi (przód/tył), awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i łyżką standardową o pojemności 5,4 m³ (7,1 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, układem kontroli komfortu jazdy, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, otwartym mechanizmem różnicowym osi (przód/tył), awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i łyżką standardową o pojemności 5,4 m³ (7,1 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE.
Jazda do przodu — 1 4.3 mph 6.9 km/h
Jazda do przodu — 2 8.3 mph 13.3 km/h
Jazda do przodu — 3 14.6 mph 23.5 km/h
Jazda do przodu — 4 24.5 mph 39.5 km/h
Jazda do tyłu — 1 4.8 mph 7.8 km/h
Jazda do tyłu — 2 9.4 mph 15.2 km/h
Jazda do tyłu — 3 16.7 mph 26.9 km/h
Jazda do tyłu — 4 24.5 mph 39.5 km/h
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L4 o promieniu toczenia 935 mm (37 cali). Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L4 o promieniu toczenia 935 mm (37 cali).
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora – ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora – ISO 6396:2008 ¹ 72 dB(A) 72 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
Uwaga (1) ¹Dotyczy krajów, które przyjęły Dyrektywy UE lub brytyjskie. ¹Dotyczy krajów, które przyjęły Dyrektywy UE lub brytyjskie.
Uwaga (2) ² Poziom hałasu na zewnątrz – Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE i brytyjskie przepisy UK Noise Regulation 2001 No. 1701. ² Poziom hałasu na zewnątrz – Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE i brytyjskie przepisy UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. – Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), znajduje się w nim 1,600 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 2,288 tony (2,522 tony amer.) ekwiwalentu CO2. – Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R1234yf (współczynnik ocieplenia globalnego = 0,501), znajduje się w nim 1,389 kg (3,1 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 0,001 tony (0,001 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. – Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), znajduje się w nim 1,600 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 2,288 tony (2,522 tony amer.) ekwiwalentu CO2. – Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R1234yf (współczynnik ocieplenia globalnego = 0,501), znajduje się w nim 1,389 kg (3,1 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 0,001 tony (0,001 tony amer.) ekwiwalentu CO2.
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – z odkształceniem opon 43432 lb 19706 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – bez odkształcenia opon 46208 lb 20965 kg
Siła odspajania 51008 lbf 227 kN
Uwaga (1) Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”. Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”.
Uwaga (2) Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów.
Zbiornik paliwa 112.5 gal (US) 426 l
Zbiornik DEF 5.5 gal (US) 21 l
Układ chłodzenia 13.7 gal (US) 52 l
Skrzynia korbowa 9.8 gal (US) 37 l
Przekładnia 20.3 gal (US) 77 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 22.2 gal (US) 84 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 22.2 gal (US) 84 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 40.4 gal (US) 153 l
Układ osprzętu roboczego – maksymalny wydatek pompy przy 2250 obr./min 119 gal/min 449 l/min
Układ osprzętu roboczego — maksymalne ciśnienie robocze 4975 psi 34300 kPa
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 10.1 s 10.1 s
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 10.08 ft 3064 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 12.58 ft 3829 mm
Prześwit 1.42 ft 456 mm
Rozstaw osi 12.5 ft 3800 mm
Długość całkowita – bez łyżki 26.83 ft 8155 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2 ft 632 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 14.92 ft 4554 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 12.67 ft 3881 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 61 ° 61 °
Kąt odchylenia – położenie transportowe 48 ° 48 °
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 10.75 ft 3260 mm
Szerokość bieżni 8 ft 2440 mm
Uwaga Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 5,4 m³ (7,1 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 5,4 m³ (7,1 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Kąt odchylenia – położenie transportowe 50 stopni 50 stopni
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 61 stopni 61 stopni
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 40 stopni 40 stopni
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 10.08 ft 3064 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 12.58 ft 3829 mm
Prześwit 1.42 ft 456 mm
Rozstaw osi 12.5 ft 3800 mm
Długość całkowita – bez łyżki 27.42 ft 8355 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.17 ft 682 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 15.58 ft 4775 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.5 ft 4125 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 61 ° 61 °
Kąt odchylenia – położenie transportowe 50 ° 50 °
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 10.75 ft 3260 mm
Szerokość bieżni 8 ft 2440 mm
Uwaga Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 5,4 m³ (7,1 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 5,4 m³ (7,1 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Kąt odchylenia – położenie transportowe 50 stopni 50 stopni
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 40 stopni 40 stopni
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 61 stopni 61 stopni

980 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina, hermetyczna, wyciszona
  • Układ zdalnego otwierania drzwi
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem, hamulec postojowy
  • Kierowanie, joystick
  • Fotel pokryty tkaniną, z zawieszeniem pneumatycznym
  • Ekran dotykowy
  • Klawiatura, z programowalnymi przyciskami
  • Klimatyzacja, nagrzewnica, układ odszraniania (automatyczna regulacja temperatury, intensywność nadmuchu)
  • Osłona przeciwsłoneczna, przednia i tylna, składana
  • Szyby, przednie, bezpieczne, laminowane, gięte

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik Cat® C13
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody w układzie paliwowym i pomocniczy filtr paliwa
  • Silnik, filtr wstępny powietrza
  • Osie, otwarte mechanizmy różnicowe
  • Skrzynia biegów, planetarna, automatyczna, Powershift
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym
  • Hamulce zasadnicze, hydrauliczne, w pełni zamknięte, mokre, tarczowe, wskaźniki zużycia
  • Zintegrowany układ hamulcowy (IBS)
  • Hamulec postojowy, zacisk na przedniej osi, załączany sprężynowo - zwalniany ciśnieniowo
  • Odłącznik pedału hamulca z funkcją zwalniania

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V
  • Rozrusznik elektryczny o podwyższonej wytrzymałości
  • Światła: halogenowe, 4 światła robocze, 2 światła do jazdy drogowej z kierunkowskazami, 2 światła oświetlające tył

HYDRAULIKA

  • Układ osprzętu roboczego, wykrywający obciążenie, z pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ kierowniczy, wykrywający obciążenie, z dedykowaną pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ kontroli komfortu jazdy, dwa zasobniki ciśnienia
  • Zawory do pobierania próbek oleju, przewody giętkie Cat XT

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Standardowa wysokość podnoszenia, zetownik
  • Funkcje powrotu osprzętu do zadanego położenia: podnoszenie i przechył

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Tablica rozdzielcza z analogowymi wskaźnikami, wyświetlaczem LCD i lampkami ostrzegawczymi
  • Podstawowy monitor z dotykowym ekranem (Cat Payload, cztery sekcje, ustawienia maszyny i komunikaty)
  • Przypomnienia o konserwacji

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Autodig z automatycznym ustawianiem opon
  • Identyfikator operatora i zabezpieczenia maszyny
  • Profile zastosowań
  • Funkcje Job Aids
  • Pomoc do elementów sterujących i elektroniczna instrukcja obsługi i konserwacji (eOMM) (dostępne tylko w wybranych językach)
  • Cat Payload
  • Informacje o najważniejszych cechach
  • Widżet przenoszenia łyżki
  • Remote Flash

BEZPIECZEŃSTWO

  • Układ przypominania o zapięciu pasa bezpieczeństwa
  • 2-punktowy pas bezpieczeństwa
  • Kamera tylna
  • Platforma do mycia szyb, przednia

980 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Podnóżek
  • Hydromechaniczny układ kierowniczy z normalną kierownicą
  • Joystick do sterowania osprzętem roboczym (tylko konfiguracje z 2 lub 3 zaworami)
  • Radio (FM, AM, USB, BT)
  • Radio (DAB+)
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Fotel, pokryty zamszem/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany
  • Fotel, pokryty skórą/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany/chłodzony
  • Lusterka ogrzewane
  • Szyby, przednie, wzmocnione
  • Osłony wszystkich szyb kabiny

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Turbina, filtr wstępny powietrza
  • Chłodnica do bardzo zanieczyszczonych środowisk
  • Wentylator chłodzący, dwukierunkowy
  • Osie, mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu
  • Osie, ekologiczne zawory spustowe, przystosowane do zamontowania chłodnic oleju, uszczelnienia na ekstremalne temperatury
  • Osie, chłodnica oleju
  • Wzmocniona skrzynia biegów

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, 120 V lub 240 V
  • Światła: LED

HYDRAULIKA

  • 3. i 4. funkcje dodatkowe z układem kontroli komfortu jazdy
  • Sterowanie szybkozłączem

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Duża wysokość podnoszenia, zetownik

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Układ monitorowania ciśnienia w oponach

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload for Trade (Dostępne w Europie i Australii. Certyfikaty krajowe są różne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.
  • Drukarka Cat Payload z funkcją E-ticket

BEZPIECZEŃSTWO

  • 4-punktowy pas bezpieczeństwa (zestaw)
  • Kamera tylna, specjalna
  • System widoku dookólnego, specjalny
  • Platforma do mycia szyb, przednia
  • System ostrzegania przed kolizją
  • System zapobiegania kolizjom
  • Błyskowe światła cofania (brak zgodności z konfiguracjami do jazdy po drogach publicznych)
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Awaryjny układ kierowniczy, elektryczny (w wyposażeniu standardowym na rynkach, gdzie istnieje taki wymóg)
  • Kliny do kół
  • Układ zdalnego sterowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Automatyczny układ smarowania Cat
  • Błotniki, przedłużenia lub do jazdy po drogach
  • Osłony: układ napędowy, skrzynia korbowa, kabina, siłowniki, tył
  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego
  • Dostęp od tyłu kabiny
  • Osprzęt do prac ziemnych z krawędzią tnącą jednorazowego użytku
  • Skrzynka narzędziowa

KONFIGURACJE SPECJALNE

  • Pakiet do transportu i przeładunku kruszywa
  • Odpady i przemysł
  • Leśnictwo
  • Konfiguracja do pracy w hutach i stalowniach
  • Ładowarka do przeładunku bloków skalnych

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych to dwukomponentowy układ informujący o sytuacji w martwym polu. Radar wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, kiedy w strefie bezpieczeństwa wokół pojazdu znajdą się niepożądane obiekty, a kamera umożliwia operatorowi obserwację terenu za maszyną podczas cofania.

Poznaj technologie

Cat Detect – system zapobiegania kolizjom to rozwiązanie, które wspomaga operatora, zwiększając jego świadomość sytuacyjną podczas cofania maszyną. Jest wyposażony w zestaw zintegrowanych i inteligentnych czujników, aby ostrzegać przed kolizją podczas jazdy do tyłu, wykrywać ludzi, blokować ruch i inicjować automatyczne hamowanie awaryjne. Ponadto system VisionLink™ zapewnia wgląd w dane zdarzeń i trendy dotyczące bezpieczeństwa.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Technologie Payload Cat® umożliwiają ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania, załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 980 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

980

980

980

980

980

980

980
980
980
980
980
980

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  980

Zobacz więcej ofert