System Payload Cat do nowej generacji ładowarek kołowych

System Payload Cat do nowej generacji ładowarek kołowych Technologie Payload

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zintegrowana technologia

Zintegrowana technologia

  • System Payload jest standardem w wielu ładowarkach kołowych nowej generacji
  • Zintegrowane technologie oferują operatorom proste w użyciu narzędzie do precyzyjnego załadunku.
  • Wbudowane funkcje asysty umożliwiają zautomatyzowanie pewnych operacji, aby zwiększyć wydajność i produktywność.
  • System Payload można zaktualizować do Payload Advanced aby uzyskać dodatkowe funkcje i możliwości.
  • UWAGA: zgodnie z prawem technologiami Payload nie można handlować.
Dostarczaj widoczny efekt

Dostarczaj widoczny efekt

  • Zmniejszaj koszty: oszczędzaj czas, pracę i zmniejszaj wydatki na paliwo.
  • Poprawiaj dokładność: precyzyjne cele ładowności eliminują problemy z załadunkiem zbyt dużym lub zbyt małym
  • Zwiększaj wydajność pracy operatora: doświadczeni operatorzy pracują bardziej dokładnie niż kiedykolwiek przedtem, a nowi szybciej się wdrażają.
  • Poprawiaj bezpieczeństwo: zapobiegaj przeładowaniu ciężarówki, które w konsekwencji prowadziło do zbyt ciężkich i niestabilnych ładunków, pogorszenia parametrów hamowania i narażenia kierowcy na wyższe ryzyko wywrócenia się.
Jak to działa?

Jak to działa?

  • System Payload Cat oblicza masę materiału w trakcie pracy, wykorzystując dane z czujników, które mierzą położenie łyżki i ciśnienie hydrauliczne.
  • Automatyczne ważenie podaje masy przybliżone w przypadku podnoszenia na niewielką wysokość (poniżej zakresu ważenia) i dokładnie zważone masy z podniesionym wysięgnikiem (w całym zakresie ważenia).
  • Łatwe zrzucanie nadmiaru materiału podczas ostatniego przejazdu z ważeniem w czasie rzeczywistym, aby zapewnić precyzyjny załadunek i wyeliminować możliwość załadowania zbyt dużej lub zbyt małej ilości.
  • Ładowność łyżki jest przenoszona do masy skumulowanej ładunku ciężarówki, gdy tylko zostaje obliczona masa szacowana. Obciążenie łyżki jest wyłapywane przez ciężarówkę, w momencie gdy zawartość łyżki zostaje wysypana
  • Wyświetlanie obciążenia łyżki i skumulowanego ładunku na ciężarówce na ekranie dotykowym monitora.
  • Kiedy obciążenie łyżki przekroczy limity ładowności maszyny, wyświetlane są alerty o przekroczeniu ładowności
Opcje asysty operatora

Opcje asysty operatora

  • Opcje asysty w które wyposażono ładowarki kołowe nowej generacji, dodają częściowo autonomiczne funkcje umożliwiające zwiększenie wydajności operatora.
  • Automatycznie ustawiane opony: pomagają operatorom w prowadzeniu wykopów właściwymi technikami, wykrywając nośność zwałów materiału, aby ograniczyć poślizg opon i zapewnić ich dłuższą żywotność.
  • Kopanie automatyczne: funkcja realizująca pełny cykl wykopowy dla operatora. Po wykryciu statusu kopania, funkcja automatycznego kopania wyda polecenia podnieś i przechyl, aby napełnić łyżkę, a następnie uniesie osprzęt na zadaną wysokość.
  • Możliwość programowania wysokości zadanych: automatyzuje powtarzanie funkcji przechylania, opuszczania i podnoszenia, aby zmniejszyć zmęczenie operatora, a w konsekwencji zwiększyć wydajność i produktywność.
  • Ograniczenie prędkości maszyny: umożliwia operatorom kontrolowanie prędkości maksymalnych, co przyczynia się do oszczędności paliwa poprzez redukowanie prędkości ruchu podczas ładowania i przenoszenia.
  • Asysta podczas odsypywania: funkcja systemu Payload Advanced, która eliminuje konieczność ręcznego zrzutu ładunku (odmierzania ładunku) przez operatora, aby osiągnąć masę docelową. Kiedy operator zainicjuje ostatnią operację procesu ważenia i aktywuje asystę podczas odsypywania, ładowarka automatycznie odsypie tyle materiału, by osiągnąć masę docelową.
Aktualizacja do Payload Advanced

Aktualizacja do Payload Advanced

  • Payload Advanced jest aktualizacją systemu, która oferuje dodatkowe możliwości i funkcje, obejmujące m.in.:
  1. Zaawansowane opcje wykazów podają informacje dodatkowe do cyklu ładowania: ID samochodu ciężarowego, rodzaj materiału a także możliwość utworzenia maksymalnie czterech wykazów dostosowanych przez użytkownika.
  2. Asysta podczas odsypywania dodaje automatyzację do procesów finalnych dotyczących łyżki.
  3. Tryb wielozadaniowy - multitask śledzi dwa procesy ładowania równocześnie.
  4. Funkcja Skieruj do ładowania integruje ładowarkę z procesami ważenia wdrożonymi w przedsiębiorstwie. Wymaga ona subskrypcji oraz odpowiedniego oprogramowania do ważenia.
  • Aktualizacja Payload Advanced może być zainstalowana fabrycznie we wszystkich ładowarkach kołowych nowej generacji lub dodana w formie dealerskiego pakietu aktualizacji.
Monitorowanie wydajności

Monitorowanie wydajności

        
  • Operatorzy mają możliwość śledzenia dziennej produktywności z kabiny dzięki szybkiemu dostępowi do informacji, takich jak wagi pojazdów ciężarowych, liczniki ładunków i cykli roboczych, ilość przemieszczonego materiału i dzienne wartości całkowite.
  •     
  • Wydrukuj dokumenty załadunku ciężarówki – wymagane zainstalowanie opcjonalnej drukarki.
  •     
  • Kierownicy dysponują podglądem online mas ładunków i kluczowych wskaźników działalności, co ułatwia zarządzanie firmą. Do tego celu wymagane są subskrypcje VisionLink® oraz Productivity VisionLink®.

Zobacz, jak System Payload Cat do nowej generacji ładowarek kołowych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Technologie Payload Cat do nowej generacji ładowarek kołowych

Payload Cat® zintegrowany w kabinie pojazdu

Zaawansowany wyświetlacz Payload

Technologie Payload Cat do nowej generacji ładowarek kołowych
Payload Cat® zintegrowany w kabinie pojazdu
Zaawansowany wyświetlacz Payload

System Payload Cat do nowej generacji ładowarek kołowych

System Payload Cat do nowej generacji ładowarek kołowych

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  System Payload Cat do nowej generacji ładowarek kołowych

Zobacz więcej ofert