Bezpieczny wzrost zysków

Command Cat Command for Hauling

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Podsumowanie

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ TRANSPORTOWĄ

System Cat® MineStar™ Command do wozideł wykorzystuje najbardziej zaawansowane dostępne technologie, stając się rozwiązaniem nowej generacji aby zapewnić rozwiązanie w odstawie urobku — rozwiązaniem, które poprawia bezpieczeństwo, produktywność i dostępność w kopalniach o dużym natężeniu ruchu, zwłaszcza w trudnych lub odległych lokalizacjach. Rozwiązanie Command zapewnia w pełni zintegrowaną obsługę autonomicznych systemów kopalnianych, dzięki czemu transport jest bardziej wydajny przy niemal ciągłej pracy i przemieszczana jest większa ilości ładunków przy mniejszej liczbie osób na miejscu. Autonomiczne wozidła bezpiecznie poruszają się wokół innego sprzętu, lekkich pojazdów i personelu. Wozidła z systemem Command reagują na wezwania podjechania do ładowarki, ustawiają się w odpowiedniej pozycji, przewożą urobek do punktów zrzutu, a nawet zgłaszają się do czynności serwisowych — wszystko to bez operatora na pokładzie.

Korzyści

30% wzrost produktywności

Poprawia wydajność, umożliwia spójność i zapewnia niemal ciągłą pracę

Redukcja kosztów o 20%

Zwarta praca zmniejsza spalanie paliwa i pozwala zapewnić maksymalną żywotność maszyny

Dane techniczne produktu Cat Command for Hauling

Zasilanie 2A @ 24V 2A @ 24V
Masa 30 lb 13.6 kg
Liczba laserów 64 Klasa 1 — bezpieczny dla oczu Długość fali 905 N∙m 64 Klasa 1 — bezpieczny dla oczu Długość fali 905 N∙m
Uszczelnienie Stopień ochrony IP67 (± 35 kPa) Stopień ochrony IP67 (± 35 kPa)
Zakres napięcia wejściowego 10V do 32V 10V do 32V
Temperatura przechowywania -58° F do 194° F (-50° C do 90° C) -58° F do 194° F (-50° C do 90° C)
Zgodność w zakresie EMC do wersji EC-42 do wersji EC-42
Szybkość obrotów 300 obr./min - 1200 obr. 300 obr./min - 1200 obr.
Masa 1.76 lb 0.8 kg
Wilgotność 100% 100%
Szerokość 3.38 in 86 mm
Złącza Jeden 12-stykowy Deutsch, jedna antena TNC Jeden 12-stykowy Deutsch, jedna antena TNC
Głębokość 2.24 in 57 mm
Temperatura przechowywania -58° F do 185° F (-50° C do 85° C) -58° F do 185° F (-50° C do 85° C)
Dokładność < 1 m (z korektami stacji bazowej) < 1 m (z korektami stacji bazowej)
Wysokość 7.36 in 187 mm
Wejście elektryczne 9 do 32V DC 120 mA @ 24V DC 9 do 32V DC 120 mA @ 24V DC
Temperatura robocza -40° F do 158° F (-40° C do 70° C) -40° F do 158° F (-40° C do 70° C)
Masa 3.99 lb 1.81 kg
Głębokość 3.15 in 80 mm
Temperatura robocza -4°F do 158°F (od -20°C do 70°C) -4°F do 158°F (od -20°C do 70°C)
Temperatura przechowywania -40° F do 185° F (-40° C do 85° C) -40° F do 185° F (-40° C do 85° C)
Wejście wideo Cztery wejścia wideo, obsługa wejść wideo NTSC Cztery wejścia wideo, obsługa wejść wideo NTSC
Wilgotność 100% 100%
Przełączniki operatora Cztery podświetlane przyciski wyczuwalne dotykowo, jeden 4-kierunkowy przełącznik kołyskowy Cztery podświetlane przyciski wyczuwalne dotykowo, jeden 4-kierunkowy przełącznik kołyskowy
Wysokość 6.18 in 157 mm
Alarm dźwiękowy Zintegrowany alarm dźwiękowy umieszczony na przedniej ściance. Dwa wyjścia dla alarmu zewnętrznego. Zintegrowany alarm dźwiękowy umieszczony na przedniej ściance. Dwa wyjścia dla alarmu zewnętrznego.
Szerokość 9.02 in 229 mm
Wejście elektryczne 9 do 32V DC 9 do 32V DC
Częstotliwość robocza 919 MHz 919 MHz
Maksymalna temperatura przechowywania -58° F do 185° F (-50° C do 85° C) -58° F do 185° F (-50° C do 85° C)
Wyjście ładowarki 2A @ 5V 2A @ 5V
Wejście ładowarki 100-240 V AC (50-60 Hz) 100-240 V AC (50-60 Hz)
Maksymalna temperatura robocza -0,4° F do 149° F (-18° C do 65° C) -0,4° F do 149° F (-18° C do 65° C)
Zasięg nadawania >180 m >180 m
Wymiary 6,84 cala × 3,55 cala × 1,94 cala (173,7 mm × 90,2 mm × 49,2 mm) 6,84 cala × 3,55 cala × 1,94 cala (173,7 mm × 90,2 mm × 49,2 mm)
Masa 20.28 uncje 575 g
Zasilanie 1A @ 12V 1A @ 12V
Typ Radar ze skanowaniem elektrycznym Radar ze skanowaniem elektrycznym
Częstotliwość robocza 76,5 GHz 76,5 GHz
Maksymalna temperatura robocza -40° F do 185° F (-40° C do 85° C) -40° F do 185° F (-40° C do 85° C)
Maksymalna temperatura przechowywania -50° F do 185° F (-50° C do 85° C) -50° F do 185° F (-50° C do 85° C)
Kompatybilność maszyn Duże pojazdy górnicze Cat (wybrane modele) i akcesoria Duże pojazdy górnicze Cat (wybrane modele) i akcesoria
Zastosowanie Górnictwo odkrywkowe Górnictwo odkrywkowe

Zobacz, jak Cat Command for Hauling wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Command for Hauling

Command for Hauling

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Cat Command for Hauling

Zobacz więcej ofert