System Cat Command do wiercenia

Command System Cat Command do wiercenia

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Podsumowanie

ZAUTOMATYZUJ WIERCENIE, STOSUJĄC ROZWIĄZANIA OD LIDERA AUTOMATYKI GÓRNICZEJ

System Cat® MineStar™ Command umożliwia automatyzację wiercenia, pozwalając na ekonomiczne, precyzyjne wykonywanie prac — co z kolei przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji, podwyższenie bezpieczeństwa i zwiększenie wydajności. Command for drilling gwarantuje, że wszystkie otwory są precyzyjnie rozmieszczone, są wywiercone do odpowiedniej wysokości i pod odpowiednim kątem, a także, że pozostaną stabilne aż do rozpoczęcia robót strzałowych. Szeroki wybór funkcji pozwala kierownikom obiektu konfigurować i automatyzować system wiercenia odpowiednio do budżetu i potrzeb. Od wstępnego planowania wiercenia po roboty strzałowe system Command wpływa na wynik finansowy na wszystkich etapach, aż po kruszarkę i rozdrabniarkę.

Korzyści

Czasy trwania cykli krótsze o 10%

Dzięki mniejszym opóźnieniom w cyklu mniej czasu przypada na operacje inne niż wykonywanie otworu, a więcej na samo wiercenie, przez co zwiększa się ogólna wydajność floty.

Powtarzalność otworów większa o 35%

Większe i bardziej jednorodne prędkości pozycjonowania i wiercenia przekładają się na wyższą jakość otworów i ograniczenie ich powtarzania.

Zwiększenie dokładności o 20%

Znaczne zwiększenie dokładności pozycjonowania i głębokości otworów w porównaniu do prac wykonywanych przez operatora z użyciem systemu Terrain

Wykorzystanie większe o 12,5%

System pozwala operatorom na sterowanie więcej niż jedną maszyną, skrócenie przerw i szybkie przejmowanie zmiany.

Zobacz, jak System Cat Command do wiercenia wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

System Cat Command do wiercenia

System Cat Command do wiercenia

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  System Cat Command do wiercenia

Zobacz więcej ofert